OnRobot

One-stop-shop voor EoAT („end-of-arm tooling“)

De producten van OnRobot zorgen voor nieuwe mogelijkheden om taken te automatiseren die u nooit voor mogelijk had gehouden. Met onze allernieuwste grijp- en sensorsystemen voor industriële automatisering kunt u eenvoudig echte collaboratieve toepassingen ontwikkelen waardoor uw personeel samen met de collaboratieve robots kan werken aan de montage, oppervlaktebehandeling, pick and place-opdrachten, machinebelading of beproeving.
D:PLOY Transfereren
Stel snel om het even welke pick-and-place toepassing in, voer deze uit en zet deze opnieuw in met D:PLOY Transferring
Bekijk oplossing
D:PLOY CNC-machinebelading
Elimineer de complexiteit van gerobotiseerde CNC-machinebelading met D:PLOY CNC
Bekijk oplossing
D:PLOY Verpakking
Zorg voor snel en gemakkelijk verpakken zonder complexe robotprogrammering met D:PLOY Packaging
Bekijk oplossing
D:PLOY Palletiseren
Stel snel en eenvoudig uw palletiseertoepassing in en pas deze aan met D:PLOY Palletizing
Bekijk oplossing
RG2-FT Kracht-/koppeldetectie · Nabijheidsdetectie · Elektrisch grijpen
RG2-FT-grijper met sensoren
Geef robots feedback op het contactpunt. RG2-FT combineert kracht-/koppel- en nabijheidsdetectie voor delicate handling, invoegen en assembleren, en training en validatie van Physical AI-modellen.
Sensing 2-finger Electric
Bekijk product
2FGP20 Fork Heffen met vorken - Klemmen van bovenaf - Geïntegreerd vacuüm
2FGP20 Fork
De 2FGP20 Fork biedt betrouwbare ondersteuning van onderaf voor open dozen, displaydozen, dozen met losse deksels, verpakkingen met een lage stijfheid en andere dozen die niet met traditionele vacuümgrijpers of zijdelings klemmende grijpers kunnen worden gehanteerd.
Palletizing Fork gripper Electric
Bekijk product
2FG14 Hoog laadvermogen · Snel · IP67
2FG14 parallelgrijper met hoog laadvermogen
De 2FG14 hanteert lasten tot 14 kg bij krachtsluitende en 20 kg bij vormsluitende grip, met een grijpkracht tot 280 N. Het compacte ontwerp van 1.5 kg, de IP67-bescherming en de snelle, instelbare beweging zijn geschikt voor veeleisende machinebelading, materiaalhantering en assemblage.
Hoog laadvermogen 2 vingers elektrisch
Bekijk product
2FG7 Compact · Hoog draagvermogen · IP67
2FG7 compacte parallelgrijper
De 2FG7 combineert een draagvermogen tot 7 kg bij krachtsluitend grijpen en 11 kg bij vormsluitend grijpen met IP67-bescherming in een compacte elektrische grijper van 1.1 kg. Instelbare kracht, hoge grijpsnelheid en configureerbare vingers zijn geschikt voor veeleisende machinebelading, materiaalhantering en assemblage.
parallel 2 vingers elektrisch
Bekijk product
2FGP20 2 vingers - Geïntegreerd vacuüm - Grote slag
2FGP20-palletiseerder
De 2FGP20 is een krachtige, veelzijdige elektrische palletiseergrijper met 20 kg nuttige last en aanpasbare armen. Hij kan open dozen en schapklare producten hanteren en tegelijk tussenlegvellen verwerken zonder grijperwissel of extra handelingen.
Palletiseerder 2 vingers elektrisch
Bekijk product
3FG15 Drie vingers - Centrische grip - 150 mm slag
3FG15 drievingergrijper
Centrische drievingergrijper voor cilindrische werkstukken, met een slag van 150 mm, aanpasbare vingertoppen en inwendig of uitwendig grijpen.
Drie vingers Centrisch Elektrisch
Bekijk product
3FG25 Voor zware belasting - Drie vingers - IP67
3FG25-grijper voor zware belasting
Elektrische drievingergrijper voor zware belasting met centrische positionering, IP67-bescherming en inwendig of uitwendig grijpen van grote CNC-werkstukken.
Drie vingers Voor zware belasting Elektrisch
Bekijk product
Dual Mounting Kit Twee onafhankelijke gereedschappen - Flexibele oriëntatie - 25 kg laadvermogen
Dual Mounting Kit
Monteer twee onafhankelijke Quick Changer-eenheden in de positie en oriëntatie die uw toepassing vereist voor snellere robotcycli met twee gereedschappen.
Montage van twee gereedschappen Machinebelading Flexibele oriëntatie
Bekijk product
Dual Quick Changer Twee gereedschappen - 30 kg nuttige last - Kortere cyclustijd
Dual Quick Changer
Monteer twee gereedschappen aan het uiteinde van de robotarm tegelijk om onderdelen in één cyclus te laden en lossen, stilstand te verminderen en de mogelijkheden van één robot uit te breiden.
Montage van twee gereedschappen Machinebelading Snel omstellen
Bekijk product
Gecko Gripper Passieve hechting - Grip zonder sporen - Geperforeerde onderdelen
Gecko Gripper met hechting
Passieve hechtgrijper voor het hanteren van vlakke, gladde, glanzende en geperforeerde werkstukken zonder elektriciteit, perslucht of besturingskabels.
Hechting Zonder sporen Passief
Bekijk product
HEX 6-AXIS 6-assige meting - Krachtregeling - IP67
HEX 6-assige kracht-/koppelsensor
Een compacte zesassige kracht-/koppelsensor voor krachtgeregelde afwerking, assemblage, invoegen, detectie en kwaliteitstaken. Kies HEX-E voor hogere gevoeligheid of HEX-H voor een hogere koppelcapaciteit.
Kracht-/koppelsensor 6 assen IP67
Bekijk product
LIFT100 900 mm slag - 100 kg nuttige last - 7e as
LIFT100 Robotlift
Vergroot het verticale bereik van uw robot met een slag van 900 mm, tot 100 kg nuttige last en nauwkeurige positionering voor palletiseer- en productietaken.
Robotlift 7e as Palletiseren
Bekijk product
MG10 Elektrisch magnetisch - Instelbare kracht - Onderdeeldetectie
MG10 magnetische grijper
Elektrische magnetische grijper met instelbare kracht en ingebouwde onderdeeldetectie voor het hanteren van metaalplaten, onbewerkte stukken en onregelmatige werkstukken.
Magnetisch Configureerbaar Elektrisch
Bekijk product
Eyes Visie · 2.5D · Dieptewaarneming
OnRobot Eyes 2.5D-visiesysteem
OnRobot Eyes voegt 2.5D-dieptevisie toe met kalibratie op basis van één beeld, kleur- en contourinspectie, montage op de robot of extern en ondersteuning voor detectie-, sorteer-, inspectie- en referentiepunttoepassingen.
visie 2.5D kwaliteitsinspectie
Bekijk product
Sander Materiaalafname · Elektrisch · Excentrisch
OnRobot Sander
De OnRobot Sander is een compleet elektrisch excentrisch afwerkingsgereedschap met instelbare snelheid, geïntegreerde software en opties voor automatisch wisselen van schuurmiddelen en krachtgestuurd volgen van oppervlakken.
materiaalafname oppervlakteafwerking elektrisch
Bekijk product
Screwdriver Schroeven · Elektrisch · Koppelgeregeld
OnRobot Screwdriver
De OnRobot Screwdriver combineert nauwkeurige koppelregeling, een ingebouwde elektrische as, intelligente foutdetectie en ondersteuning voor schroefmaten van M1.6 tot M6 voor flexibele geautomatiseerde assemblage.
schroeven assemblage elektrisch
Bekijk product
Pallet Station Palletdetectie - Meerdere palletformaten - Vloermontage
Pallet Station
Positioneer pallets consistent en detecteer hun aanwezigheid met een duurzame, op de vloer gemonteerde voorziening voor flexibele robotpalletiseercellen.
Palletpositionering Palletiseren Geïntegreerde sensor
Bekijk product
Quick Changer Gereedschapswissel in minder dan 5 seconden - 25 kg draagvermogen - 200 g
Quick Changer
Wissel gereedschappen aan het uiteinde van de robotarm in minder dan vijf seconden met een lichte, veilige Quick Changer voor flexibele robottoepassingen.
Gereedschapswisselaar Snelle omstelling ISO-flens
Bekijk product
RG2 2 vingers · Elektrisch · 110 mm slag
RG2 Flexibele elektrische grijper
De RG2 is een flexibele elektrische tweevingergrijper met instelbare slag en kracht, aanpasbare vingertoppen en geïntegreerde software voor snel omstellen bij materiaalhantering, machinebelading, pick-and-place en assemblage.
2 vingers elektrisch materiaalhantering
Bekijk product
RG6 2 vingers · Elektrisch · Slag van 160 mm
RG6 Flexibele elektrische grijper
De RG6 is een flexibele elektrische tweevingergrijper met een instelbare slag van 160 mm, 25–120 N grijpkracht, aanpasbare vingertoppen en geïntegreerde software voor grotere en zwaardere onderdelen.
2 vingers elektrisch materiaalhandling
Bekijk product
Soft Gripper Zacht · Elektrisch · Geschikt voor levensmiddelen
Soft Gripper voor voorzichtige hantering
De OnRobot Soft Gripper gebruikt verwisselbare siliconen gereedschappen om kwetsbare en onregelmatige producten te hanteren in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, cosmetica, farmacie, productie en verpakking.
zacht grijpen voedselhantering elektrisch
Bekijk product
VG10 Elektrisch vacuüm - Instelbare armen - Twee kanalen
VG10 Vacuümgrijper
Flexibele elektrische vacuümgrijper met instelbare armen en twee onafhankelijk geregelde vacuümkanalen voor snelle hantering bij wisselende producten en toepassingen.
Vacuüm Configureerbaar Elektrisch
Bekijk product
VGC10 Vacuüm · Elektrisch · Compact
VGC10 Compacte elektrische vacuümgrijper
De VGC10 is een compacte elektrische vacuümgrijper met configureerbare zuignappen, twee onafhankelijke vacuümkanalen, geïntegreerde software en tot 15 kg nuttige last met op maat gemaakte hulpstukken.
vacuüm elektrisch compacte automatisering
Bekijk product
VGP20 Vacuüm · Elektrisch · Vier kanalen
VGP20 elektrische vacuümgrijper
VGP20 is een elektrische vacuümgrijper met hoge luchtstroom, vier onafhankelijke kanalen, 16 standaardzuignapposities, geïntegreerde vacuümbewaking en een typisch maximaal draagvermogen van 10 kg voor standaardkarton.
vacuüm palletiseren elektrisch
Bekijk product
VGP30 Pneumatisch vacuüm - 30 kg laadvermogen - Intelligente regeling
VGP30 vacuümgrijper
Pneumatische vacuümgrijper met hoog laadvermogen, intelligente vacuümregeling en twee onafhankelijke kanalen voor veeleisend palletiseren en materiaalhantering.
Vacuüm Hoog laadvermogen Pneumatisch
Bekijk product
Accessories
Accessoires

Bekijk alle beschikbare accessoires van OnRobot om uw totale robottoepassing te optimaliseren.

Bekijk accessoires
Geen resultaten. Pas je filters aan en probeer opnieuw.

Interesse?
Neem contact op met ons!

Compatibel met elk robotmerk

Al onze grijpers, kracht/koppelsensoren en gereedschapswisselaars zijn compatibel met robots van Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universal Robots, KUKA, Fanuc, Kawasaki Robotics, Hanwha, Nachi, Denso, ABB en Kassow. Omdat onze producten compatibel zijn met de grote robotmerken, kunt u gemakkelijk aan de slag met het maximaliseren van het gebruik van uw robots. Als uw robot van een ander merk is, betekent dat niet dat onze grijpers er niet compatibel mee zijn. Neem contact met ons op om te bespreken welke oplossing voor u het meest haalbaar lijkt.

Onze grijpers op de robotarmen voegen intelligentie toe aan collaboratieve processen

Collaboratieve robots, ook bekend als "cobots", en licht industriële robots zijn vandaag de dag wijdverspreid vanwege de opkomst van veelzijdige EoAT, zoals grijpers op robotarmen, sensoren en quick changers. Door uw robot te combineren met de juiste eindeffector, stelt u hem in staat om complexe processen in veilige samenwerking met menselijke werknemers aan te pakken.
Collaboratieve technologieën staan bekend om de zakelijke voordelen voor kleine en middelgrote bedrijven.

Verminderde inzettijd
Collaboratieve robots en eindeffectoren zijn ontworpen met het oog op een eenvoudige programmering, zodat zelfs werknemers zonder technische ervaring de robot in een mum van tijd kunnen leren gebruiken en aanpassen. Deze flexibiliteit geeft fabrikanten de vrijheid en flexibiliteit om te experimenteren met toepassingen ter voorbereiding op mogelijke nieuwe behoeften.
Flexibele productie
Het is een kostbare en nadelige aangelegenheid om unieke gereedschappen voor specifieke productietaken te moeten fabriceren. EoAT kan daarentegen eenvoudig worden ingezet voor verschillende taken en processen en naadloos worden geïntegreerd in verschillende productieomgevingen.
Hogere ROI
Flexibele eindeffectoren stellen robots in staat om repetitieve taken met meer consistentie en precisie uit te voeren dan menselijke arbeiders, wat leidt tot een snellere ROI voor fabrikanten. Terwijl de robots de saaie, vuile en gevaarlijke taken uitvoeren, kunnen de werknemers taken op een hoger niveau uitvoeren die beter geschikt zijn voor de menselijke geest.

Laat uw bedrijf groeien met nieuwe EoAT-technologie

De slimme EoAT-oplossingen van OnRobot stellen robots in staat om adaptieve, uiterst precieze toepassingen te verwerken die tot nu toe te complex waren om te automatiseren. Lees hieronder meer over hoe onze innovatieve oplossingen invloed kunnen hebben op geavanceerde collaboratieve toepassingen.
Machinebelading
Elektrische grippers speciaal voor CNC- en draaibanktoepassingen. Automatisch centreren, IP67-classificatie en klaar voor onbemande productie.
Bekijk toepassing
Materiaalhandling
Verplaats meer producten met minder handmatige handling. Flexibele grippers automatiseren repetitief oppakken, overbrengen, sorteren en verpakken en passen zich aan verschillende onderdelen, materialen en productieruns aan.
Bekijk toepassing
Palletiseren
Automatiseer palletiseren en depalletiseren met flexibele robotoplossingen voor dozen, containers, zakken en gemengde productie. Implementeer sneller met OnRobot.
Bekijk toepassing
Materiaalverwijdering
Automatiseer schuren, polijsten, buffen en andere oppervlaktebewerkingen met flexibele robottools voor consistente kwaliteit en een eenvoudigere implementatie.
Bekijk toepassing
Kwaliteitscontrole
Automatiseer meten, testen en inspecteren met flexibele robotvisie en kracht-/koppelsensoren voor consistente kwaliteit en herhaalbare resultaten.
Bekijk toepassing
Assemblage
Automatiseer repetitieve assemblagetaken met nauwkeurig grijpen, krachtsensoren en intelligent schroeven. Verbeter de consistentie, beperk handmatige handling en pas u snel aan wanneer producten of productie-eisen veranderen.
Bekijk toepassing

Kies je taal

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Nederlands