OnRobot
3FG15
3FG15
Drie vingers - Centrische grip - 150 mm slag

3FG15

Flexibel centrisch grijpen voor CNC-werkstukken

  • Automatisch centreren - positioneer cilindrische werkstukken nauwkeurig in machineklauwplaten
  • Externe grijpdiameters van 4–152 mm en interne diameters van 35–176 mm, afhankelijk van de vingerconfiguratie
  • Inwendig of uitwendig grijpen - gebruik vormsluiting of wrijvingssluiting voor verschillende werkstukgeometrieën
  • Aanpasbare vingertoppen - stem de contactpunten af op het werkstuk en het proces
15 kg Maximaal draagvermogen (vormsluitend)
150 mm Maximale slag
4–152 mm Externe grijpdiameter
10-240 N Instelbare grijpkracht
3 Contactpunten
2 Grijpmodi voor inwendig of uitwendig grijpen
CNC-machinebelading
Centreer cilindrische werkstukken voor stabiele belading en nauwkeurige plaatsing in draaibankklauwplaten.
Materiaalhantering
Hanteer ronde onderdelen met inwendig of uitwendig grijpen en instelbare kracht voor wisselende maten en vormen.
Assemblage en invoegen
Grijp en positioneer cilindrische componenten voor invoegen of assemblage met centrisch driepuntscontact.
01

Centreer onderdelen voor betrouwbare machinebelading

Drie gelijkmatig verdeelde vingers centreren cilindrische werkstukken tijdens het grijpen. Dit ondersteunt stabiele hantering en herhaalbare plaatsing bij het laden van onderdelen in CNC-draaibankklauwplaten.

3 punten Centrisch contact
02

Grijp van binnenuit of van buitenaf

Grijp om de buitenkant van een werkstuk of spreid de vingers in een boring. Intern en extern grijpen beschrijven de contactpositie; krachtsluitend grijpen berust op wrijving, terwijl vormsluitend grijpen de werkstukgeometrie gebruikt om de last te dragen. Het maximale draagvermogen is 10 kg met standaardvingers bij krachtsluitend grijpen, 8 kg met flexibele vingers bij krachtsluitend grijpen of 15 kg bij vormsluitend grijpen.

2 modi Inwendig of uitwendig grijpen
03

Opnieuw inzetten voor wisselende werkstukmaten

Afhankelijk van de vingerconfiguratie ondersteunt de 3FG15 externe grijpdiameters van 4–152 mm en interne grijpdiameters van 35–176 mm. Instelbare kracht, geïntegreerde software en aanpasbare vingertoppen maken het praktisch om tussen werkstukken en processen te wisselen.

150 mm Maximale slag
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
WAAROM 3FG15

Centrisch grijpen voor flexibele CNC-machinebelading

Drie gesynchroniseerde vingers bewegen het werkstuk bij het sluiten naar het midden van de grijper. Dit creëert stabiel driepuntscontact en ondersteunt nauwkeurige positionering in machineklauwplaten.

Grijp aan de buitenkant van een werkstuk of aan de binnenkant van een boring. Beide richtingen kunnen krachtsluitend of vormsluitend grijpen gebruiken, afhankelijk van de geometrie van werkstuk en vingertoppen. Krachtsluitend grijpen berust op wrijving; vormsluitend grijpen draagt de last via de geometrie.

De slag van 150 mm, de instelbare grijpkracht en de aanpasbare vingertoppen laten één 3FG15 een breed scala aan cilindrische werkstukken hanteren. Geïntegreerde software vereenvoudigt parameterwijzigingen tussen productieruns.

Toepassing

Ontwikkeld voor CNC-draaibankbelading

Laad en ontlaad cilindrische werkstukken bij wisselende CNC-productie. De 3FG15 centreert onderdelen automatisch, ondersteunt inwendig en uitwendig grijpen en combineert een slag van 150 mm met instelbare kracht en aanpasbare vingertoppen.

15 kg Maximaal laadvermogen
150 mm Maximale slag
10-240 N Instelbare grijpkracht
Downloads en hulpmiddelen

Alles wat u nodig hebt om te beginnen

Productinformatie voor het beoordelen, specificeren en in gebruik nemen van de 3FG15.
Datasheet
Volledige technische specificaties, afmetingen en prestatiegegevens voor de 3FG15
Downloaden →
STEP-bestand
3D-modellen voor mechanische integratie.
Downloaden →

Klaar om de 3FG15 in uw installatie te integreren?

Vertel ons over de onderdelen, de machine en de grijpvolgorde die u wilt automatiseren. Onze lokale expert helpt u de 3FG15 te beoordelen voor uw robot en CNC-toepassing.

Praat met een expert

Kies je taal

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Nederlands