OnRobot
3FG15
3FG15
Kolme sormea - Keskittävä ote - 150 mm iskunpituus

3FG15

Joustavaa keskittävää tartuntaa CNC-kappaleille

  • Automaattinen keskitys - sijoita lieriömäiset työkappaleet tarkasti koneiden istukoihin
  • Ulkopuoliset tartuntahalkaisijat 4–152 mm ja sisäpuoliset halkaisijat 35–176 mm sormikokoonpanon mukaan
  • Sisä- tai ulkopuolinen tartunta - käytä muotoon tai kitkaan perustuvaa tartuntaa erimuotoisille kappaleille
  • Muokattavat sormenpäät - sovita kosketuspisteet työkappaleeseen ja prosessiin
15 kg Suurin hyötykuorma (muotosulkeinen tartunta)
150 mm Suurin iskunpituus
4–152 mm Ulkopuolinen tartuntahalkaisija
10-240 N Säädettävä tartuntavoima
3 Kosketuspisteet
2 Sisä- tai ulkopuolisen tartunnan tilat
CNC-konepalvelu
Keskitä lieriömäiset työkappaleet vakaata latausta ja tarkkaa sijoitusta varten sorvin istukoihin.
Materiaalinkäsittely
Käsittele pyöreitä kappaleita sisä- tai ulkopuolisella tartunnalla ja säädä voimaa vaihtelevien kokojen ja muotojen mukaan.
Kokoonpano ja asettaminen
Tartu lieriömäisiin komponentteihin ja sijoita ne asettamista tai kokoonpanoa varten keskittävän kolmipistekosketuksen avulla.
01

Keskitä kappaleet luotettavaa koneen latausta varten

Kolme tasavälein sijoitettua sormea keskittää lieriömäiset työkappaleet tartunnan aikana. Tämä tukee vakaata käsittelyä ja toistettavaa sijoitusta ladattaessa kappaleita CNC-sorvien istukoihin.

3 pistettä Keskittävä kosketus
02

Tartu sisä- tai ulkopuolelta

Tartu kappaleen ulkopintaan tai levitä sormet reiän sisällä. Sisä- ja ulkopuolinen tartunta kuvaavat kosketuskohtaa; voimasulkeinen tartunta perustuu kitkaan, kun taas muotosulkeinen tartunta hyödyntää kappaleen geometriaa kuorman tukemiseen. Suurin hyötykuorma on 10 kg vakiosormilla voimasulkeisessa tartunnassa, 8 kg joustavilla sormilla voimasulkeisessa tartunnassa tai 15 kg muotosulkeisessa tartunnassa.

2 tilaa Sisä- tai ulkopuolinen tartunta
03

Ota uudelleen käyttöön kappalekokojen vaihtuessa

Sormikokoonpanon mukaan 3FG15 tukee ulkopuolisia tartuntahalkaisijoita 4–152 mm ja sisäpuolisia tartuntahalkaisijoita 35–176 mm. Säädettävä voima, integroitu ohjelmisto ja mukautettavat sormenpäät helpottavat vaihtamista kappaleiden ja prosessien välillä.

150 mm Suurin iskunpituus
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
MIKSI 3FG15

Keskittävä tartunta joustavaan CNC-konepalveluun

Kolme synkronoitua sormea siirtää työkappaletta tarttujan keskustaa kohti sulkeutuessaan. Näin syntyy vakaa kolmipistekosketus, joka tukee tarkkaa sijoitusta koneiden istukoihin.

Tartu kappaleen ulkopintaan tai reiän sisäpintaan. Kummassakin suunnassa voidaan käyttää voima- tai muotosulkeista tartuntaa kappaleen ja sormenpäiden geometrian mukaan. Voimasulkeinen tartunta perustuu kitkaan; muotosulkeinen tartunta tukee kuormaa geometrian avulla.

150 mm iskunpituuden, säädettävän tartuntavoiman ja muokattavien sormenpäiden ansiosta yksi 3FG15 käsittelee laajaa valikoimaa lieriömäisiä työkappaleita. Integroitu ohjelmisto helpottaa parametrien muuttamista tuotantoerien välillä.

Käyttökohde

Suunniteltu CNC-sorvien konepalveluun

Lataa ja pura lieriömäisiä työkappaleita vaihtelevassa CNC-tuotannossa. 3FG15 keskittää kappaleet automaattisesti, tukee sisä- ja ulkopuolista tartuntaa ja yhdistää 150 mm iskunpituuden säädettävään voimaan ja muokattaviin sormenpäihin.

15 kg Suurin hyötykuorma
150 mm Suurin iskunpituus
10-240 N Säädettävä tartuntavoima
Lataukset ja aineistot

Kaikki, mitä tarvitset alkuun pääsemiseen

Tuoteaineistot 3FG15:n arviointiin, määrittelyyn ja käyttöönottoon.
Tekninen tietolehti
3FG15:n täydelliset tekniset tiedot, mitat ja suorituskykytiedot
Lataa →
STEP-tiedosto
3D-mallit mekaanista integrointia varten.
Lataa →

Oletko valmis integroimaan 3FG15:n laitteistoosi?

Kerro meille kappaleista, koneesta ja tartuntajärjestyksestä, jotka haluat automatisoida. Paikallinen asiantuntijamme auttaa arvioimaan 3FG15:n soveltuvuutta robottiisi ja CNC-käyttökohteeseesi.

Keskustele asiantuntijan kanssa

Valitse kieli

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Suomi