OTRZYMAJ OFERTĘ CENOWĄ
3FG15 CHWYTAK TRÓJPALCOWY
![Chwytak trójpalcowy OnRobot 3FG15 Chwytak trójpalcowy OnRobot 3FG15](/sites/default/files/styles/500x500/public/2020-02/3FG15_Picture_Product_Subpage_0.jpg?h=2a479378&itok=YiDnwJoq)
ELASTYCZNY CHWYTAK 3-PALCOWY O DUŻYM POSUWIE
- Elastyczna produkcja – duży posuw optymalizuje dozorowanie tokarek CNC produkujących części o różnych rozmiarach przy zastosowaniu jednego chwytaka z 3 palcami
- Precyzyjne umiejscowienie w punkcie centralnym podwyższa jakość, spójność i wydajność przy minimalnym programowaniug
- Mocny, stabilny chwyt dzięki 3 punktom kontaktu sprawia, że chwytak można w prosty i szybki sposób ponownie wdrażać w ramach wielu procesów
- Osiągnij lepsze rezultaty dzięki konfigurowalnym palcom i elastycznej funkcji chwytania szerokiej gamy rozmiarów oraz kształtów części
Dlaczego warto wybrać 3FG15 chwytak trójpalcowy?
3FG15 jest idealny do chwytania szerokiej gamy cylindrycznych przedmiotów w ramach aplikacji nadzorowania urządzeń, takich jak tokarki CNC. Chwytak został zaprojektowany tak, aby automatycznie centrował obrabiane przedmioty, co umożliwia szybkie wdrożenie oraz zapewnia mocny, stabilny chwyt i umiejscowienie. Dzięki udźwigowi do 15 kg, 3FG15 przewyższa większe i o wiele mniej elastyczne chwytaki palcowe. Podobnie jak wszystkie chwytaki OnRobot, 3FG15 zapewnia bezproblemową integrację z wybranymi przez Ciebie robotami.
![Jedno narzędzie spełniające wszystkie potrzeby w dziedzinie dozorowania tokarek CNC – wysoka elastyczność](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/rg2_One%20tool%20for%20all%20your%20needs%20high%20flexibility_96_1.png?itok=b50ptNPA)
Jedno narzędzie spełniające wszystkie potrzeby w dziedzinie dozorowania tokarek CNC – wysoka elastyczność
Chwytak obsługuje części o różnorakich rozmiarach dzięki dużemu posuwowi
![Szybsze i bardziej wydajne rozwiązanie](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/hex_Faster%20and%20better%20quality%20production_96_1.png?itok=SOjPRPhq)
Szybsze i bardziej wydajne rozwiązanie
Szybkie i proste ponowne wdrażanie w ramach wielorakich procesów, wysoka wydajność
![Jeden uproszczony system oprogramowania](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/hex_Simplified%20one%20software%20system%20for%20comlex%20tasks_96_1.png?itok=IYM7sA2G)
Jeden uproszczony system oprogramowania
Proste ponowne wdrażanie ogranicza czas prac inżynieryjnych
Zalety i cechy chwytaka 3FG15
3FG15 charakteryzuje się imponującym maksymalnym posuwem wynoszącym 150 mm i inteligentną, zwartą konstrukcją, dzięki którym chwytak ten może bez problemu obsługiwać różnorakie procesy Jest idealny do zastosowań z szeroką gamą cylindrycznych obiektów o szerokości od 20 mm do 150 mm w ramach aplikacji dozorowania tokarek CNC, wprowadzania a nawet paletyzacji. 3FG15 zapewnia mocne i stabilne pochwycenie zarówno typu „form fit” (palce umieszczone we wnętrzu przedmiotu), jak i typu „friction fit” (palce umieszczone na zewnętrznej powierzchni przedmiotu), co zwiększa elastyczność zastosowania. Chwytak został zaprojektowany tak, aby automatycznie centrował obrabiane przedmioty, zapewniając mocny, stabilny chwyt i umiejscowienie. Dzięki udźwigowi do 15 kg i sile chwytu od 10 N do 240 N, 3FG15 przewyższa większe i o wiele mniej elastyczne chwytaki palcowe.
Precyzyjny, stabilny chwyt
Mocny, stabilny chwyt dzięki 3 punktom kontaktu sprawia, że chwytak można w prosty i szybki sposób ponownie wdrażać w ramach wielu procesów
Duży posuw, do 150 mm
Imponujący maksymalny posuw wynoszący 150 mm i inteligentna, zwarta konstrukcja, dzięki którym chwytak ten może bez problemu obsługiwać różnorakie procesy
Duży udźwig, do 15 kg
Chwytak może podnosić przedmioty o masie do 15 kg, przez co jest kompatybilny z robotami o większym udźwigu
Siła chwytu 10-240 N
Mocny, imponujący i stabilny chwyt do 240 N
Łatwe wdrożenie
Chwytak jest dostarczany z wstępnie zintegrowanym oprogramowaniem, które można w prosty sposób zainstalować i zaprogramować, dzięki czemu mogą go skonfigurować także pracownicy bez specjalistycznej wiedzy technicznej.
Możliwość konfiguracji koniuszków palców
Końcówki palców można indywidualnie konfigurować
![Zalety chwytaka trójpalcowego OnRobot 3FG15](/sites/default/files/aandf-background/3FG15_f_0.png)
![](/sites/default/files/basic-page/bb_background.png)
ZAINTERESOWANY(-A)?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
OTRZYMAJ OFERTĘ CENOWĄ
Jak opracować zastosowanie „Pick & Place”
Zobacz ten film ze szczegółowymi instrukcjami i dowiedz się, jak opracować zastosowanie „Pick & Place”. Prezentujemy najlepsze praktyki, wskazówki i podstawowe dane techniczne wymagane w celu wdrożenia zastosowania.
Ja przygotować aplikację obsługi maszyn CNC
Obejrzyj ten film ze szczegółowymi instrukcjami i dowiedz się,jak przygotować aplikację dozorowania maszyn CNC. Prezentujemy najlepsze praktyki, wskazówki i podstawowe dane techniczne związane z wdrożeniem aplikacji.
Przykładowe zastosowanie trójpalcowego chwytaka 3FG15
OBSŁUGA MASZYN
Idealne rozwiązanie do chwytania szerokiej gamy cylindrycznych przedmiotów w ramach takich aplikacji jak dozorowanie tokarek CNC
.
WIĘCEJ
PRZEŁADUNEK MATERIAŁÓW
Automatycznie centruje obrabiane przedmioty, co umożliwia mocny i stabilny chwyt i precyzyjne umieszczanie
.
WIĘCEJ
Kompatybilność z szeroką gamą robotów
![ABB abb robot gripper solutions](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ABB_logo.png?h=52605a11&itok=SNJgMvK4)
![Denso denso grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/denso-logo.jpg?h=52605a11&itok=FzD2JI5K)
![Doosan Robotics doosan robotics gripper](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/doosan.jpg?h=f0d95172&itok=qmRJBmjA)
![Epson Robot epson robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/logo_epson.png?h=52605a11&itok=rRSEqHIJ)
![Fanuc fanuc robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/fanuc_logo.png?h=52605a11&itok=gPJwaU4v)
![Hanwha Robotics hanwha robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Hanwha_logo.png?h=52605a11&itok=y1ik-W6V)
![JAKA Robotics jaka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/jaka_logo.jpg?h=52605a11&itok=u9fXzx9g)
![KUKA Robotics kuka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/KUKA_logo.png?h=52605a11&itok=9WJMHtqR)
![Kassow Robots kassow robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kassow_logo.png?h=52605a11&itok=JUrB1DXa)
![kawasaki robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kawasaki_logo.png?h=52605a11&itok=vWrQBg3R)
![Nachi Robotics nachi robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/dev_termek_forditas_torok.jpg?h=52605a11&itok=ZoLLbqe1)
![Omron compatible grippers for omron](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Omron_logo_web.png?h=52605a11&itok=SxY-gcWf)
![Techman Robot techman robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/techman_logo.png?h=52605a11&itok=kd-qRXzy)
![Universal Robots universal robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ur_logo.png?h=52605a11&itok=KNwZoA3n)
![Yaskawa Motoman yaskawa motoman robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/yaskawa_logo.png?h=52605a11&itok=SUP_rwAj)
Chcesz sprzedawać nasze produkty? Dołącz do naszej sieci partnerskiej! |
Zostań partnerem |
![](/sites/default/files/styles/ebook_background/public/pbbackground/product_prochure__0_10_3.jpg?itok=0_QF8mPV)
OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools
![](https://onrobot.com/sites/default/files/wechat_QR.png)