OnRobot

Montaż

Automatyzuj powtarzalne zadania montażowe dzięki precyzyjnemu chwytaniu, pomiarowi siły i inteligentnemu wkręcaniu. Zwiększ powtarzalność, ogranicz ręczną obsługę i szybko dostosowuj się do zmian produktów lub wymagań produkcyjnych.

Zwiększ powtarzalność montażu
Kontroluj siłę chwytania i wciskania oraz moment dokręcania, aby kolejne cykle powtarzalnych etapów montażu były bardziej spójne.
Ogranicz powtarzalną pracę ręczną
Przenieś powtarzalne zadania mocowania, pozycjonowania i wciskania z operatorów na roboty, aby pracownicy mogli skupić się na kontroli, rozwiązywaniu problemów i zadaniach o wyższej wartości.
Elastyczny montaż zmieniających się produktów
Wykonuj zadania chwytania, pozycjonowania, wciskania i mocowania dla różnych części i wariantów produktów dzięki programowalnym ustawieniom i elastycznym narzędziom.
Polecane narzędzia

Stworzone do zautomatyzowanego montażu

Połącz inteligentne wkręcanie, chwytanie i pomiar siły, aby automatyzować powtarzalne etapy montażu bez budowania całkowicie niestandardowego systemu narzędzi dla każdej części.
Screwdriver
Wkręcanie · Elektryczny · Kontrola momentu

Screwdriver

Kompletne robotyczne wkręcanie do elastycznego montażu i szybkich przezbrojeń

OnRobot Screwdriver łączy precyzyjną kontrolę momentu, wbudowaną oś elektryczną, inteligentne wykrywanie błędów i obsługę wkrętów od M1.6 do M6 na potrzeby elastycznego montażu automatycznego.
wkręcanie montaż elektryczny
  • Kontrola momentu 0.15–5 Nm zapewnia równomierne wkręcanie przy zmieniających się zadaniach montażowych
  • Obsługa wkrętów M1.6–M6 i długości do 50 mm do elastycznej produkcji
  • Wbudowana oś elektryczna ogranicza ruch robota i upraszcza programowanie
  • Inteligentne kontrole wkrętów i osadzania pomagają identyfikować typowe błędy procesu
HEX 6-AXIS
Pomiar w 6 osiach - Sterowanie siłą - IP67

HEX 6-AXIS

Pomiar siły i momentu do precyzyjnej automatyzacji opartej na kontakcie

Kompaktowy sześcioosiowy czujnik siły i momentu do wykańczania, montażu, wsuwania, wykrywania i kontroli jakości ze sterowaniem siłą. Wybierz HEX-E dla większej czułości lub HEX-H dla większej zdolności przenoszenia momentu.
Czujnik siły i momentu 6 osi IP67
  • Pomiar w sześciu osiach - rejestruje siłę i moment w składowych Fx, Fy, Fz, Tx, Ty i Tz
  • Warianty HEX-E i HEX-H - wybierz większą czułość lub większą zdolność przenoszenia momentu do danego zastosowania
  • Zaawansowane sterowanie siłą - utrzymuje kontrolowany kontakt podczas szlifowania, polerowania, gratowania i montażu
  • Pomiar optyczny i ochrona IP67 - zaprojektowany do niezawodnej pracy w wymagających środowiskach produkcyjnych

Jak zbudować aplikację do wkręcania

Dowiedz się, jak zbudować aplikację do wkręcania, korzystając z tego szczegółowego przewodnika wideo. Poznasz najlepsze praktyki, najważniejsze kwestie i główne szczegóły techniczne potrzebne do wdrożenia aplikacji.

W praktyce

Inteligentne mocowanie z kontrolowanym momentem

OnRobot Screwdriver łączy kontrolę momentu, wykrywanie błędów i zintegrowaną oś, upraszczając powtarzalne mocowanie. Operator ustawia wymaganą długość śruby i moment, a narzędzie automatycznie wykonuje ruch dokręcania.

M1.6–M6 Obsługiwany zakres rozmiarów śrub
0.15–5 Nm Regulowany zakres momentu
340 RPM Prędkość wyjściowa
55 mm Skok osi

Nie masz pewności, które narzędzie pasuje do Twojego procesu?

Nasi specjaliści ds. aplikacji pomogą ocenić wymagania i konfigurację robota. Powiedz nam, co automatyzujesz, a polecimy odpowiednie narzędzie i partnera wdrożeniowego w Twoim regionie.

  • Odpowiedź w ciągu dwóch dni roboczych

    • Lokalny partner dopasowany do Twojego regionu

    • Bezpłatna ocena aplikacji bez zobowiązań

Porozmawiaj ze specjalistą

Wybierz język

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Polski