OnRobot

Montering

Automatiser repetitive monteringsoppgaver med presis griping, kraftregistrering og intelligent skruing. Forbedre jevnheten, reduser manuell håndtering og tilpass deg raskt når produkter eller produksjonskrav endres.

Øk jevnheten i monteringen
Hold gripe-, innsettings- og tiltrekkingskraft under kontroll, slik at repetitive monteringstrinn blir mer konsistente fra syklus til syklus.
Reduser repetitivt manuelt arbeid
Flytt repetitive feste-, posisjonerings- og innsettingsoppgaver bort fra operatørene, slik at medarbeiderne kan fokusere på inspeksjon, feilsøking og andre oppgaver med høyere verdi.
Fleksibel montering for skiftende produkter
Utfør gripe-, posisjonerings-, innsettings- og festeoppgaver på tvers av ulike deler og produktvarianter med programmerbare innstillinger og fleksible verktøy.
Anbefalte verktøy

Utviklet for automatisert montering

Kombiner intelligent skruing, griping og kraftregistrering for å automatisere repetitive monteringstrinn uten å bygge et fullstendig spesialtilpasset verktøysystem rundt hver del.
Screwdriver
Skruing · Elektrisk · Momentstyrt

Screwdriver

Komplett robotisert skruing for fleksibel montering og raske omstillinger

OnRobot Screwdriver kombinerer presis momentstyring, en innebygd elektrisk akse, intelligent feildeteksjon og støtte for skruestørrelser fra M1.6 til M6 for fleksibel automatisert montering.
skruing montering elektrisk
  • 0.15–5 Nm momentstyring for jevn skruing på tvers av skiftende monteringsoppgaver
  • Støtte for M1.6–M6-skruer og lengder opptil 50 mm for fleksibel produksjon
  • Innebygd elektrisk akse reduserer robotbevegelser og forenkler programmering
  • Intelligente skrue- og innsettingskontroller bidrar til å identifisere vanlige prosessfeil
HEX 6-AXIS
6-akset måling - Kraftstyring - IP67

HEX 6-AXIS

Kraft-/momentmåling for presis, kontaktbasert automatisering

En kompakt seksakset kraft-/momentsensor for kraftstyrt overflatebehandling, montering, innsetting, deteksjon og kvalitetsoppgaver. Velg HEX-E for høyere følsomhet eller HEX-H for høyere momentkapasitet.
Kraft-/momentsensor 6 akser IP67
  • Seksakset måling - registrerer kraft og moment i Fx, Fy, Fz, Tx, Ty og Tz
  • Variantene HEX-E og HEX-H - velg høyere følsomhet eller høyere momentkapasitet for applikasjonen
  • Avansert kraftstyring - opprettholder kontrollert kontakt ved sliping, polering, avgrading og montering
  • Optisk måling og IP67-beskyttelse - bygget for pålitelig bruk i krevende produksjonsmiljøer

Slik bygger du en skrueapplikasjon

Lær hvordan du bygger en skrueapplikasjon med denne detaljerte videoguiden. Du får presentert beste praksis, viktige hensyn og de viktigste tekniske detaljene som kreves for å sette applikasjonen i drift.

I praksis

Intelligent skruing med kontrollert moment

OnRobot Screwdriver kombinerer momentstyring, feildeteksjon og en integrert akse for å forenkle repetitiv skruing. Operatøren angir ønsket skruelengde og moment, mens verktøyet utfører tiltrekkingsbevegelsen automatisk.

M1.6–M6 Støttet skrueområde
0.15–5 Nm Justerbart momentområde
340 RPM Utgangshastighet
55 mm Akselslag

Er du usikker på hvilket verktøy som passer prosessen din?

Applikasjonsspesialistene våre hjelper deg med å vurdere kravene og robotoppsettet. Fortell oss hva du automatiserer, så anbefaler vi riktig verktøy og en implementeringspartner i din region.

  • Svar innen to virkedager

    • Lokal partner tilpasset din region

    • Gratis applikasjonsvurdering uten forpliktelser

Snakk med en spesialist

Velg språk

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Norsk