OnRobot

D:PLOY – Det neste store spranget innen automatisering

D:PLOY er bransjens første automatiserte plattform for bygging, drift, overvåkning og omplassering av samarbeidsapplikasjoner. Den automatiserer prosessen med å få en robotapplikasjon opp og i drift og gjør det mulig å utplassere direkte på produksjonsgulvet, med null programmering og null simuleringer. Med D:PLOY kan komplette applikasjoner utplasseres på bare noen timer.

Hvorfor D:PLOY?

D:PLOY forenkler automatiseringen og gir deg et fleksibelt, enkelt og rimelig innsteg til robotautomatisering. D:PLOY gir dramatiske besparelser på opptil 90 % i utplasserings- og omplasseringstid sammenlignet med de konvensjonelle løsningene som har vært tilgjengelige til nå, slik at du endelig kan utnytte fordelene ved automatisering. D:PLOY hjelper deg med å senke de totale kostnadene ved automatisering ved å redusere utplasserings- og omplasseringstiden, slik at du får raskere implementering til lavere kostnad, samtidig som du får kontroll over pågående endringer i automatiseringen av produksjonen din.
Automatiser raskere, enklere og uten risiko
Opptil 90 % tidsbesparelse ved utplassering for raskere avkastning på investeringen
Løs problemet med mangel på arbeidskraft
Få bedre produktivitet og ligg foran konkurrentene
Frigjør arbeiderne fra uønskede oppgaver
Ta kontroll over automatiseringsreisen din
Bila A/S
Kent Ruseng Thomassen
R&D Managerat Bila A/S
tested out D:PLOY Palletizing
Bila A/S For manufacturers seeking a cost-effective, adaptable, and quickly deployable automation solution, D:PLOY stands out. It not only streamlines and accelerates the process of getting a robotic application up and running, but also allows anyone to easily adjust the application in case of production changes. For instance, with D:PLOY, manufacturers can modify product sizes, patterns, or add new products to the application - all without requiring programming or robotic expertise.

Kom i gang med D:PLOY Palletizing i løpet av bare noen få enkle trinn

Trinn 1
Celleoppsett
D:PLOY oppdager automatisk det meste av den installerte maskinvaren. Du trenger ikke lenger bruke en masse tid på å konfigurere roboten, installere eller programmere grensesnittet for kontroll av verktøy og andre cellekomponenter.
Trinn 2
Arbeidsområde
Bruk det intuitive, grafiske grensesnittet til å legge inn hindringer i arbeidsområdet og cellegrenser. D:PLOY genererer automatisk en kollisjonsfri arbeidsvei, avhengig av hindrene som er definert.
Trinn 3
Oppsett av applikasjon
Legg inn egenskaper ved arbeidsstykket, plukkposisjon og andre inndata for applikasjonen via den enkle trinn-for trinn-flyten. D:PLOY genererer og optimaliserer automatisk all programlogikken, utveksling av signaler, hendelsehåndtering og planlegging av stien for hele applikasjonen.
Trinn 4
Bruk og overvåk
Kjør applikasjonen din med et knappetrykk. Få overvåkningsinnsikt om ytelsesindikatorer med minimal mengde konfigurering. Øk produktiviteten og minimaliser nedetiden.
Trinn 5
Omplasser
Gjør endringer raskt og omplasser applikasjonen når produksjonskravene endrer seg, f.eks. når du innlemmer en ny del eller når det oppstår nye behov innen emballering eller palletering.

Optimaliser fleksibiliteten og produktiviteten i palleteringen

Opptil 90 % raskere utplassering
Rask og enkel utplassering
Ingen programmering

Få raskere suksess med applikasjonene dine

D:PLOY-plattformen kombinerer maskinvare og programvare og leverer løsninger som passer for forskjellige robotapplikasjoner. I dag støtter D:PLOY følgende applikasjoner, og flere kommer til etterhvert.

Overføring
Få raskt oppsett, kjøring og omplassering av alle plukk og plasser-applikasjoner med D:PLOY Transferring
Se løsning
CNC-maskinpass
Eliminer kompleksiteten i pass av robotiske CNC-maskiner med D:PLOY CNC
Se løsning
Emballering
Få rask, enkel emballering uten komplisert robotprogrammering med D:PLOY Packaging
Se løsning
Palletering
Konfigurer og tilpass palleteringsapplikasjonen din raskt og enkelt med D:PLOY Palletizing
Se løsning

Kompatibel med en lang rekke robotmerker

ABB Denso Doosan Elite Robots Epson Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Omron Schneider Electric Techman Universal Robots Yaskawa ABB Denso Doosan Elite Robots Epson Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Omron Schneider Electric Techman Universal Robots Yaskawa

Vil du komme i gang, eller har du flere spørsmål om D:PLOY?

Våre eksperter innen automatisering står klare til å hjelpe deg hvert skritt på veien!

Priser vunnet

RBR50 Robotics Innovation Award
RBR50 Robotics Innovation Award
DIRA Technology Prize
DIRA Technology Prize
Go Global Awards
Go Global Awards

Slik gir du vekst til virksomheten med samarbeidsapplikasjoner

Takket være stadig smartere og mer fleksible verktøy kan roboter nå arbeide med høyere hastighet, styrke, sikkerhet og presisjon, og dermed håndtere en rekke oppgaver, samtidig som de maksimerer avkastningen på investeringene. Les mer om hvordan du kan øke produksjonshastigheten og senke kostnadene ved å laste ned vår eBok.
Hent den kostandsfire eboken

Velg språk

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Norsk