OnRobot

D:PLOY – O próximo grande salto na automatização

A D:PLOY é a primeira plataforma automatizada da indústria para construir, executar, monitorizar e reimplementar aplicações colaborativas. Automatiza o processo de colocação em funcionamento de uma aplicação robótica, permitindo uma implementação direta nas instalações fabris, com zero programação e zero simulações. Com a D:PLOY, podem ser implementadas aplicações completas em apenas algumas horas.

Porquê D:PLOY?

A D:PLOY simplifica a automatização para lhe proporcionar um ponto de entrada flexível, fácil e acessível na automatização robótica. A D:PLOY oferece uma poupança significativa de até 90% no tempo de implementação e reimplementação em comparação com as soluções convencionais disponíveis até agora, permitindo-lhe finalmente colher os benefícios da automatização. A D:PLOY ajuda a reduzir os custos globais da automatização, reduzindo o tempo de implementação e reimplementação para que possa obter uma implementação mais rápida e económica, ao mesmo tempo que ganha controlo sobre as mudanças de automatização em curso na sua produção.
Automatize de forma mais rápida e fácil e sem riscos
Economia de até 90% no tempo de implementação para um retorno do investimento mais rápido
Resolva problemas de falta de mão-de-obra
Melhore a produtividade e mantenha-se à frente da concorrência
Poupe os operadores a tarefas indesejadas
Assuma o controlo do seu percurso de automatização
Bila A/S
Kent Ruseng Thomassen
R&D Managerat Bila A/S
tested out D:PLOY Palletizing
Bila A/S For manufacturers seeking a cost-effective, adaptable, and quickly deployable automation solution, D:PLOY stands out. It not only streamlines and accelerates the process of getting a robotic application up and running, but also allows anyone to easily adjust the application in case of production changes. For instance, with D:PLOY, manufacturers can modify product sizes, patterns, or add new products to the application - all without requiring programming or robotic expertise.

Comece com a D:PLOY em apenas alguns passos fáceis

Passo 1
Configuração da célula
A D:PLOY descobre automaticamente a maior parte do hardware instalado. Já não precisa de gastar muito tempo a configurar o robô ou a instalar ou programar a interface para controlar ferramentas e outros componentes da célula.
Passo 2
Espaço de trabalho
Utilize a interface gráfica intuitiva para definir os obstáculos do espaço de trabalho e os limites das células. A D:PLOY cria automaticamente um caminho livre de colisões, dependendo dos obstáculos definidos.
Passo 3
Configuração da aplicação
Introduza os atributos da peça, a posição de seleção e outras entradas da aplicação através de um simples fluxo passo-a-passo. A D:PLOY cria e otimiza automaticamente toda a lógica do programa, intercâmbio de sinais, gestão de eventos e planeamento de percursos para toda a aplicação.
Passo 4
Operação e monitorização
Execute a sua aplicação com o clique de um botão. Com uma configuração mínima, monitorize indicadores de desempenho em tempo real para aumentar a produtividade e minimizar o tempo de inatividade.
Passo 5
Reimplementação
Faça alterações rapidamente e reimplemente a aplicação quando existirem alterações nos requisitos de produção, tais como a introdução de uma nova peça ou a necessidade de satisfazer novas necessidades de embalagem ou paletização.

Otimize a produtividade e flexibilidade da paletização

Implementação até 90% mais rápida
Implementação rápida e fácil
Zero programação

Acelere o Sucesso da Sua Aplicação

A plataforma D:PLOY combina hardware e software para fornecer soluções que abordam várias aplicações de robótica. De momento, a D:PLOY apoia as seguintes aplicações, e outras seguir-se-ão.

Alimentação de máquinas de CNC
Elimine a complexidade da alimentação robótica de máquinas de CNC com a D:PLOY CNC
Ver solução
Embalagem
Obtenha uma embalagem rápida e fácil sem programação complexa de robôs com a D:PLOY Packaging
Ver solução
Paletização
Configure e adapte a sua aplicação de paletização de forma rápida e fácil com a D:PLOY Palletizing
Ver solução
Transferência
Configure, execute e redistribua rapidamente qualquer aplicação de recolha e colocação com a D:PLOY Transferring
Ver solução

Compatível com uma grande variedade de marcas de robôs

ABB Denso Doosan Elite Robots Epson Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Omron Schneider Electric Techman Universal Robots Yaskawa ABB Denso Doosan Elite Robots Epson Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Omron Schneider Electric Techman Universal Robots Yaskawa

Quer começar ou tem mais perguntas sobre a D:PLOY?

Os nossos especialistas em automação estão prontos para o ajudar em cada passo!

Prémios ganhos

RBR50 Robotics Innovation Award
RBR50 Robotics Innovation Award
DIRA Technology Prize
DIRA Technology Prize
Go Global Awards
Go Global Awards

Como fazer Crescer o seu Negócio com Aplicações Colaborativas

Com o surgimento de ferramentas adaptativas mais inteligentes, os robôs podem agora funcionar com maior velocidade, força, segurança e precisão, realizando uma vasta gama de tarefas, enquanto maximizam o ROI. Saiba como pode permitir uma produção mais rápida a baixo custo fazendo download do nosso eBook gratuito.
Obtenha o ebook gratuito

Escolhe o teu idioma

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Português