OnRobot

D:PLOY – Der nächste Quantensprung in der Automation

D:PLOY ist die branchenweit erste automatisierte Plattform für die Erstellung, Ausführung, Überwachung und Neuzuweisung kollaborativer Anwendungen. Die Lösung automatisiert die Inbetriebnahme einer Roboteranwendung und ermöglicht die Bereitstellung direkt in der Produktion, ohne Programmierung und ohne Simulationen. Mit D:PLOY können komplette Anwendungen innerhalb weniger Stunden bereitgestellt werden.

Warum D:PLOY?

D:PLOY vereinfacht die Automatisierung, indem es einen flexiblen, einfachen und kostengünstigen Einstieg in die Roboterautomatisierung bietet. D:PLOY bietet drastische Einsparungen von bis zu 90 % bei der Bereitstellungs- und Neuzuweisungszeit im Vergleich zu den bisher verfügbaren, konventionellen Lösungen. Die Plattform ermöglicht es Ihnen, endlich die Vorteile der Automatisierung zu nutzen. D:PLOY trägt dazu bei, die Gesamtkosten für die Automatisierung zu senken, indem es die Zeit für die Bereitstellung und Neuzuweisungen verkürzt. So erreichen Sie eine schnellere und kostengünstigere Implementierung und haben zugleich die volle Kontrolle über die laufenden Automatisierungsänderungen in Ihrer Produktion.
Automatisieren Sie schneller, einfacher und ohne Risiko
Bis zu 90 % Zeiteinsparung bei der Bereitstellung sorgt für schnelleren ROI
Lösung für Arbeitskräftemangel
Produktivitätssteigerung und Wettbewerbsvorteil
Entlastung der Bediener von unbeliebten Aufgaben
Kontrolle über Ihren Weg in die Automation
Bila A/S
Kent Ruseng Thomassen
R&D Managerat Bila A/S
tested out D:PLOY Palletizing
Bila A/S For manufacturers seeking a cost-effective, adaptable, and quickly deployable automation solution, D:PLOY stands out. It not only streamlines and accelerates the process of getting a robotic application up and running, but also allows anyone to easily adjust the application in case of production changes. For instance, with D:PLOY, manufacturers can modify product sizes, patterns, or add new products to the application - all without requiring programming or robotic expertise.

D:PLOY mit wenigen einfachen Schritten nutzen

Schritt 1
Zelleneinrichtung
D:PLOY erkennt den Großteil der installierten Hardware automatisch. Sie verlieren nicht mehr viel Zeit für die Einrichtung des Roboters und die Installation oder Programmierung der Schnittstelle zur Steuerung von Werkzeugen und anderen Zellkomponenten.
Schritt 2
Arbeitsbereich
Verwenden Sie einfach die grafische Benutzeroberfläche, um Hindernisse im Arbeitsbereich und Zellengrenzen festzulegen. D:PLOY generiert unter Berücksichtigung der definierten Hindernisse automatisch einen kollisionsfreien Pfad.
Schritt 3
Anwendungseinrichtung
Geben Sie die Attribute des Werkstücks ein und wählen Sie die Aufnahmeposition und andere Anwendungseingaben im Zuge des einfachen, schrittweise aufgebauten Einrichtungsablaufs. D:PLOY generiert und optimiert automatisch die gesamte Programmlogik, den Austausch von Signalen, die Behandlung von Ereignissen und die Pfadplanung für die gesamte Anwendung.
Schritt 4
Bedienen und Überwachen
Führen Sie Ihre Anwendung einfach per Tastendruck aus. Bei minimalem Konfigurationsaufwand erhalten Sie in Echtzeit Einblicke in die Leistungskennzahlen, um die Produktivität zu verbessern und die Ausfallzeit zu minimieren.
Schritt 5
Neuzuweisung
Sie können schnell Änderungen vornehmen und die Anwendung neu zuweisen, wenn sich die Produktionsanforderungen etwa durch die Einführung eines neuen Teils ändern oder um neue Anforderungen an Verpackung und Palettierung zu erfüllen.

Palettierungsflexibilität und Produktivität optimieren

Bis zu 90 % schnellere Bereitstellung
Schnelle und einfache Bereitstellung
Kein Programmieraufwand

Schneller zu Ihrem Anwendungserfolg

Die D:PLOY-Plattform kombiniert Hardware und Software, um Lösungen für unterschiedliche Roboteranwendungen bereitzustellen. Aktuell unterstützt D:PLOY die folgenden Anwendungen (weitere werden folgen).

Transfer
Schnelles Einrichten, Ausführen und Neuzuweisen aller Arten von Bestückungsanwendungen mit D:PLOY Transferring
Lösung ansehen
CNC-Maschinenbeschickung
Eliminieren der Komplexität robotergesteuerter CNC-Maschinenbeschickung mit D:PLOY CNC
Lösung ansehen
Verpacken
Schnelles, einfaches Verpacken ohne komplexe Roboterprogrammierung mit D:PLOY Packaging
Lösung ansehen
Palettierung
Schnelle, einfache Einrichtung und Anpassung Ihrer Palettierungsanwendung mit D:PLOY Palletizing
Lösung ansehen

Kompatibel mit einer großen Anzahl verschiedener Robotermarken

ABB Denso Doosan Elite Robots Epson Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Omron Schneider Electric Techman Universal Robots Yaskawa ABB Denso Doosan Elite Robots Epson Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Omron Schneider Electric Techman Universal Robots Yaskawa

Möchten Sie beginnen oder haben Sie noch Fragen zu D:PLOY?

Unsere Automatisierungsexperten helfen Ihnen gerne bei jedem Schritt.

Gewonnene Auszeichnungen

RBR50 Robotics Innovation Award
RBR50 Robotics Innovation Award
DIRA Technology Prize
DIRA Technology Prize
Go Global Awards
Go Global Awards

So erweitern Sie Ihr Geschäft mit kollaborativen Anwendungen

Mit dem Aufkommen intelligenterer, anpassungsfähigeren Werkzeuge können Roboter nun mit höherer Geschwindigkeit, Stärke, Sicherheit und Präzision arbeiten und bei Maximierung des ROI eine Vielzahl an Aufgaben erledigen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die Produktion bei geringeren Kosten beschleunigen können, indem Sie sich unser kostenloses eBook herunterladen.
Kostenloses ebook anfordern

Sprache wählen

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Deutsch