OnRobot

D:PLOY – Det næste store spring inden for automatisering

D:PLOY er branchens første automatiserede platform til at bygge, køre, overvåge og genimplementere kollaborative applikationer. Den automatiserer processen med at få en robotapplikation op at køre, hvilket giver mulighed for implementering direkte på produktionsgulvet uden programmering og simulationer. Med D:PLOY kan komplette applikationer implementeres på få timer.

Hvorfor D:PLOY?

D:PLOY forenkler automatisering, så du får en fleksibel, nem og overkommelig indgang til robotautomatisering. D:PLOY tilbyder drastiske tidsbesparelser på op til 90 % på implementering og genimplementering i forhold til de konventionelle løsninger, der har været tilgængelige indtil nu, hvilket giver dig mulighed for endelig at høste fordelene ved automatisering. D:PLOY nedbringer de overordnede automatiseringsomkostninger ved at reducere tiden til implementering og genimplementering, så du får hurtigere implementering med lavere omkostninger og samtidig kontrol over igangværende automatiseringsændringer i din produktion.
Hurtigere, nemmere og risikofri automatisering
Op til 90 % tidsbesparelse på implementering giver hurtigere ROI
Løs problemer med mangel på arbejdskraft
Styrk produktiviteten, og hold dig foran konkurrenterne
Frigør operatører fra uønskede opgaver
Overtag kontrollen med din automatiseringsproces
Bila A/S
Kent Ruseng Thomassen
R&D Managerat Bila A/S
tested out D:PLOY Palletizing
Bila A/S For manufacturers seeking a cost-effective, adaptable, and quickly deployable automation solution, D:PLOY stands out. It not only streamlines and accelerates the process of getting a robotic application up and running, but also allows anyone to easily adjust the application in case of production changes. For instance, with D:PLOY, manufacturers can modify product sizes, patterns, or add new products to the application - all without requiring programming or robotic expertise.

Kom godt i gang med D:PLOY med nogle få nemme trin

Trin 1
Opsætning af celler
D:PLOY registrerer automatisk det meste af den installerede hardware. Du behøver ikke længere bruge en masse tid på at opsætte robotten samt installere eller programmere grænsefladen for at styre værktøjer og andre cellekomponenter.
Trin 2
Arbejdsområde
Brug den intuitive grafiske grænseflade til at indstille forhindringer i arbejdsområdet og cellegrænser. D:PLOY genererer automatisk en kollisionsfri rute afhængigt af de definerede forhindringer.
Trin 3
Opsætning af applikation
Angiv egenskaber for arbejdsemne, opsamlingsposition og andre applikationsinput via den enkle, trinvise arbejdsgang. D:PLOY genererer og optimerer automatisk al programlogik, signaludveksling, håndtering af hændelser og planlægning for hele applikationen.
Trin 4
Betjening og overvågning
Kør din applikation med et klik på en knap. Med minimal konfiguration kan du få overvågningsindsigt i præstationsindikatorer i realtid for at øge produktiviteten og minimere nedetid.
Trin 5
Genimplementering
Foretag hurtigt ændringer og geninstaller applikationen, når produktionskravene ændres, f.eks. ved introduktion af en ny del eller opfyldelse af nye emballerings- eller palleteringsbehov.

Optimer palleteringsfleksibilitet og produktivitet

Op til 90 % hurtigere implementering
Hurtig og nem implementering
Ingen programmering

Få hurtigere succes med applikationen

D:PLOY platformen kombinerer hardware og software for at levere løsninger til forskellige robotapplikationer. I dag understøtter D:PLOY de følgende applikationer, og flere er på vej.

Overførsel
D:PLOY Transferring giver dig mulighed for hurtigt at opsætte, køre og genimplementere enhver pick-and-place-applikation
Se løsning
CNC-maskinbearbejdning
D:PLOY CNC eliminerer kompleksiteten ved CNC-maskinbearbejdning med robotter
Se løsning
Emballering
D:PLOY Packaging giver hurtig og nem emballering uden kompleks robotprogrammering
Se løsning
Palletering
D:PLOY Palletizing giver dig mulighed for hurtigt og nemt opsætte og tilpasse din palleteringsapplikation
Se løsning

Kompatibelt med et bredt udvalg af robotmærker

ABB Denso Doosan Elite Robots Epson Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Omron Schneider Electric Techman Universal Robots Yaskawa ABB Denso Doosan Elite Robots Epson Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Omron Schneider Electric Techman Universal Robots Yaskawa

Vil du gerne i gang, eller har du flere spørgsmål om D:PLOY?

Vores automatiseringseksperter sidder klar til at hjælpe dig med hvert trin!

Vundne priser

RBR50 Robotics Innovation Award
RBR50 Robotics Innovation Award
DIRA Technology Prize
DIRA Technology Prize
Go Global Awards
Go Global Awards

Sådan vækster du din forretning med kollaborative applikationer

Med fremkomsten af mere intelligente og adaptive værktøjer kan robotter nu levere større hastighed, styrke, sikkerhed og præcision og dermed udføre en bred vifte af opgaver, samtidig med at investeringsafkastet maksimeres. Få mere at vide om, hvordan du kan opnå hurtigere produktion med lavere omkostninger ved at downloade vores gratis eBog.
Få den gratis ebog

Vælg sprog

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Dansk