OnRobot

Materialehåndtering

OnRobots komplette udvalg af elektriske fingergribere, vakuumgribere og andre gribere er ideelt til materialehåndtering, herunder palletering, emballering, sortering, indføring og overførsel. Værktøjerne giver høj repeterbarhed og præcision, så spild og fejl minimeres, og den justerbare kraft gør det muligt at håndtere skrøbelige emner uden skader.

Fleksibel håndtering på tværs af produkttyper
Håndter emner med forskellige størrelser, former, materialer og overflader med konfigurerbare finger-, vakuum-, magnet- og soft-grip-teknologier.
Stabil produktion, skift efter skift
Oprethold reproducerbar pick and place hele dagen uden den træthed, variation og de hastighedstab, der følger med gentagen manuel håndtering.
Hurtigere omstillinger, mindre specialværktøj
Programmerbare gribeindstillinger og udskifteligt end-of-arm-værktøj gør det nemmere at skifte mellem produkter uden at genopbygge automationscellen.

Sådan bygger du en pick and place-applikation

Lær at opbygge en pick and place-applikation med denne detaljerede videoguide. Du får præsenteret bedste praksis, vigtige overvejelser og de vigtigste tekniske detaljer, der kræves for en vellykket implementering.

Anbefalede værktøjer

Udviklet til fleksibel materialehåndtering

Fra skrøbelige produkter til tunge metalemner tilbyder OnRobot gribeteknologier til forskellige overflader, former, nyttelaster og produktionsmiljøer.
2FG7
Kompakt · Høj nyttelast · IP67

2FG7

Kompakt parallelgriber med høj nyttelast til krævende maskinpasning og montage

2FG7 kombinerer op til 7 kg nyttelast ved friktionsgreb og 11 kg ved formsluttende greb med IP67-beskyttelse i en kompakt elektrisk griber på 1.1 kg. Justerbar kraft, høj gribehastighed og konfigurerbare fingre gør den egnet til krævende maskinpasning, materialehåndtering og montage.
parallel 2-fingret elektrisk
  • Op til 7 kg nyttelast ved friktionsgreb og 11 kg ved formsluttende greb - høj bæreevne fra en kompakt griber på 1.1 kg
  • IP67-beskyttelse og fastholdelse ved strømsvigt - bevar grebet under krævende forhold ved maskinpasning
  • 20–140 N kraft og 16–450 mm/s hastighed - tilpas hvert greb til emnet og cyklussen
  • To monteringspositioner til fingrene og tilpasningsbare fingerspidser - tilpas gribeområderne til indvendigt og udvendigt greb
VGC10
Vakuum · Elektrisk · Kompakt

VGC10

Kompakt elektrisk vakuumgriber til fleksibel håndtering på begrænset plads

VGC10 er en kompakt elektrisk vakuumgriber med konfigurerbare sugekopper, to uafhængige vakuumkanaler, integreret software og op til 15 kg nyttelast med specialtilpassede påmonteringer.
vakuum elektrisk kompakt automatisering
  • Op til 15 kg nyttelast med specialtilpassede påmonteringer – håndter krævende emner med et kompakt værktøj
  • To uafhængige vakuumkanaler – grib to emner eller styr separate zoner
  • Konfigurerbare sugekopper og adapterplade – tilpas griberen til emnets form og pladsforholdene
  • Integreret elektrisk vakuumpumpe – tag i brug uden ekstern trykluftforsyning
Bruges også til materialehåndtering
I praksis

Én robot håndterer flere produkter uden specialværktøj

Fleksibel gribning gør det muligt for den samme robotcelle at flytte produkter med forskellige størrelser, former og materialer. Programmerbare indstillinger og udskifteligt værktøj reducerer manuelle justeringer og gør systemet lettere at genimplementere, når produktionskravene ændrer sig.

Flere produkter Én fleksibel celle til forskellige emner og produktformater
< 5s Værktøjsskift med Quick Changer
Ingen trykluft Elektriske gribe- og vakuumløsninger forenkler cellens infrastruktur
1 forbindelse Strøm og kommunikation via én værktøjsforbindelse

Er du i tvivl om, hvilken griber der passer til dine produkter?

Vores applikationsspecialister hjælper producenter med at automatisere pick and place, sortering, emballering og andre materialehåndteringsprocesser. Fortæl os, hvad du flytter, så anbefaler vi de rette værktøjer, robotopsætningen og en implementeringspartner i dit område.

  • Svar inden for 2 hverdage

  • Match med en regional partner i dit område

    • Gratis applikationsvurdering uden forpligtelse

Tal med en specialist

Vælg sprog

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Dansk