OnRobot

Manipulación de materiales

La gama completa de pinzas eléctricas de dedos, de vacío y de otros tipos de OnRobot es ideal para aplicaciones de manipulación de materiales, como paletizado, embalaje, clasificación, inserción y transferencia. Estas herramientas ofrecen gran repetibilidad y precisión para minimizar desperdicios y errores, además de fuerza ajustable para manipular piezas frágiles sin dañarlas.

Manipulación flexible de distintos tipos de productos
Manipule piezas de distintos tamaños, formas, materiales y superficies mediante tecnologías configurables de agarre con dedos, vacío, imanes y agarre suave.
Producción uniforme, turno tras turno
Mantenga una recogida y colocación repetible durante toda la jornada, sin la fatiga, la variación ni las ralentizaciones asociadas a la manipulación manual repetitiva.
Cambios más rápidos y menos herramientas específicas
Los ajustes de agarre programables y las herramientas intercambiables de final de brazo facilitan el cambio entre productos sin reconstruir la célula de automatización.

Cómo crear una aplicación de pick and place

Aprenda a crear una aplicación de pick and place con esta guía detallada en vídeo. Conocerá las mejores prácticas, las consideraciones y los principales detalles técnicos necesarios para implementar correctamente la aplicación.

Herramientas recomendadas

Diseñado para una manipulación de materiales flexible

Desde productos delicados hasta piezas metálicas pesadas, OnRobot ofrece tecnologías de agarre para distintas superficies, formas, cargas útiles y entornos de producción.
2FG7
Compacta · Alta carga útil · IP67

2FG7

Pinza paralela compacta de alta carga útil para la carga y descarga de máquinas y el ensamblaje exigentes

La 2FG7 combina hasta 7 kg de carga útil por fricción y 11 kg por cierre de forma con protección IP67 en una pinza eléctrica compacta de 1.1 kg. La fuerza ajustable, la alta velocidad de agarre y los dedos configurables se adaptan a tareas exigentes de carga y descarga de máquinas, manipulación de materiales y ensamblaje.
paralela 2 dedos eléctrica
  • Hasta 7 kg de carga útil por fricción y 11 kg por cierre de forma - gran capacidad de carga en una pinza compacta de 1.1 kg
  • Protección IP67 y retención ante cortes de energía - mantenga el agarre en condiciones exigentes de carga y descarga de máquinas
  • Fuerza de 20–140 N y velocidad de 16–450 mm/s - adapte cada agarre a la pieza y al ciclo
  • Dos posiciones de montaje de los dedos y puntas personalizables - adapte los rangos de agarre interior y exterior
VGC10
Vacío · Eléctrica · Compacta

VGC10

Pinza de vacío eléctrica compacta para una manipulación flexible en espacios reducidos

La VGC10 es una pinza de vacío eléctrica compacta con ventosas configurables, dos canales de vacío independientes, software integrado y hasta 15 kg de carga útil con accesorios personalizados.
vacío eléctrica automatización compacta
  • Hasta 15 kg de carga útil con accesorios personalizados: manipule piezas exigentes con una herramienta compacta
  • Dos canales de vacío independientes: agarre dos piezas o controle zonas separadas
  • Ventosas y placa adaptadora configurables: adapte la pinza a la forma de la pieza y al espacio
  • Bomba de vacío eléctrica integrada: impleméntela sin suministro externo de aire comprimido
También se utiliza para la manipulación de materiales
En aplicaciones reales

Un robot que manipula varios productos sin herramientas específicas

El agarre flexible permite que una misma célula robótica mueva productos de distintos tamaños, formas y materiales. Los ajustes programables y las herramientas intercambiables reducen los ajustes manuales y facilitan la reimplantación del sistema cuando cambian los requisitos de producción.

Varios productos Una célula flexible para distintas piezas y formatos de producto
< 5s Cambio de herramienta con Quick Changer
Sin aire comprimido Las opciones eléctricas de agarre y vacío simplifican la infraestructura de la célula
1 conexión Alimentación y comunicación mediante una única conexión de herramienta

¿No sabe qué pinza se adapta a sus productos?

Nuestros especialistas en aplicaciones ayudan a los fabricantes a automatizar la recogida y colocación, la clasificación, el embalaje y otros procesos de manipulación de materiales. Díganos qué necesita mover y le recomendaremos las herramientas, la configuración del robot y el socio de implementación adecuados en su región.

  • Respuesta en un plazo de 2 días laborables

  • Le pondremos en contacto con un socio regional de su zona

    • Evaluación gratuita de la aplicación, sin compromiso

Hable con un especialista

Elige tu idioma

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Español