OnRobot
MG10
MG10
Magnética eléctrica - Fuerza ajustable - Detección de piezas

MG10

Agarre magnético flexible para piezas metálicas

  • Fuerza magnética ajustable - configure el agarre para distintas piezas metálicas y espesores de chapa
  • Detección de piezas integrada - verifique que se ha recogido una pieza
  • Retención ante cortes de energía - mantiene la fuerza magnética si se interrumpe la alimentación o se produce una parada de emergencia
  • Funcionamiento eléctrico - implemente sin un suministro externo de aire comprimido
10 kg Carga útil máxima, elevación paralela sin almohadillas
300 N Fuerza de tracción
10 Niveles de fuerza magnética
300 ms Tiempo de agarre típico
IP67 Grado de protección
0.8 kg Peso de la pinza
Carga y descarga de máquinas
Manipule piezas metálicas en bruto y componentes en la carga y descarga de prensas, el plegado y otros procesos con máquinas, incluso cuando la pieza cambia de forma.
Manipulación de materiales
Recoja, separe y mueva chapas metálicas, piezas troqueladas y piezas irregulares sin depender de una superficie hermética.
Montaje
Posicione componentes ferromagnéticos para el ensamblaje con fuerza magnética ajustable y detección de piezas integrada.
01

Manipule piezas metálicas que el vacío no puede agarrar

La MG10 agarra piezas ferromagnéticas sin necesidad de una superficie sellada. Puede manipular piezas metálicas perforadas, abrasivas, polvorientas y de formas inusuales sin dejar marcas de ventosas de vacío.

300 N Fuerza de tracción
02

Ajuste la fuerza para cada pieza

Configure la fuerza magnética en diez niveles para adaptarla a distintos tamaños, pesos y necesidades del proceso. La fuerza ajustable permite realizar tareas como separar chapas metálicas finas de una en una.

10 niveles Fuerza magnética ajustable
03

Mantenga la pieza sujeta durante un corte de energía

La pinza mantiene su retención magnética si se pierde la alimentación o se produce una parada de emergencia. Esto ayuda a evitar que una pieza sujeta se libere de forma inesperada durante una interrupción.

Corte de energía Retención mantenida
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
POR QUÉ MG10

Manipulación magnética flexible de piezas metálicas

El agarre magnético no depende de una superficie hermética. La MG10 puede manipular piezas ferromagnéticas perforadas, polvorientas, abrasivas e irregulares, incluidas chapas y piezas en bruto utilizadas en procesos de carga y descarga de máquinas.

La fuerza magnética se puede configurar en diez niveles, lo que ayuda a la pinza a adaptarse a distintas piezas y separar chapas finas. Las almohadillas, las puntas cilíndricas y los dedos personalizados amplían la configuración mecánica para piezas específicas.

Un sensor de proximidad integrado permite detectar la presencia de piezas con configuraciones de dedos compatibles. Si se interrumpe la alimentación o se produce una parada de emergencia, la MG10 mantiene su fuerza magnética y continúa sujetando la pieza.

Aplicación

Diseñada para la manipulación de metal y la carga y descarga de máquinas

Automatice la carga y descarga de prensas, el plegado, el desapilado y la manipulación de materiales para piezas ferromagnéticas. La MG10 combina fuerza magnética ajustable, detección de piezas integrada y retención ante cortes de energía en una pinza eléctrica compacta que no necesita aire comprimido.

10 kg Carga útil máxima, elevación paralela sin almohadillas
300 N Fuerza de tracción
10 niveles Fuerza magnética ajustable
Descargas y recursos

Todo lo que necesita para empezar

Recursos de producto para evaluar, especificar e implementar la MG10.
Ficha técnica
Especificaciones técnicas completas, dimensiones y datos de rendimiento de la MG10
Descargar →
Archivo STEP
Modelos 3D para la integración mecánica.
Descargar →

¿Todo listo para integrar la MG10 en su instalación?

Cuéntenos sobre las piezas metálicas y el proceso que desea automatizar. Nuestro experto local le ayudará a evaluar la MG10 para su robot, pieza y aplicación.

Hable con un experto

Elige tu idioma

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Español