OnRobot
MG10
MG10
电动磁力 - 可调吸力 - 工件检测

MG10

适用于金属零件的灵活磁力夹持

  • 可调磁力 - 针对不同金属零件和板材厚度配置夹持
  • 内置工件检测 - 验证是否已拾取工件
  • 断电保持 - 电源中断或发生紧急停止时仍保持磁力
  • 电动运行 - 无需外部压缩空气供应即可部署
10 kg 最大负载,无垫片平行提升
300 N 拉力
10 磁力调节档位
300 ms 典型夹持时间
IP67 防护等级
0.8 kg 夹爪重量
机床上下料
在冲压机上下料、折弯和其他机加工过程中搬运金属毛坯和零件,即使工件形状发生变化也能应对。
物料搬运
拾取、分离和移动金属板、冲压件及不规则工件,无需依赖气密表面。
装配
利用可调磁力和内置工件检测功能,为装配定位铁磁性零部件。
01

搬运真空无法抓取的金属零件

MG10 无需密封表面即可夹持铁磁性工件。它可搬运带孔、具有磨蚀性、沾有粉尘及形状特殊的金属零件,且不会留下真空吸盘痕迹。

300 N 拉力
02

根据每个工件调整吸力

磁力可分十档设置,以匹配不同的零件尺寸、重量和工艺需求。可调吸力支持将薄金属板逐张分离等任务。

10 档 可调磁力
03

断电期间持续保持工件

断电或发生紧急停止时,夹爪仍保持磁力吸附。这有助于防止被夹持的工件在中断期间意外释放。

断电 保持夹持
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
为什么选择 MG10

适用于金属零件的灵活磁力搬运

磁力夹持不依赖气密表面。MG10 可搬运带孔、沾有粉尘、具有磨蚀性及不规则的铁磁性零件,包括机床上下料工艺中使用的金属板和毛坯。

磁力可分十档设置,帮助夹爪适应不同工件并分离薄板。垫片、圆柱形指尖和定制夹指可扩展针对特定零件的机械配置。

内置接近传感器可在兼容的夹指配置下支持工件存在检测。电源中断或发生紧急停止时,MG10 会保持磁力并继续夹持工件。

应用

专为金属搬运和机床上下料打造

自动化完成铁磁性工件的冲压机上下料、折弯、拆垛及物料搬运。MG10 将可调磁力、内置工件检测和断电保持功能集成于无需压缩空气的紧凑型电动夹爪中。

10 kg 最大负载,无垫片平行提升
300 N 拉力
10 档 可调磁力
下载与资源

入门所需的一切

用于评估、确定规格和部署 MG10 的产品资源。
数据表
MG10 的完整技术规格、尺寸和性能数据
下载 →
STEP文件
用于机械集成的 3D 模型。
下载 →

准备好将 MG10 集成到您的设备中了吗?

请向我们介绍您想要自动化处理的金属零件和工艺。我们的本地专家将帮助您评估 MG10 是否适合您的机器人、工件和应用。

咨询专家

选择语言

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
简体中文