Skonfiguruj siłę magnetyczną na dziesięciu poziomach, dopasowując ją do różnych rozmiarów, mas i potrzeb procesu. Regulowana siła wspiera zadania takie jak rozdzielanie cienkich blach pojedynczo.
MG10 chwyta przedmioty ferromagnetyczne bez konieczności zapewnienia szczelnej powierzchni. Może przenosić perforowane, ścierne, zapylone i nietypowo ukształtowane części metalowe, nie pozostawiając śladów po przyssawkach podciśnieniowych.
Skonfiguruj siłę magnetyczną na dziesięciu poziomach, dopasowując ją do różnych rozmiarów, mas i potrzeb procesu. Regulowana siła wspiera zadania takie jak rozdzielanie cienkich blach pojedynczo.
Chwytak zachowuje chwyt magnetyczny po zaniku zasilania lub zatrzymaniu awaryjnym. Pomaga to zapobiegać nieoczekiwanemu zwolnieniu trzymanego przedmiotu podczas przerwy.
Chwytanie magnetyczne nie zależy od szczelnej powierzchni. MG10 może przenosić perforowane, zapylone, ścierne i nieregularne części ferromagnetyczne, w tym blachy i półfabrykaty używane w procesach obsługi maszyn.
Siłę magnetyczną można skonfigurować na dziesięciu poziomach, co pomaga dopasować chwytak do różnych przedmiotów i rozdzielać cienkie blachy. Podkładki, cylindryczne końcówki palców i niestandardowe palce rozszerzają konfigurację mechaniczną dla określonych części.
Wbudowany czujnik zbliżeniowy umożliwia wykrywanie obecności detali przy zgodnych konfiguracjach palców. Po przerwaniu zasilania lub zatrzymaniu awaryjnym MG10 zachowuje siłę magnetyczną i nadal utrzymuje przedmiot.
Zautomatyzuj obsługę pras, gięcie, rozstosowywanie i transportowanie materiałów dla przedmiotów ferromagnetycznych. MG10 łączy regulowaną siłę magnetyczną, wbudowane wykrywanie detali i utrzymanie chwytu po zaniku zasilania w kompaktowym chwytaku elektrycznym, który nie wymaga sprężonego powietrza.
Opowiedz nam o częściach metalowych i procesie, który chcesz zautomatyzować. Nasz lokalny ekspert pomoże ocenić MG10 pod kątem Twojego robota, przedmiotu i zastosowania.