OnRobot
MG10
MG10
Magnétique électrique - Force réglable - Détection des pièces

MG10

Préhension magnétique flexible pour les pièces métalliques

  • Force magnétique réglable - configurez la prise selon les pièces métalliques et les épaisseurs de tôle
  • Détection intégrée des pièces - vérifiez qu’une pièce a bien été saisie
  • Maintien en cas de coupure de courant - conserve la force magnétique si l’alimentation est interrompue ou si un arrêt d’urgence survient
  • Fonctionnement électrique - déployez sans alimentation externe en air comprimé
10 kg Charge utile maximale, levage parallèle sans patins
300 N Force de traction
10 Niveaux de force magnétique
300 ms Temps de préhension typique
IP67 Indice de protection
0.8 kg Poids du préhenseur
Chargement et déchargement de machines
Manipulez ébauches et pièces métalliques lors du chargement/déchargement de presses, du pliage et d’autres procédés machine, même lorsque la pièce change de forme.
Manutention
Saisissez, séparez et déplacez tôles, pièces poinçonnées et pièces irrégulières sans dépendre d’une surface étanche à l’air.
Assemblage
Positionnez des composants ferromagnétiques pour l’assemblage grâce à une force magnétique réglable et à la détection intégrée des pièces.
01

Manipulez les pièces métalliques que le vide ne peut pas saisir

Le MG10 saisit des pièces ferromagnétiques sans nécessiter de surface étanche. Il peut manipuler des pièces métalliques perforées, abrasives, poussiéreuses et de formes inhabituelles sans laisser de marques de ventouses.

300 N Force de traction
02

Réglez la force pour chaque pièce

Configurez la force magnétique sur dix niveaux selon les dimensions, les poids et les besoins du procédé. La force réglable facilite des tâches telles que la séparation de tôles fines une par une.

10 niveaux Force magnétique réglable
03

Maintenez la pièce en cas de coupure de courant

Le préhenseur conserve son maintien magnétique en cas de perte d’alimentation ou d’arrêt d’urgence. Cela aide à éviter qu’une pièce tenue soit relâchée de manière inattendue pendant une interruption.

Coupure de courant Maintien conservé
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
POURQUOI LE MG10

Manutention magnétique flexible des pièces métalliques

La préhension magnétique ne dépend pas d’une surface étanche à l’air. Le MG10 peut manipuler des pièces ferromagnétiques perforées, poussiéreuses, abrasives et irrégulières, notamment les tôles et ébauches utilisées dans les procédés de chargement/déchargement de machines.

La force magnétique peut être configurée sur dix niveaux, aidant le préhenseur à s’adapter aux différentes pièces et à séparer les tôles fines. Les patins, les extrémités de doigts cylindriques et les doigts personnalisés étendent la configuration mécanique pour des pièces spécifiques.

Un capteur de proximité intégré permet la détection de présence des pièces avec des configurations de doigts compatibles. Si l’alimentation est interrompue ou si un arrêt d’urgence survient, le MG10 conserve sa force magnétique et continue de maintenir la pièce.

Application

Conçu pour la manutention du métal et le chargement/déchargement de machines

Automatisez le chargement/déchargement de presses, le pliage, le dépilage et la manutention de pièces ferromagnétiques. Le MG10 associe une force magnétique réglable, la détection intégrée des pièces et le maintien en cas de coupure de courant dans un préhenseur électrique compact qui ne nécessite pas d’air comprimé.

10 kg Charge utile maximale, levage parallèle sans patins
300 N Force de traction
10 niveaux Force magnétique réglable
Téléchargements et ressources

Tout ce qu’il vous faut pour démarrer

Ressources produit pour évaluer, spécifier et déployer le MG10.
Fiche technique
Spécifications techniques complètes, dimensions et données de performance du MG10
Télécharger →
Fichier STEP
Modèles 3D pour l’intégration mécanique.
Télécharger →

Prêt à intégrer le MG10 à votre installation ?

Décrivez-nous les pièces métalliques et le procédé que vous souhaitez automatiser. Notre expert local vous aidera à évaluer le MG10 pour votre robot, votre pièce et votre application.

Parlez à un expert

Choisissez votre langue

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Français