OnRobot
VGP30

VGP30

VGP30

  • Préhenseur à vide puissant et robuste pour la palettisation de boîtes, y compris des cartons plus fins et moins coûteux et la manipulation de formes irrégulières et de surfaces poreuses
  • Prêt à être déployé immédiatement avec tout le matériel et les logiciels nécessaires pour toutes les grandes marques de robots
  • I
  • Le contrôle intelligent du vide s'adapte automatiquement à n'importe quelle boîte ou couche intermédiaire minimisant la consommation d'air et les coûts énergétiques, idéal pour les applications de palettisation à mixité élevée
  • Capacité multicanal pour des opérations flexibles et sécurisées

Pourquoi le préhenseur à vide VGP30 ?

OnRobot VGP30 est un choix idéal pour la palettisation de charges utiles plus lourdes en raison de sa conception robuste et prêt à être déployé et de sa compatibilité avec toutes les grandes marques de robots. Il est conçu pour la flexibilité dans des applications à mixité élevée, avec un contrôle intelligent du vide qui s'adapte à différentes tailles de boîtes et couches tout en optimisant la consommation d'énergie. Avec deux canaux de vide indépendants, il optimise le rendement et abaisse les coûts en réduisant la consommation d'air, ce qui en fait une solution rentable pour toute installation de palettisation automatisée.
Des performances solides
conçu spécialement pour les applications de palettisation de charges plus lourdes, il garantit durabilité et efficacité même avec des charges lourdes et divers matériaux
Polyvalence économique
le contrôle intelligent du vide s'adapte automatiquement aux différentes tailles de boîtes et couches intermédiaires, optimisant ainsi la consommation d'air et réduisant les coûts énergétiques dans les environnements de production à mélange élevé.
Options de personnalisation améliorées
avec deux canaux de vide indépendants dans un seul préhenseur, il offre une plus grande adaptabilité et un meilleur rendement, ce qui le rend idéal pour les opérations qui nécessitent une manipulation rapide et flexible de divers articles.

Avantages et caractéristiques du VGP30

OnRobot VGP30 est un préhenseur à vide pneumatique haute performance spécialement conçu pour automatiser les applications exigeantes de palettisation et de manutention avec des charges utiles allant jusqu''à 30 kg (66,1 lbs). Grâce à une alimentation en air externe, le VGP30 offre un débit d''air puissant de 440 l/min. avec un système de contrôle du vide intelligent qui le rend idéal pour les applications exigeantes en mélange élevé.
Avec tout le matériel et les logiciels nécessaires inclus, le VGP30 offre un véritable déploiement prêt à l''emploi pour une intégration rapide avec les principales marques de robots, permettant aux fabricants de démarrer les opérations dès la sortie de boîte. Le système à deux canaux du préhenseur permet un contrôle indépendant de ses deux canaux de vide, de sorte que les utilisateurs peuvent adapter sa puissante aspiration à diverses tâches, assurant une manipulation précise et efficace.
Le système intelligent de contrôle du vide du VGP30 ajuste automatiquement le débit de vide en fonction des niveaux requis définis pour chaque application, offrant des performances constantes sur plusieurs éléments en une seule opération. Cette adaptabilité élimine le besoin de plusieurs configurations de préhenseurs et minimise le temps de configuration. Grâce à son débit de vide élevé, le VGP30 peut facilement manipuler des objets poreux et de forme irrégulière, ce qui en fait un choix polyvalent pour divers matériaux d''emballage et rationalise davantage les opérations de manutention des matériaux.
En outre, le VGP30 offre une fonction de surveillance continue en option qui fournit un retour en temps réel sur le débit d''air. En cas d''interruption, le système avertit les utilisateurs avec une notification instantanée dans le logiciel du préhenseur, permettant une réponse rapide et minimisant les temps d''arrêt. Malgré sa puissance, le VGP30 est léger et efficace, pesant seulement 3,1 kg. Cette combinaison de robustesse, de flexibilité et de conception optimale fait du VGP30 une solution robuste et adaptable pour les fabricants qui cherchent à optimiser leurs flux de travail de palettisation et de manutention.
CHARGE UTILE ÉLEVÉE
Le préhenseur peut soulever jusqu'à 30 kg et manipuler une variété de matériaux.
Idéal pour la palettisation
Grâce à son contrôle intelligent de vide qui s'ajuste à différentes tailles de boîtes et couches.
FLEXIBLE ET PERSONNALISABLE
Les options de ventouse peuvent être facilement échangées, et des bras peuvent être ajoutés ou remplacés pour répondre aux exigences de l'application.
ABORDABLE ET POLYVALENT POUR DES APPLICATIONS ET MATÉRIAUX MULTIPLES
Grâce à son flux de vide haute puissance, le VGP30 peut facilement manipuler des objets poreux et de forme irrégulière.

Vous êtes intéressé?
Contactez-nous!

Exemple d'application du préhenseur VGP30

Emballage et palettisation
Idéal pour la palettisation à haute diversité, l'OnRobot VGP30 traite des matériaux lourds et variés avec précision, offrant des performances constantes et réduisant le temps de configuration grâce à une installation plug-and-play.
Voir l'application
Manipulation de matériaux
Le VGP30 combine une puissante aspiration et un contrôle intelligent du vide pour traiter des matériaux lourds, divers et irréguliers avec précision et efficacité.
Voir l'application

Compatible avec une large gamme de marques de robot

ABB Denso Doosan Elite Robots Epson Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Omron Schneider Electric Techman Universal Robots Yaskawa ABB Denso Doosan Elite Robots Epson Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Omron Schneider Electric Techman Universal Robots Yaskawa

Afficher les produits suivants dans cette section : VGP20 - 2FGP20 - VG10 - VGC10

Vous souhaitez distribuer nos produits?
Rejoignez notre réseau de partenaires!

Comment faire croître votre entreprise grâce aux applications collaboratives

Avec l'avènement d'un outillage plus adaptatif et plus intelligent, les robots peuvent désormais fonctionner avec plus de vitesse, de force, de sécurité et de précision, accomplissant un large éventail de tâches tout en maximisant le RSI. Apprenez davantage sur la façon dont vous pouvez obtenir une production plus rapide à moindre coût en téléchargeant notre livre électronique gratuit.
Obtenez le livre électronique gratuit
Comment faire croître votre entreprise grâce aux applications collaboratives

Choisissez votre langue

Americas

English

Asia

繁体中文 한국어 简体中文 ภาษาไทย 日本語 Tiếng Việt

Europe

Čeština Dansk Deutsch English Español Français Italiano Magyar Nederlands Norsk Polski Português Română Suomi Svenska Türkçe
Français