Pinza a vuoto potente e robusta per la pallettizzazione di scatole, compresi cartoni più sottili e convenienti e per la gestione di forme irregolari e superfici porose
Pronto per l'implementazione immediata, pronto all'uso, con tutto l'hardware e il software necessari per tutti i principali marchi di robot
Il controllo intelligente del vuoto si adatta automaticamente a qualsiasi scatola o strato intermedio, riducendo al minimo l'uso dell'aria e i costi energetici, ideale per applicazioni di pallettizzazione di diverso tipo
Capacità multicanale per fornire operazioni flessibili e a prova di errore
OnRobot VGP30 è la scelta ideale per la pallettizzazione di carichi pesanti, grazie al suo design robusto e pronto all'uso e alla compatibilità con tutti i principali marchi di robot. È progettato per garantire flessibilità in applicazioni di diverso tipo, grazie al controllo intelligente del vuoto che si adatta a diverse dimensioni e strati di scatole, ottimizzando al contempo l'uso dell'energia. Grazie ai due canali del vuoto indipendenti, ottimizza la produttività e riduce i costi riducendo il consumo d'aria, rendendolo una soluzione conveniente per qualsiasi configurazione di pallettizzazione automatizzata.
Prestazioni robuste
Progettato specificamente per applicazioni di pallettizzazione di carichi utili più pesanti, garantisce durata ed efficienza anche con carichi pesanti e materiali diversi
Versatilità conveniente
Il controllo intelligente del vuoto si adatta automaticamente alle diverse dimensioni delle scatole e agli interstrati, ottimizzando l'utilizzo dell'aria e riducendo i costi energetici negli ambienti di produzione di diverso tipo.
Opzioni di personalizzazione avanzate
Grazie ai due canali del vuoto indipendenti in un'unica pinza, offre maggiore adattabilità e produttività, rendendola ideale per le operazioni che richiedono una movimentazione rapida e flessibile di vari articoli.
Vantaggi e caratteristiche del VGP30
OnRobot VGP30 è una pinza pneumatica a vuoto ad alte prestazioni, progettata specificamente per automatizzare applicazioni complesse di pallettizzazione e movimentazione dei materiali con carichi utili fino a 30 kg. Utilizzando l'alimentazione d'aria esterna, il VGP30 fornisce una potente portata d'aria di 440 L/min con un sistema di controllo del vuoto intelligente che lo rende ideale per applicazioni impegnative di diverso tipo.
Dotato di tutto l'hardware e il software necessari, il VGP30 offre una vera e propria distribuzione plug-and-play per una rapida integrazione con i principali marchi di robot, consentendo ai produttori di iniziare le operazioni fin da subito. Il sistema a doppio canale della pinza consente il controllo indipendente dei suoi due canali di aspirazione, in modo che gli utenti possano adattare la sua potente aspirazione alle diverse attività, garantendo una movimentazione precisa ed efficiente.
Il sistema di controllo del vuoto intelligente del VGP30 regola automaticamente il flusso del vuoto in base ai livelli richiesti definiti per ciascuna applicazione, offrendo prestazioni costanti su più articoli in un'unica operazione. Questa adattabilità elimina la necessità di configurazioni multiple delle pinze e riduce al minimo i tempi di configurazione. Grazie al suo flusso di vuoto ad alta potenza, il VGP30 può gestire facilmente oggetti porosi e di forma irregolare, il che lo rende una scelta versatile per vari materiali di imballaggio e semplifica ulteriormente le operazioni di movimentazione dei materiali.
Inoltre, il VGP30 offre una funzione opzionale di monitoraggio continuo che fornisce un feedback in tempo reale sul flusso d'aria. In caso di interruzione, il sistema avvisa gli utenti tramite una notifica pop-up immediata nel software della pinza, consentendo una risposta rapida e riducendo al minimo i tempi di fermo. Nonostante la sua potenza, il VGP30 ha un design leggero ed efficiente: pesa solo 3,1 kg. Questa combinazione di resistenza, flessibilità e design ottimale rende il VGP30 una soluzione robusta e adattabile per i produttori che desiderano ottimizzare i flussi di lavoro di pallettizzazione e movimentazione dei materiali.
CARICO UTILE ELEVATO
Il gripper può sollevare fino a 30 kg e gestire una varietà di materiali.
Ideale per la pallettizzazione
Grazie al suo controllo intelligente del vuoto che si adatta a diverse dimensioni di scatole e strati.
FLESSIBILE E PERSONALIZZABILE
Le opzioni della ventosa possono essere facilmente sostituite e gli attacchi possono essere aggiunti o sostituiti per soddisfare i requisiti dell'applicazione.
CONVENIENTE E VERSATILE PER PIÙ APPLICAZIONI E MATERIALI
Grazie al suo flusso di vuoto ad alta potenza, il VGP30 può gestire facilmente oggetti porosi e di forma irregolare.
Ideale per la pallettizzazione ad alta miscela, l'OnRobot VGP30 gestisce materiali pesanti e diversi con precisione, offrendo prestazioni costanti e riducendo i tempi di configurazione grazie all'implementazione plug-and-play.
Il VGP30 combina una potente aspirazione e un controllo intelligente del vuoto per gestire materiali pesanti, diversi e irregolari con precisione ed efficienza.
Costruita per movimentare parti più grandi e pesanti, la pinza per impieghi gravosi 3FG25 è ideale per le attività di manutenzione delle macchine CNC, movimentazione di materiali e assemblaggio.
Come far crescere il tuo business con applicazioni collaborative
Con il sorgere di strumenti più intelligenti e adattivi, i robot possono ora funzionare con maggiore velocità, forza, sicurezza e precisione, svolgendo un'ampia gamma di compiti, massimizzando al contempo il ROI. Per saperne di più su come è possibile ottenere una produzione più rapida a costi minori, scarica il nostro eBook gratuito.