OnRobot
VGP30
VGP30
Pneumaattinen alipaine - 30 kg hyötykuorma - Älykäs ohjaus

VGP30

Pneumaattinen alipainetartunta suurella hyötykuormalla

  • 30 kg hyötykuorma - käsittele raskaita laatikoita ja vaativia lavauskuormia
  • 440 L/min kokonaisilmavirta - tartu huokoisiin ja epäsäännöllisiin materiaaleihin
  • Älykäs alipaineen ohjaus - säätää ilmavirran kunkin sovelluksen vaatimalle tasolle
  • Kaksi itsenäistä alipainekanavaa - määritä joustavia ja vikaantumisturvallisia käsittelyjaksoja
30 kg Suurin hyötykuorma pahvilaatikoilla
440 L/min Kokonaisilmavirta
2 Itsenäiset kanavat
20 Alipaineimukupit
IP54 Suojausluokka
3.1 kg Tarttujan paino
Lavaus
Käsittele jopa 30 kg laatikoita, myös huokoista pahvia ja epäsäännöllisiä kuormia, suurella ilmavirralla ja älykkäällä alipaineen ohjauksella.
Materiaalinkäsittely
Siirrä raskaita tai erilaisia työkappaleita määritettävillä imukupeilla ja kahdella itsenäisesti ohjatulla alipainekanavalla.
Pakkaaminen
Käsittele vaihtuvia laatikkokokoja ja pakkausmateriaaleja samalla, kun älykäs alipaineen ohjaus mukauttaa ilmavirran sovellukseen.
01

Käsittele huokoisia ja epäsäännöllisiä kuormia

Jopa 440 L/min kokonaisilmavirralla VGP30 voi käsitellä pahvia, huokoisia pakkauksia ja epäsäännöllisen muotoisia esineitä, jotka ovat haastavia pienemmän ilmavirran alipainejärjestelmille.

440 L/min Kokonaisilmavirta
02

Ohjaa alipainetta jokaiselle tuotteelle

Älykäs alipaineen ohjaus säätää ilmavirran kullekin sovellukselle määritetyn alipainetason mukaiseksi. Tämä tukee erilaisten laatikoiden ja välilevyjen yhdenmukaista käsittelyä ja auttaa samalla rajoittamaan tarpeetonta ilmankulutusta.

Älykäs Alipaineen ohjaus
03

Suunniteltu vaativaan lavaukseen

Jopa 30 kg hyötykuorma pahvilaatikoilla tukee raskaampia lavaus- ja materiaalinkäsittelytehtäviä. Imukupit ja varret voidaan määrittää tuotteen ja prosessin mukaan.

30 kg Suurin hyötykuorma
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
MIKSI VGP30

Tehokas alipaine vaihtelevan tuotevalikoiman käsittelyyn

Suuri ilmavirta auttaa VGP30-tarttujaa säilyttämään luotettavan otteen pahvista, huokoisista pakkauksista ja epäsäännöllisistä pinnoista. Siksi se sopii vaativiin sovelluksiin, joissa pienemmän ilmavirran alipainejärjestelmillä voi olla vaikeuksia.

Älykäs alipaineen ohjaus säätää ilmavirran automaattisesti kullekin sovellukselle asetetun alipainetason mukaiseksi. Tarttuja voi käsitellä erilaisia laatikoita ja välilevyjä ilman erillistä asetusta jokaiselle nimikkeelle.

Kaksi alipainekanavaa voivat toimia yhdessä tai itsenäisesti. Määritä kanavat eri tuotekokoja, joustavia jaksoja ja valvottua käsittelyä varten, kun alipaineen menetys edellyttää nopeaa reagointia.

Käyttökohde

Suunniteltu vaativaan lavaukseen

Käsittele raskaita laatikoita, huokoista pahvia, välilevyjä ja vaihtuvia pakkauskokoja monipuolisen tuotevalikoiman lavauksessa. VGP30 yhdistää 30 kg hyötykuorman, suuren ilmavirran ja älykkään alipaineen ohjauksen määritettäviin imukuppeihin ja kahteen itsenäiseen kanavaan.

30 kg Suurin hyötykuorma pahvilaatikoilla
440 L/min Kokonaisilmavirta
2 kanavaa Itsenäinen ohjaus
Lataukset ja aineistot

Kaikki, mitä tarvitset aloittamiseen

Tuoteaineistoja VGP30-tarttujan arviointiin, määrittelyyn ja käyttöönottoon.
Tekninen tietolehti
VGP30:n täydelliset tekniset tiedot, mitat ja suorituskykytiedot
Lataa →
STEP-tiedostot
3D-mallit integrointiin.
Lataa →

Oletko valmis integroimaan VGP30-tarttujan järjestelmääsi?

Kerro meille kuormista, pakkausmateriaaleista ja lavausprosessista, jonka haluat automatisoida. Paikallinen asiantuntijamme auttaa arvioimaan VGP30-tarttujan soveltuvuuden robotillesi ja käyttökohteeseesi.

Keskustele asiantuntijan kanssa

Valitse kieli

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Suomi