OnRobot
VGP30
VGP30
氣動真空 - 30 kg 負載 - 智慧控制

VGP30

高負載氣動真空抓取

  • 30 kg 負載 - 搬運重型箱體,滿足嚴苛棧板堆疊負載要求
  • 440 L/min 總氣流量 - 抓取多孔及不規則材料
  • 智慧真空控制 - 將氣流量調整至各應用所需的程度
  • 兩個獨立真空通道 - 配置靈活且具備故障安全功能的搬運順序
30 kg 紙箱最大負載
440 L/min 總氣流量
2 獨立通道
20 真空吸盤
IP54 防護等級
3.1 kg 夾爪重量
棧板堆疊
憑藉高氣流量及智慧真空控制,搬運重量高達 30 kg 的箱體,包括多孔紙板及不規則負載。
物料搬運
使用可配置吸盤及兩個獨立控制的真空通道,移動重型或多樣化工件。
包裝
處理不斷變化的箱體規格及包裝材料,同時由智慧真空控制根據應用調整氣流量。
01

搬運多孔及不規則負載

VGP30 的總氣流量高達 440 L/min,可搬運紙板、多孔包裝及不規則形狀的物體,這些物料對氣流量較低的真空系統而言更具挑戰。

440 L/min 總氣流量
02

針對每種產品控制真空

智慧真空控制根據各應用定義的真空度調整氣流量。這有助於在不同箱體及層間隔板之間維持一致的搬運表現,同時減少不必要的耗氣量。

智慧 真空控制
03

專為嚴苛棧板堆疊作業而設計

紙箱負載高達 30 kg,支援更重的棧板堆疊及物料搬運作業。吸盤及支臂可根據產品與製程進行配置。

30 kg 最大有效負載
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
為何選擇 VGP30

強勁真空,適用於多品種搬運

高氣流量協助 VGP30 在紙板、多孔包裝及不規則表面上維持可靠抓取。因此,它適用於氣流量較低的真空系統可能難以應付的嚴苛應用。

智慧真空控制根據各應用設定的真空度自動調整氣流量。夾爪可處理不斷變化的箱體及層間隔板,無需為每個品項單獨設定。

兩個真空通道可共同運作,也可獨立運作。可根據不同產品尺寸、靈活的操作順序,以及真空喪失時需要快速回應的受監控搬運作業來配置通道。

應用

專為嚴苛棧板堆疊作業而設計

在多品種棧板堆疊中搬運重型箱體、多孔紙板、層間隔板及不同規格的包裝。VGP30 將 30 kg 負載、高氣流量及智慧真空控制與可配置吸盤及兩個獨立通道相結合。

30 kg 紙箱最大負載
440 L/min 總氣流量
2 個通道 獨立控制
下載與資源

開始使用所需的一切

用於評估、確定規格及部署 VGP30 的產品資源。
規格表
VGP30 的完整技術規格、尺寸及性能資料
下載 →
STEP 檔案
用於整合的 3D 模型。
下載 →

準備好將 VGP30 整合到您的設備中了嗎?

請告訴我們您希望自動化的負載、包裝材料及棧板堆疊流程。我們的在地專家將協助您評估 VGP30 對您的機器人及應用的適用性。

諮詢專家

選擇語言

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
繁体中文