OnRobot

品質檢驗

透過視覺和力感測,將重複性測量、測試和檢驗任務自動化。在無需增加複雜自動化基礎設施的情況下,提高一致性和測試能力,並減少人工操作。

採用一致標準進行檢驗
利用視覺、力和扭矩感測,以可重複的參數評估零件,而非完全依賴人工目視或觸覺檢驗。
提高測試能力
自動執行重複性的上料、測量和評估步驟,讓品質檢測設備持續運作,同時讓員工專注於分析和更高價值的任務。
因應不同零件和測試
靈活的視覺安裝、可程式化感測和相容的末端工具,讓同一套機器人配置更容易因應不斷變化的產品和檢驗流程。
推薦工具

專為自動化品質控制而設計

結合機器人視覺與力/扭矩感測,將目視檢驗、測量、測試和接觸式品質流程自動化。
Eyes
視覺 · 2.5D · 深度感知

Eyes

適用於偵測、分類、檢驗及基準標記應用的靈活2.5D視覺

OnRobot Eyes提供2.5D深度視覺,具備單張影像校準、顏色及輪廓檢驗功能,可安裝於機器人或外部位置,並支援偵測、分類、檢驗及基準標記應用。
視覺 2.5D 品質檢驗
  • 利用單張影像完成校準及零件辨識,加快視覺設定
  • 2.5D深度感知,適用於堆疊物體及不同高度的工件
  • 可安裝於機器人或外部位置,以配合應用配置
  • 單次拍攝偵測結合顏色及輪廓檢驗,實現靈活自動化
HEX 6-AXIS
6 軸感測 - 力控制 - IP67

HEX 6-AXIS

為精密接觸式自動化提供力/扭矩感測

精巧的六軸力/扭矩感測器,適用於力控表面加工、組裝、插入、偵測及品質作業。需要更高靈敏度時選擇 HEX-E,需要更高扭矩承載能力時選擇 HEX-H。
力/扭矩感測器 6 軸 IP67
  • 六軸量測 - 擷取 Fx、Fy、Fz、Tx、Ty 及 Tz 的力與扭矩
  • HEX-E 及 HEX-H 型號 - 根據應用選擇更高靈敏度或更高扭矩承載能力
  • 進階力控制 - 在砂磨、拋光、去毛邊及組裝中維持受控接觸
  • 光學感測及 IP67 防護 - 專為嚴苛生產環境中的可靠使用而設計
品質檢測應用

您需要檢測什麼?

選擇您的應用,查看相符的產品、配置指南,以及用於將品質流程自動化的工具。
視覺檢測
利用機器人視覺,根據顏色和輪廓等視覺特徵檢驗零件,協助在產品進入下一個生產步驟前發現不一致。
了解我們的視覺系統 →
HEX 6-Axis
自動執行重複性的產品和實驗室測試,同時在各測試週期之間保持受控的運動、力和搬運。
了解 HEX →

用於可重複檢測的靈活視覺

OnRobot Eyes 將簡易校準、靈活安裝和 2.5D 視覺結合,無需傳統 3D 視覺系統的複雜配置,即可支援自動化檢驗。

2.5D 具備深度感測的視覺
1280 × 720 輸出解析度
400–1000 mm 工作距離
1 張影像 完成場景校準

不確定哪種配置適合您的品質檢測流程?

我們的應用專家可以協助您評估檢驗方法、測試需求、零件、機器人和測量流程。告訴我們需要檢測什麼,我們將推薦合適的工具和部署配置。

  • 2 個工作天內回覆

  • 依據您所在地區媒合當地合作夥伴

  • 免費應用評估,無需承諾

諮詢專家

選擇語言

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
繁体中文