OnRobot

Kontrola kvality

Automatizujte opakované úlohy měření, testování a kontroly pomocí vidění a snímání síly. Zvyšte konzistenci a testovací kapacitu a omezte ruční manipulaci bez složité automatizační infrastruktury.

Kontrolujte podle konzistentních kritérií
Používejte snímání obrazu, síly a krouticího momentu k hodnocení dílů podle opakovatelných parametrů namísto výhradně ruční vizuální nebo hmatové kontroly.
Zvyšte testovací kapacitu
Automatizujte opakované kroky zakládání, měření a vyhodnocování, aby kontrolní zařízení mohlo pokračovat v provozu, zatímco se zaměstnanci soustředí na analýzu a úkoly s vyšší přidanou hodnotou.
Přizpůsobte se různým dílům a testům
Flexibilní montáž kamer, programovatelné snímání a kompatibilní nástroje na konci robotického ramene usnadňují použití stejného robotického systému při změnách výrobků a kontrolních postupů.
Doporučené nástroje

Navrženo pro automatizovanou kontrolu kvality

Kombinujte robotické vidění a snímání síly/krouticího momentu a automatizujte vizuální kontrolu, měření, testování a procesy kontroly kvality založené na kontaktu.
Eyes
Strojové vidění · 2.5D · Vnímání hloubky

Eyes

Flexibilní 2.5D vidění pro aplikace detekce, třídění, kontroly a orientačních bodů

OnRobot Eyes přidává 2.5D hloubkové vidění s kalibrací pomocí jednoho snímku, kontrolou barev a obrysů, montáží na robot nebo externě a podporou aplikací detekce, třídění, kontroly a orientačních bodů.
strojové vidění 2.5D kontrola kvality
  • Kalibrace a rozpoznávání dílů pomocí jednoho snímku pro rychlejší nastavení vidění
  • 2.5D vnímání hloubky pro stohované objekty a obrobky v různých výškách
  • Instalace na robot nebo externě podle uspořádání aplikace
  • Detekce z jednoho snímku a kontrola barev a obrysů pro flexibilní automatizaci
HEX 6-AXIS
6osé snímání - Řízení síly - IP67

HEX 6-AXIS

Snímání síly a momentu pro přesnou automatizaci založenou na kontaktu

Kompaktní šestiosý snímač síly a momentu pro silově řízené dokončování, montáž, zasouvání, detekci a kontrolu kvality. Zvolte HEX-E pro vyšší citlivost nebo HEX-H pro vyšší momentovou kapacitu.
Snímač síly a momentu 6 os IP67
  • Šestiosé měření - zaznamenává sílu a moment ve složkách Fx, Fy, Fz, Tx, Ty a Tz
  • Varianty HEX-E a HEX-H - zvolte vyšší citlivost nebo vyšší momentovou kapacitu podle aplikace
  • Pokročilé řízení síly - udržuje řízený kontakt při broušení, leštění, odjehlování a montáži
  • Optické snímání a krytí IP67 - navrženo pro spolehlivé použití v náročných výrobních prostředích
Aplikace kontroly kvality

Co potřebujete kontrolovat?

Vyberte svou aplikaci a zobrazte odpovídající produkty, pokyny k nastavení a nástroje pro automatizaci procesu kontroly kvality.
Vidění
Používejte robotické vidění ke kontrole dílů podle vizuálních vlastností, jako jsou barva a obrys, a odhalte tak nesrovnalosti dříve, než výrobky postoupí do dalšího výrobního kroku.
Zjistit více o našem systému vidění →
HEX 6-Axis
Automatizujte opakované testování výrobků a laboratorní testy při zachování řízeného pohybu, síly a manipulace mezi jednotlivými testovacími cykly.
Zjistit více o HEX →

Flexibilní vidění pro opakovatelnou kontrolu

OnRobot Eyes kombinuje jednoduchou kalibraci, flexibilní montáž a 2.5D vidění, takže podporuje automatizovanou kontrolu bez složitosti tradičního systému 3D vidění.

2.5D Vidění s vnímáním hloubky
1280 × 720 Výstupní rozlišení
400–1000 mm Pracovní vzdálenost
1 snímek Ke kalibraci scény

Nejste si jisti, které uspořádání vyhovuje vašemu procesu kontroly kvality?

Naši aplikační specialisté vám pomohou vyhodnotit metodu kontroly, požadavky na testování, díly, robot i proces měření. Sdělte nám, co potřebujete kontrolovat, a doporučíme vhodné nástroje a uspořádání pro nasazení.

  • Odpověď do 2 pracovních dnů

  • Regionální partner odpovídající vaší lokalitě

  • Bezplatné posouzení aplikace, bez závazků

Kontaktovat specialistu

Zvolte jazyk

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Čeština