OnRobot

品質管理

ビジョンと力覚センシングにより、反復的な測定、試験、検査作業を自動化します。複雑な自動化インフラを追加することなく、一貫性を高め、試験能力を向上し、手作業によるハンドリングを削減します。

一貫した基準で検査
手作業による目視検査や触覚検査だけに頼らず、ビジョン、力、トルクセンシングを使用して、再現性のあるパラメータで部品を評価します。
試験能力を向上
反復的な投入、測定、評価工程を自動化し、品質管理装置を継続稼働させながら、作業者は分析や付加価値の高い業務に集中できます。
さまざまな部品と試験に対応
柔軟なビジョン取り付け、プログラム可能なセンシング、互換性のあるエンド・オブ・アーム・ツールにより、製品や検査手順が変わっても同じロボット構成を活用しやすくなります。
推奨ツール

品質管理の自動化向けに設計

ロボットビジョンと力/トルクセンシングを組み合わせ、目視検査、測定、試験、接触式の品質管理工程を自動化します。
Eyes
ビジョン · 2.5D · 深度認識

Eyes

検出、仕分け、検査、ランドマーク用途に対応する柔軟な2.5Dビジョン

OnRobot Eyesは、1枚の画像によるキャリブレーション、色・輪郭検査、ロボット上または外部への取り付けに対応する2.5D深度ビジョンを追加し、検出、仕分け、検査、ランドマーク用途をサポートします。
ビジョン 2.5D 品質検査
  • 1枚の画像によるキャリブレーションと部品認識で、ビジョンの設定を迅速化
  • 積み重なった物体や高さの異なるワークに対応する2.5D深度認識
  • アプリケーションのレイアウトに合わせて、ロボット上または外部に設置
  • 1回の撮影による検出と色・輪郭検査で柔軟な自動化を実現
HEX 6-AXIS
6 軸センシング - 力制御 - IP67

HEX 6-AXIS

高精度な接触ベースの自動化に対応する力覚・トルクセンシング

力制御による仕上げ、組立、挿入、検出、品質管理作業向けのコンパクトな 6 軸力覚・トルクセンサーです。高感度を重視する場合は HEX-E、高いトルク容量が必要な場合は HEX-H をお選びください。
力覚・トルクセンサー 6 軸 IP67
  • 6 軸測定 - Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz の力とトルクを測定
  • HEX-E と HEX-H のバリエーション - 用途に応じて高感度または高いトルク容量を選択
  • 高度な力制御 - 研磨、艶出し、バリ取り、組立で制御された接触を維持
  • 光学センシングと IP67 保護 - 要求の厳しい生産環境での信頼性の高い使用に向けた設計
品質管理アプリケーション

何を確認しますか?

アプリケーションを選択すると、品質管理工程の自動化に適した製品、セットアップガイド、ツールを確認できます。
ビジョン
ロボットビジョンで色や輪郭などの外観特性に基づいて部品を検査し、製品が次の生産工程へ進む前に不整合を特定します。
ビジョンシステムを見る →
HEX 6-Axis
試験サイクル間で動作、力、ハンドリングを制御しながら、反復的な製品試験やラボ試験を自動化します。
HEXを見る →

再現性の高い検査を実現する柔軟なビジョン

OnRobot Eyes combines simple calibration, flexible mounting, and 2.5D vision to support automated inspection without the complexity of a traditional 3D vision setup.

2.5D 奥行き認識を備えたビジョン
1280 × 720 出力解像度
400–1000 mm 作動距離
1枚の画像 シーンのキャリブレーションに必要

どの構成が品質管理工程に適しているかお悩みですか?

当社のアプリケーションスペシャリストが、検査方法、試験要件、部品、ロボット、測定工程の評価を支援します。確認対象をお知らせいただければ、適切なツールと導入構成をご提案します。

  • 2営業日以内にご回答

  • 地域に適したパートナーをご紹介

  • 無料のアプリケーション評価、契約不要

専門家に相談

言語を選択

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
日本語