OnRobot

AIのための物理インタラクションレイヤー

Physical AIには、モデルの出力を現実世界での動作に移せるロボットが必要です。

そのためには、把持、接触検知、力の測定、動作の調整が可能で、物理的なインタラクションからモデル学習に役立つデータを生成できるグリッパー、ツール、センサーが求められます。 OnRobotは、AIモデル開発者、AIファーストのロボティクス企業、ヒューマノイドロボット開発チーム、研究機関、ロボットメーカーに、学習、検証、実環境への展開に対応する電動グリッパー、力/トルクセンサー、エンド・オブ・アーム・ツールの統合プラットフォームを提供します。

物理 AI 用に構築 (物理 AI が存在する前)

物理AIは新しいかもしれない。

電動でフィードバックが豊富で柔軟なグリッパーはそうではありません。

OnRobot では、実世界の自動化のための柔軟な電動グリッパー、センサー、エンドオブアーム ツールの構築に何年も費やしてきました。 22,000 を超える OnRobot 製品が世界中の実際の産業環境、研究所、大学、学校に導入されています。物理 AI により、動的な非構造化環境、変化する条件、および複数の部品サイズに対応できるロボットが可能になります。 OnRobot の電動グリッパーは、柔軟性があり、プログラム可能で、実際の操作向けに構築されているため、これらの要件によく適しています。

RG2/RG6 電動グリッパー
RG2/RG6 電動グリッパー
幅広いサイズや形状の対象物に対応する、柔軟な2本指把持。
RG2-FT
RG2-FT
接触情報を活用した検証に対応する、力/トルクおよび近接センシング内蔵の電動グリッパー。
HEX 力/トルクセンサー
HEX 力/トルクセンサー
物理的インタラクション、位置合わせ、接触力が重要となる用途向けの力/トルクセンシング。

現実世界におけるフィジカルAIの4つの要件について詳しく見る

視覚だけでは検出できない観察を捕捉する

ビジョンはロボットが見ているものを示します。力とトルクのフィードバックは、ロボットが世界に触れたときに何が起こるかを示します。 F/T フィードバックは、操作タスクにおける重要な質問の答えに役立ちます。

  • 接触は発生しましたか?

  • どのくらいの力が加えられましたか?

  • 物体が滑りましたか?

  • 握りは安定していますか?

  • 挿入は成功しましたか?

物理 AI アプリケーションの場合、接触が多い操作では、グリップの安定性、抵抗、滑り、挿入力、部品の位置、タスクの結果を理解する必要があります。

OnRobot のグリッパーとセンサーは、実際のロボット作業中にこれらの物理的観察を捕捉するのに役立ちます。

Physical AIには接触情報が豊富なデータが必要です

マニピュレーションはフィジカルAIの中核的なロボット用途の一つで、この分野の近年の研究論文のおよそ3分の2を占めています。

しかし、物理的インタラクションにおいて力制御が重要であるにもかかわらず、力測定を取り入れている研究論文は20%未満です。

フィジカルAIには、実環境のインタラクションデータを取得するためのより優れた方法が必要です。
約2/3
フィジカルAIの論文がマニピュレーションに注目
20%未満
力の測定を採用
60%
100回未満のハードウェア実演を使用

注目ツール:

接触情報が豊富な検証に対応するRG2-FT

RG2-FTは、電動把持と力/トルクおよび近接センシングを一体化しています。

これによりPhysical AIチームは、実世界のマニピュレーションデータを収集し、シミュレーションの枠を超えてロボットの挙動を検証し、接触、力、対象物のばらつきが重要となる状況でモデルの性能をテストできます。

3–40 Nの調整可能なグリップ力 タスク、対象物、デモンストレーションに合わせて把持を調整。
最大100 mmの調整可能なストローク 幅広いサイズや形状の対象物に対応。
力/トルクおよび近接センシング 実際のマニピュレーションタスク中のインタラクション力を取得。
ブラシレスDCモーター内蔵 プログラム可能な電動把持により、再現性の高い実環境テストを実現。

Physical AIのサイクル

コマンドとフィードバックのサイクルを繰り返すたびに、現在のタスク遂行が向上し、将来に向けた学習データが蓄積されます。
ステップ 1
指示
ツールに動作方法を指示する
ステップ 2
フィードバック
起きたことを読み取る
ステップ 3
調整
フィードバックを活用して改善する
ステップ 4
学習
動作をデータに変換する

OnRobotのグリッパー、センサー、エンド・オブ・アーム・ツールは、実環境でのマニピュレーションにおいて、力、トルク、開口幅、把持状態、近接、接触イベント、タスク結果などの物理的な観測データを取得するのに役立ちます。

こうしたデータを蓄積することで、自律制御モデルは、より適切なツール設定、効果的なリカバリー動作、類似タスクを完了するためのより良い方法を学習できます。

フィジカルAI開発者向けリソース

シミュレーションとROS 2でOnRobotツールを活用した開発

フィジカル AIの開発は、ロボットが実世界に触れる前から始まります。OnRobotのシミュレーションアセットとROS 2パッケージを活用することで、ロボット開発チームは、対応するグリッパー、センサー、エンド・オブ・アーム・ツールを開発ワークフローに組み込み、マニピュレーションのコンセプトを検証し、実機を用いた検証に備えることができます。
シミュレーション対応のグリッパーモデル
互換性のあるシミュレーション環境で、対応するOnRobotツールのデジタルモデルを活用できます。
実世界のグリッパーデータへの標準化されたアクセス
標準化されたインターフェースを通じて、力、接触、位置、デバイス状態のデータを、データ収集およびフィジカルAI学習のワークフローに統合できます。
実機グリッパーの標準化された制御
標準化されたROS 2インターフェースを通じて、OnRobotツールの実機をコマンドベースまたはリアルタイムで制御しながら、継続的にフィードバックを受け取ることができます。
詳しく見る

AIファーストのロボティクスに向けた実用的なプラットフォーム

OnRobotのオートメーション専門家に相談しませんか?

FAQ

Physical AIとは、物理世界から学び、物理世界で行動するロボットシステムを指します。AIモデルを、実世界の動作、接触、力、トルク、センサーフィードバック、タスク結果につなげます。

AIモデルを実世界の動作につなぐハードウェアとツールです。グリッパー、力/トルクセンサー、エンド・オブ・アーム・ツール、フィードバックシステムが含まれ、ロボットによる把持、操作、接触測定、実行中の有用な観測情報の取得を可能にします。

モデルの学習、検証、展開に活用できる実世界のインタラクション信号です。例として、力、トルク、グリッパー幅、近接、把持状態、ツール状態、部品検出、エラー、タスク結果があります。

RG2/RG6、2FG7/2FG14、RG2-FTなどのOnRobotグリッパーは、柔軟でプログラム可能な実世界マニピュレーションが必要なPhysical AI用途を支援します。異なる対象物、部品サイズ、接触条件、タスク結果に対するモデル性能のテストに役立ちます。

HEX 力/トルクセンサーは、接触、位置合わせ、抵抗、加えられた力が重要なタスクで物理的インタラクションを測定できます。検証、フィードバック制御、マニピュレーション向け実世界観測情報の取得を支援します。

多くのマニピュレーションタスクは、接触時に何が起こるかに左右されるためです。力とトルクのデータは、把持安定性、抵抗、滑り、挿入力、位置合わせ、失敗状態の理解に役立ちます。

RG2-FTは電動把持と力/トルクおよび近接センシングを一体化しています。接触情報が豊富なマニピュレーションデータの取得と、実タスクにおけるロボット挙動の検証に有用です。

デモンストレーション学習には、実際の動作と結果を示す高品質な例が必要です。RG2-FTは、力、トルク、位置、近接、タスク結果など、デモンストレーション中の物理的インタラクション信号を取得できます。

OnRobotツールにより、ロボティクスチームは想定した挙動と実世界の結果を比較できます。物理条件下で性能をテストすることで、対象物のばらつき、接触位置の変化、実際のマニピュレーションによる不確実性に対するモデル性能を評価できます。

ツールと構成に応じて、力、トルク、位置、近接、ツール状態、部品検出、把持状態、エラーなどのフィードバックを取得できます。

電動グリッパーはプログラム可能で制御しやすく、フィードバックにも対応します。そのため、再現性の高いデータ収集、適応型マニピュレーション、実環境での検証に適しています。OnRobotの電動グリッパーは異なるサイズの部品に柔軟に対応できるため、実世界のばらつきにアルゴリズムがどう反応するかをテストできます。

いいえ。OnRobotのツールとグリッパーは実際の産業オートメーション向けに設計されています。世界で22,000台を超えるOnRobot製品が導入されています。Physical AIチームは、実環境向けに設計されたハードウェアで学習と検証を行えます。

はい。信頼性が高く、電動でフィードバック機能を備えたエンド・オブ・アーム・ツールが必要な場合、OnRobotツールは実用化を目指すヒューマノイドおよびモバイルマニピュレーションチームを支援できます。

言語を選択

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
日本語