フィジカルAIは、従来の自動化よりもタスク固有のエンジニアリングを大幅に削減しながら、物理世界を認識し、適応し、行動できるロボットを実現します。
実演から学習し、経験を通じて性能を高め、ビジョンモデルと言語モデルでタスクを解釈し、構造化されていない環境でも稼働するロボット。これは大きな可能性を秘めています。
ロボット開発者、フィジカルAI研究者、AIファーストのロボティクスチームにとって、これらの能力は、従来は変動が大きすぎる、コストが高すぎる、または複雑すぎるために自動化できなかったアプリケーションを可能にします。
フィジカルAIシステムがシミュレーションから現実世界のアプリケーションへ移行すると、要件も変化します。モデルとシミュレーションは引き続き不可欠ですが、ロボットが最終的に物理世界と関わるのは、対象物に直接接触するアーム、グリッパー、センサー、ツールを通じてです。
研究段階から実装へ移行するには、フィジカルAIに信頼性の高い物理インタラクション層が必要です。
OnRobotは10年以上にわたり、まさにこの分野に取り組んできました。
「フィジカルAI」という言葉がロボティクス分野で使われるようになる以前から、OnRobotは、適応性、センシング、フィードバック、現実世界のばらつきへの対応など、現在のフィジカルAI研究を特徴づける多くの実践的課題に取り組んできました。当社の電動式で柔軟性があり、フィードバック機能を備えたエンド・オブ・アームツールは、動的な実環境でも確実に機能するよう設計されています。世界各地の幅広いアプリケーションで、22,000台を超えるOnRobot製品が導入されています。