Inteligența artificială fizică permite roboților să perceapă, să se adapteze și să acționeze în lumea fizică, necesitând mult mai puțină inginerie specifică fiecărei sarcini decât automatizarea tradițională.
Roboți care învață din demonstrații, își îmbunătățesc performanța prin experiență, utilizează modele de viziune și limbaj pentru a interpreta sarcinile și funcționează în medii mai puțin structurate. Este o perspectivă foarte promițătoare.
Pentru dezvoltatorii de roboți, cercetătorii în inteligență artificială fizică și echipele de robotică axate pe AI, aceste capacități fac posibile aplicații care, în mod tradițional, erau prea variabile, prea costisitoare sau prea complexe pentru a fi automatizate.
Pe măsură ce sistemele de inteligență artificială fizică trec de la simulare la aplicații din lumea reală, cerințele se schimbă. Modelele și simulările rămân esențiale, însă roboții interacționează în cele din urmă cu lumea fizică prin brațe, dispozitive de prindere, senzori și unelte care intră în contact direct cu obiectele.
Pentru a trece de la cercetare la implementare, inteligența artificială fizică are nevoie de un strat fiabil de interacțiune fizică.
OnRobot dezvoltă exact acest lucru de peste un deceniu.
Înainte ca termenul „inteligență artificială fizică” să intre în vocabularul roboticii, OnRobot aborda deja multe dintre provocările practice care definesc astăzi cercetarea din acest domeniu: adaptabilitate, detectare, feedback și capacitatea de a răspunde la variațiile din lumea reală. Uneltele noastre electrice, flexibile, montate la capătul brațului și prevăzute cu feedback sunt proiectate să funcționeze fiabil în medii reale dinamice. În prezent, peste 22.000 de produse OnRobot sunt instalate într-o gamă largă de aplicații din întreaga lume.