OnRobot

Paletizare

Automatizați încărcarea și descărcarea repetitivă a paleților cu soluții robotizate flexibile de paletizare. Gestionați dimensiuni variabile ale cutiilor, modele diferite de paletizare și serii de producție, reducând ridicarea manuală și menținând un randament constant.

Reduceți ridicarea manuală repetitivă
Transferați sarcinile solicitante de paletizare de la capătul liniei de la operatori către roboți, reducând manipularea repetitivă și eliberând angajații pentru activități de producție cu valoare mai mare.
Adaptați-vă la produse și paleți diferiți
Gestionați diferite dimensiuni de cutii, formate de paleți și modele de paletizare fără a construi un sistem dedicat fiecărui produs. Soluțiile bazate pe D:PLOY permit schimbări rapide realizate intern atunci când producția se modifică.
Puneți automatizarea în funcțiune mai rapid
Soluțiile de paletizare D:PLOY preconfigurate combină robotul, sculele, coloana de ridicare, dispozitivele pentru paleți și software-ul într-un sistem complet conceput pentru implementare rapidă, nu pentru luni de inginerie personalizată.

Cum se realizează o aplicație de paletizare

Aflați cum să realizați o aplicație de paletizare cu ajutorul acestui ghid video detaliat. Veți descoperi bunele practici, aspectele importante și principalele detalii tehnice necesare pentru implementarea cu succes a aplicației.

Scule recomandate

Concepute pentru paletizare flexibilă

Paletizați automat cutii, recipiente, saci și alte ambalaje, chiar și atunci când dimensiunile produselor și modelele de paletizare se schimbă, folosind configurații programabile și schimbări rapide.
VGP20
Vid · Electric · Patru canale

VGP20

Dispozitiv electric de prindere cu vid, cu debit mare, pentru paletizare, ambalare și manipularea materialelor

VGP20 este un dispozitiv electric de prindere cu vid, cu debit mare, patru canale independente, 16 poziții standard pentru ventuze, monitorizare integrată a vidului și o sarcină utilă maximă tipică de 10 kg pentru carton standard.
vid paletizare electric
  • Patru canale de vid independente - controlați zone separate pentru a corespunde piesei și aplicației
  • Debit total de aer de până la 48 L/min - manipulați suprafețe poroase sau neregulate cu vid generat electric la debit mare
  • 16 poziții standard pentru ventuze - configurați modelul de prindere pentru cutii și piese variabile
  • Pompă electrică și monitorizare integrate - implementați fără alimentare externă cu aer în configurațiile standard
2FGP20
2 degete - Vacuum integrat - Cursă mare

2FGP20

Dispozitiv electric de prindere pentru paletizare

2FGP20 este un dispozitiv electric de prindere pentru paletizare, puternic și versatil, cu o sarcină utilă de 20 kg și brațe personalizabile. Poate manipula cutii deschise și produse gata de expus pe raft, precum și foi intercalare, fără schimbarea dispozitivului sau operațiuni suplimentare de manipulare.
Paletizator 2 degete electric
  • Sarcină utilă de 20 kg - conceput pentru sarcini de paletizare la scară completă
  • Degete + vacuum combinate - degetele paralele electrice prind cutii deschise sau grele pe care dispozitivele exclusiv cu vacuum nu le pot prinde, iar ventuza integrată manipulează foile intercalare, totul cu un singur instrument fără schimbarea dispozitivului de prindere
  • Prindere electrică cu degete - prinderea în sine nu necesită alimentare externă cu aer, pentru implementare mai rapidă și costuri de funcționare mai mici
  • Brațe personalizabile cu cursă mare - înlocuiți sau reglați vârfurile degetelor pentru a adapta rapid dispozitivul la diferite tipuri de cutii și linii
Utilizate și pentru paletizare

Paletizare fără complexitatea obișnuită

Reuniți robotul, coloana de ridicare, dispozitivul de prindere, sistemul de fixare a paleților și software-ul de implementare într-un singur sistem integrat, conceput pentru a porni rapid producția și a rămâne adaptabil atunci când cerințele se schimbă.

În aceeași zi Instalare pentru soluțiile Off-The-Shelf compatibile cu D:PLOY
< 1 year Perioadă tipică de recuperare a investiției pentru soluțiile bazate pe D:PLOY
900 mm Cursă verticală suplimentară cu Lift100
30 kg Sarcină utilă maximă cu VGP30

Nu sunteți sigur ce configurație de paletizare se potrivește producției dumneavoastră?

Specialiștii noștri în aplicații vă ajută să combinați produsele, sarcinile utile, dimensiunile paleților, robotul și obiectivele de producție cu configurația de paletizare potrivită. Spuneți-ne ce trebuie să manipulați, iar noi vă vom recomanda soluția și partenerul de implementare potrivite.

  • Răspuns în termen de două zile lucrătoare

  • Partener local potrivit pentru regiunea dumneavoastră

  • Evaluare gratuită a aplicației, fără obligații

Discutați cu un specialist

Alege limba

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Română