OnRobot

Palletering

Automatisera repetitiv lastning och lossning av pallar med flexibla robotlösningar för palletering. Hantera varierande lådstorlekar, pallmönster och produktionsserier samtidigt som manuella lyft minskar och produktionen förblir jämn.

Minska repetitiva manuella lyft
Flytta krävande palleteringsuppgifter i slutet av linjen från operatörer till robotar, minska repetitiv hantering och frigör personal för produktionsarbete med högre värde.
Anpassa till olika produkter och pallar
Hantera olika lådstorlekar, pallformat och pallmönster utan att bygga ett separat system för varje produkt. D:PLOY-baserade lösningar möjliggör snabba interna omställningar när produktionen förändras.
Få igång automationen snabbare
Förkonstruerade D:PLOY-lösningar för palletering kombinerar robot, verktyg, lyft, pallfixturer och programvara i ett komplett system för snabb implementering i stället för månader av kundanpassad konstruktion.

Så bygger du en palleteringsapplikation

Lär dig bygga en palleteringsapplikation med den här detaljerade videoguiden. Du får bästa praxis, viktiga överväganden och de tekniska detaljer som krävs för en lyckad implementering.

Rekommenderade verktyg

Utformade för flexibel palletering

Palletera automatiskt lådor, behållare, säckar och andra förpackningar när produktstorlekar och pallmönster förändras, med programmerbara layouter och snabba omställningar.
VGP20
Vakuum · Elektriskt · Fyra kanaler

VGP20

Elektriskt vakuumgripdon med högt luftflöde för palletering, förpackning och materialhantering

VGP20 är ett elektriskt vakuumgripdon med högt luftflöde, fyra oberoende kanaler, 16 standardpositioner för sugkoppar, integrerad vakuumövervakning och en typisk maximal nyttolast på 10 kg för standardkartong.
vakuum palletering elektriskt
  • Fyra oberoende vakuumkanaler - styr separata zoner för att passa arbetsstycket och tillämpningen
  • Upp till 48 L/min totalt luftflöde - hantera porösa eller ojämna ytor med elektriskt vakuum med högt luftflöde
  • 16 standardpositioner för sugkoppar - konfigurera gripmönstret för lådor och varierande arbetsstycken
  • Integrerad elektrisk pump och övervakning - driftsätt utan extern luftförsörjning i standardkonfigurationer
2FGP20
2 fingrar - Integrerat vakuum - Stor slaglängd

2FGP20

Elektriskt gripdon för palletering

2FGP20 är ett kraftfullt och mångsidigt elektriskt palleteringsgripdon med 20 kg nyttolast och anpassningsbara armar. Det hanterar öppna lådor och hyllfärdiga produkter samt mellanlägg utan gripdonsbyte eller extra hantering.
Palleterare 2 fingrar elektriskt
  • 20 kg nyttolast - byggt för palleteringslaster i full skala
  • Kombinerade fingrar + vakuum - elektriska parallellfingrar griper öppna eller tunga lådor som rena vakuumgripdon inte klarar, och den integrerade sugkoppen hanterar mellanlägg, allt med ett verktyg utan gripdonsbyte
  • Elektrisk fingergripning - själva greppet kräver ingen extern luftförsörjning, vilket ger snabbare driftsättning och lägre driftskostnader
  • Anpassningsbara armar med stor slaglängd - byt eller justera fingertopparna för att snabbt ställa om mellan olika lådtyper och linjer
Används också för palletering

Palletering utan den vanliga komplexiteten

Samla robot, lyft, gripdon, pallfixtur och implementeringsprogramvara i ett integrerat system som snabbt får igång produktionen och förblir anpassningsbart när kraven förändras.

Samma dag Installation av kompatibla D:PLOY Off-The-Shelf Solutions
< 1 year Typisk återbetalningstid för D:PLOY-baserade lösningar
900 mm Extra vertikal rörelse med Lift100
30 kg Maximal nyttolast med VGP30

Är du osäker på vilken palleteringslösning som passar din produktion?

Våra applikationsspecialister hjälper dig att matcha produkter, nyttolaster, pallmått, robot och produktionsmål med rätt palleteringslösning. Berätta vad du behöver flytta, så rekommenderar vi rätt lösning och implementeringspartner.

  • Svar inom två arbetsdagar

  • Lokal partner som passar din region

  • Kostnadsfri applikationsbedömning utan förpliktelser

Prata med en specialist

Välj språk

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Svenska