OnRobot

Paletizado

Automatice la carga y descarga repetitiva de palés con soluciones flexibles de paletizado robotizado. Manipule diferentes tamaños de cajas, patrones de paletizado y series de producción, reduciendo la manipulación manual y manteniendo una producción uniforme.

Reduzca la elevación manual repetitiva
Traslade las exigentes tareas de paletizado al final de la línea de los operarios a los robots, reduzca la manipulación repetitiva y permita que los empleados se centren en trabajos de producción de mayor valor.
Adáptese a distintos productos y palés
Manipule distintos tamaños de cajas, formatos de palés y patrones de paletizado sin crear un sistema específico para cada producto. Las soluciones basadas en D:PLOY permiten realizar cambios rápidos internamente cuando cambia la producción.
Ponga la automatización en marcha más rápido
Las soluciones de paletizado prediseñadas con D:PLOY combinan robot, herramientas, elevador, soportes para palés y software en un sistema completo diseñado para una implementación rápida, sin meses de ingeniería personalizada.

Cómo crear una aplicación de paletizado

Aprenda a crear una aplicación de paletizado con esta guía detallada en vídeo. Conocerá las mejores prácticas, las consideraciones y los principales detalles técnicos necesarios para implementar correctamente la aplicación.

Herramientas recomendadas

Diseñado para un paletizado flexible

Paletice automáticamente cajas, contenedores, sacos y otros embalajes con distintos tamaños de producto y patrones de paletizado mediante diseños programables y cambios rápidos.
VGP20
Vacío · Eléctrica · Cuatro canales

VGP20

Pinza de vacío eléctrica de alto caudal para paletizado, embalaje y manipulación de materiales

VGP20 es una pinza de vacío eléctrica de alto caudal con cuatro canales independientes, 16 posiciones estándar para ventosas, supervisión de vacío integrada y una carga útil máxima típica de 10 kg para cartón estándar.
vacío paletizado eléctrica
  • Cuatro canales de vacío independientes - controle zonas separadas para adaptarlas a la pieza y la aplicación
  • Caudal de aire total de hasta 48 L/min - manipule superficies porosas o irregulares con vacío eléctrico de alto caudal
  • 16 posiciones estándar para ventosas - configure el patrón de agarre para cajas y piezas cambiantes
  • Bomba eléctrica y supervisión integradas - implemente sin suministro de aire externo en configuraciones estándar
2FGP20
2 dedos - Vacío integrado - Amplia carrera

2FGP20

Pinza eléctrica para paletizado

La 2FGP20 es una pinza eléctrica de paletizado potente y versátil, con una carga útil de 20 kg y brazos personalizables que permiten manipular cajas abiertas y productos listos para colocar en estantes, además de láminas separadoras, sin cambiar la pinza ni realizar operaciones adicionales de manipulación.
Paletizador 2 dedos eléctrica
  • 20 kg de carga útil - diseñada para cargas de paletizado a escala completa
  • Dedos + vacío combinados - los dedos paralelos eléctricos agarran cajas abiertas o pesadas que las pinzas exclusivamente de vacío no pueden sujetar, y la ventosa integrada manipula láminas separadoras, todo con una sola herramienta y sin cambiar la pinza
  • Agarre eléctrico con dedos - el agarre en sí no necesita suministro de aire externo, lo que permite una puesta en marcha más rápida y menores costos operativos
  • Brazos personalizables de amplia carrera - cambie o ajuste las puntas de los dedos para adaptarse rápidamente a diferentes tipos de cajas y líneas
También se utiliza para paletizado

Paletizado sin la complejidad habitual

Combine el robot, el elevador, la pinza, el soporte para palés y el software de implementación en un único sistema integrado, diseñado para poner la producción en marcha rápidamente y seguir adaptándose cuando cambien los requisitos.

En el mismo día Instalación de Off-The-Shelf Solutions D:PLOY compatibles
< 1 año Retorno habitual de las soluciones basadas en D:PLOY
900 mm Recorrido vertical adicional con Lift100
30 kg Carga útil máxima con VGP30

¿No sabe qué configuración de paletizado se adapta a su producción?

Nuestros especialistas en aplicaciones pueden ayudarle a combinar sus productos, cargas útiles, dimensiones de palés, robot y objetivos de producción con la configuración de paletizado adecuada. Díganos qué necesita mover y le recomendaremos la solución y el socio de implementación adecuados.

  • Respuesta en un plazo de 2 días laborables

  • Le pondremos en contacto con un socio regional de su zona

    • Evaluación gratuita de la aplicación, sin compromiso

Hable con un especialista

Elige tu idioma

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Español