OnRobot

Palettisation

Automatisez le chargement et le déchargement répétitifs des palettes avec des solutions robotiques flexibles de palettisation. Gérez différents formats de cartons, schémas de palettisation et séries de production tout en réduisant les levages manuels et en maintenant une production régulière.

Réduisez les levages manuels répétitifs
Confiez aux robots les tâches exigeantes de palettisation en fin de ligne, réduisez les manutentions répétitives et permettez aux employés de se concentrer sur des activités de production à plus forte valeur ajoutée.
Adaptez-vous aux différents produits et palettes
Manipulez différents formats de cartons, de palettes et schémas de palettisation sans créer un système dédié à chaque produit. Les solutions basées sur D:PLOY permettent des changements rapides en interne lorsque la production évolue.
Mettez l’automatisation en service plus rapidement
Les solutions de palettisation préconfigurées avec D:PLOY réunissent robot, outils, élévateur, dispositifs de palettes et logiciel dans un système complet conçu pour un déploiement rapide, sans plusieurs mois d’ingénierie sur mesure.

Comment créer une application de palettisation

Découvrez comment créer une application de palettisation grâce à ce guide vidéo détaillé. Il présente les bonnes pratiques, les points à prendre en compte et les principaux aspects techniques nécessaires au déploiement réussi de l’application.

Outils recommandés

Conçu pour une palettisation flexible

Palettisez automatiquement des cartons, conteneurs, sacs et autres emballages de dimensions variables et selon différents schémas de palettes grâce à des configurations programmables et à des changements rapides.
VGP20
Vide · Électrique · Quatre canaux

VGP20

Préhenseur électrique à vide à haut débit pour la palettisation, l’emballage et la manutention

Le VGP20 est un préhenseur électrique à vide à haut débit doté de quatre canaux indépendants, de 16 positions standard de ventouses, d’une surveillance intégrée du vide et d’une charge utile maximale typique de 10 kg pour le carton standard.
vide palettisation électrique
  • Quatre canaux de vide indépendants - commandez des zones séparées selon la pièce et l’application
  • Jusqu’à 48 L/min de débit d’air total - manipulez les surfaces poreuses ou irrégulières grâce au vide électrique à haut débit
  • 16 positions standard de ventouses - configurez le schéma de préhension pour les cartons et les changements de pièces
  • Pompe électrique et surveillance intégrées - déployez sans alimentation en air externe dans les configurations standard
2FGP20
2 doigts - Vide intégré - Grande course

2FGP20

Préhenseur électrique pour la palettisation

Le 2FGP20 est un préhenseur électrique de palettisation puissant et polyvalent, avec une charge utile de 20 kg et des bras personnalisables. Il manipule des cartons ouverts, des produits prêts à mettre en rayon et des intercalaires, sans changement de préhenseur ni manipulation supplémentaire.
Palettiseur 2 doigts électrique
  • 20 kg de charge utile - conçu pour les charges de palettisation à pleine échelle
  • Doigts + vide combinés - les doigts parallèles électriques saisissent les cartons ouverts ou lourds que les préhenseurs uniquement à vide ne peuvent pas saisir, et la ventouse intégrée manipule les intercalaires, le tout avec un seul outil sans changement de préhenseur
  • Préhension électrique par doigts - aucune alimentation en air externe nécessaire pour la prise elle-même, pour un déploiement plus rapide et des coûts d’exploitation réduits
  • Bras personnalisables à grande course - remplacez ou ajustez les embouts de doigts pour passer rapidement à d’autres types de cartons et lignes
Également utilisé pour la palettisation

La palettisation sans la complexité habituelle

Bring the robot, lift, gripper, pallet fixture, and deployment software together in one integrated system designed to get production running quickly and remain adaptable when requirements change.

Le jour même Installation des Off-The-Shelf Solutions D:PLOY compatibles
< 1 an Retour sur investissement habituel des solutions basées sur D:PLOY
900 mm Course verticale supplémentaire avec Lift100
30 kg Charge utile maximale avec VGP30

Vous ne savez pas quelle configuration de palettisation convient à votre production ?

Nos spécialistes des applications peuvent vous aider à adapter vos produits, charges utiles, dimensions de palettes, robot et objectifs de production à la configuration de palettisation appropriée. Indiquez-nous ce que vous devez déplacer et nous vous recommanderons la solution et le partenaire de déploiement adaptés.

  • Réponse sous 2 jours ouvrés

  • Mise en relation avec un partenaire régional proche de chez vous

    • Évaluation gratuite de l’application, sans engagement

Parler à un spécialiste

Choisissez votre langue

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Français