OnRobot
VGC10
VGC10
VGC10
VGC10
VGC10
Vide · Électrique · Compact

VGC10

Préhenseur à vide électrique compact pour une manutention flexible dans les espaces restreints

  • Jusqu’à 15 kg de charge utile avec des accessoires personnalisés : manipulez des pièces exigeantes avec un outil compact
  • Deux canaux de vide indépendants : saisissez deux pièces ou contrôlez des zones séparées
  • Ventouses et plaque d’adaptation configurables : adaptez le préhenseur à la forme de la pièce et à l’espace
  • Pompe à vide électrique intégrée : déployez sans alimentation externe en air comprimé
Chargement et déchargement de machines
Utilisez les canaux indépendants pour retirer une pièce finie et charger la suivante en un seul cycle lorsque l’installation permet la double préhension.
Prise et dépose
Configurez la disposition des ventouses pour les pièces petites, multidimensionnelles ou plus lourdes dans les tâches de tri et de transfert.
Manutention dans les espaces restreints
Les dimensions compactes et le faible poids de l’outil aident les petits bras robotisés à atteindre les zones de travail exiguës.
01

Configurez la prise en fonction de la pièce

Le VGC10 prend en charge une à sept ventouses à vide, une plaque d’adaptation rotative et des raccords interchangeables. Adaptez la disposition des ventouses aux différentes géométries des pièces ou créez un adaptateur personnalisé lorsque la disposition standard ne convient pas à l’application.

1–7 Ventouses à vide configurables
02

Utilisez deux zones de vide indépendamment

Les canaux A et B peuvent fonctionner séparément pour la double préhension, ou ensemble lorsque la plaque d’adaptation est tournée pour combiner les débits d’air. Cela permet des cycles de chargement et déchargement efficaces et des stratégies de manutention flexibles avec un seul outil compact.

2 Canaux de vide indépendants
03

Déployez le vide sans alimentation en air externe

Une pompe électrique intégrée génère le vide au niveau de l’outil, éliminant le besoin d’une alimentation externe en air comprimé. Le logiciel intégré simplifie la configuration et maintient la commande du vide dans l’application du robot.

Intégrée Pompe à vide électrique
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
POURQUOI LE VGC10

Préhension par le vide compacte à configuration flexible

Utilisez jusqu’à sept positions standard de ventouses, faites pivoter la plaque d’adaptation ou ajoutez des rallonges et des raccords pour vous adapter à la pièce et à l’espace disponible.

Pilotez les canaux A et B indépendamment pour la double préhension ou combinez-les lorsque l’application bénéficie d’un débit d’air supérieur.

La génération électrique du vide et le logiciel intégrés réduisent les équipements externes et favorisent un déploiement et des changements de série plus rapides.

Application

Conçu pour une manutention compacte et flexible

Automatisez le chargement et déchargement de machines, la manutention, la prise et dépose, l’emballage et les tâches d’assemblage adaptées dans les espaces limités. Les ventouses configurables et les deux canaux de vide aident le VGC10 à s’adapter aux évolutions de la géométrie des pièces et des besoins de production.

15 kg Charge utile avec des accessoires personnalisés
101 × 100 × 100 mm Dimensions compactes
2 Canaux commandés indépendamment
Téléchargements et ressources

Tout ce qu’il vous faut pour démarrer

Documentation technique complète pour évaluer, configurer et déployer le VGC10.
Fiche technique
Spécifications techniques, dimensions et données de performance du VGC10.
Télécharger →
Fichier STEP
Fichier 3D pour l’intégration technique
Télécharger →

Prêt à intégrer le VGC10 à votre installation ?

Parlez-nous de vos pièces, de vos surfaces, de votre robot et de vos besoins de production. Notre expert local peut vous aider à évaluer la configuration des ventouses, les conditions de charge utile et la démarche de déploiement adaptée.

Parlez à un expert

Choisissez votre langue

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Français