Kanavat A ja B voivat toimia erikseen kaksoistartuntaa varten tai yhdessä, kun sovitinlevyä käännetään ilmavirtojen yhdistämiseksi. Tämä tukee tehokkaita lataus- ja purkujaksoja sekä joustavia käsittelytapoja yhdellä kompaktilla työkalulla.
VGC10 tukee yhdestä seitsemään alipaineimukuppia, käännettävää sovitinlevyä ja vaihdettavia liittimiä. Mukauta imukuppien sijoittelu eri kappalegeometrioille tai tee räätälöity sovitin, kun vakiosijoittelu ei sovi käyttökohteeseen.
Kanavat A ja B voivat toimia erikseen kaksoistartuntaa varten tai yhdessä, kun sovitinlevyä käännetään ilmavirtojen yhdistämiseksi. Tämä tukee tehokkaita lataus- ja purkujaksoja sekä joustavia käsittelytapoja yhdellä kompaktilla työkalulla.
Integroitu sähköpumppu tuottaa alipaineen työkalussa, joten ulkoista paineilmasyöttöä ei tarvita. Integroitu ohjelmisto yksinkertaistaa asetuksia ja pitää alipaineohjauksen robottisovelluksen sisällä.
Käytä jopa seitsemää imukuppien vakiopaikkaa, käännä sovitinlevyä tai lisää jatkeita ja liittimiä työkappaleeseen ja käytettävissä olevaan tilaan sopivaksi.
Käytä kanavia A ja B itsenäisesti kaksoistartuntaan tai yhdistä ne, kun sovellus hyötyy suuremmasta ilmavirrasta.
Integroitu sähköinen alipaineen tuotto ja ohjelmisto vähentävät ulkoisia laitteita ja tukevat nopeampaa käyttöönottoa ja tuotevaihtoja.
Automatisoi konepalvelu, materiaalinkäsittely, poiminta ja sijoittaminen, pakkaaminen ja soveltuvat kokoonpanotehtävät tilan ollessa rajallinen. Muunneltavat imukupit ja kaksi alipainekanavaa auttavat VGC10:tä mukautumaan kappalegeometrioiden ja tuotantotarpeiden muuttuessa.
Kerro meille kappaleistasi, pinnoista, robotistasi ja tuotantotarpeistasi. Paikallinen asiantuntijamme voi auttaa arvioimaan imukuppien kokoonpanon, hyötykuorman ehdot ja sopivan etenemistavan käyttöönottoon.