OnRobot
VGC10
VGC10
VGC10
VGC10
VGC10
Vacío · Eléctrica · Compacta

VGC10

Pinza de vacío eléctrica compacta para una manipulación flexible en espacios reducidos

  • Hasta 15 kg de carga útil con accesorios personalizados: manipule piezas exigentes con una herramienta compacta
  • Dos canales de vacío independientes: agarre dos piezas o controle zonas separadas
  • Ventosas y placa adaptadora configurables: adapte la pinza a la forma de la pieza y al espacio
  • Bomba de vacío eléctrica integrada: impleméntela sin suministro externo de aire comprimido
Carga y descarga de máquinas
Utilice canales independientes para retirar una pieza terminada y cargar la siguiente en un solo ciclo cuando la instalación admita el agarre doble.
Recogida y colocación
Configure la disposición de las ventosas para piezas pequeñas, multidimensionales o más pesadas en tareas de clasificación y transferencia.
Manipulación en espacios reducidos
Las dimensiones compactas y el bajo peso de la herramienta ayudan a los brazos robóticos más pequeños a acceder a zonas de trabajo restringidas.
01

Configure el agarre en función de la pieza

La VGC10 admite de una a siete ventosas de vacío, una placa adaptadora giratoria y racores intercambiables. Ajuste la disposición de las ventosas a diferentes geometrías de piezas o cree un adaptador personalizado cuando la disposición estándar no se ajuste a la aplicación.

1–7 Ventosas de vacío configurables
02

Utilice dos zonas de vacío de forma independiente

Los canales A y B pueden funcionar por separado para el agarre doble o conjuntamente al girar la placa adaptadora para combinar el caudal de aire. Esto permite ciclos de carga y descarga eficientes y estrategias de manipulación flexibles con una sola herramienta compacta.

2 Canales de vacío independientes
03

Implemente vacío sin aire externo

Una bomba eléctrica integrada genera vacío en la herramienta, por lo que no se necesita un suministro externo de aire comprimido. El software integrado simplifica la configuración y mantiene el control de vacío dentro de la aplicación del robot.

Integrada Bomba de vacío eléctrica
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
POR QUÉ VGC10

Agarre por vacío compacto con configuración flexible

Utilice hasta siete posiciones estándar de ventosas, gire la placa adaptadora o añada extensiones y racores para adaptarse a la pieza y al espacio disponible.

Accione los canales A y B de forma independiente para el agarre doble o combínelos cuando la aplicación se beneficie de un mayor caudal de aire.

El vacío eléctrico y el software integrados reducen los equipos externos y facilitan una puesta en marcha y unos cambios más rápidos.

Aplicación

Diseñada para una manipulación compacta y flexible

Automatice la carga y descarga de máquinas, la manipulación de materiales, la recogida y colocación, el embalaje y las tareas de montaje adecuadas donde el espacio sea limitado. Las ventosas configurables y los dos canales de vacío ayudan a la VGC10 a adaptarse a los cambios en la geometría de las piezas y las necesidades de producción.

15 kg Carga útil con accesorios personalizados
101 × 100 × 100 mm Dimensiones compactas
2 Canales controlados de forma independiente
Descargas y recursos

Todo lo que necesita para empezar

Documentación técnica completa para evaluar, configurar y poner en marcha la VGC10.
Ficha técnica
Especificaciones técnicas, dimensiones y datos de rendimiento de la VGC10.
Descargar →
Archivo STEP
Archivo 3D para integración técnica
Descargar →

¿Listo para integrar la VGC10 en su instalación?

Cuéntenos sobre sus piezas, superficies, robot y necesidades de producción. Nuestro experto local puede ayudarle a evaluar la configuración de las ventosas, las condiciones de carga útil y la vía adecuada para la puesta en marcha.

Hable con un experto

Elige tu idioma

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Español