OnRobot

Calidad

Automatice tareas repetitivas de medición, prueba e inspección mediante visión y detección de fuerza. Mejore la uniformidad, aumente la capacidad de prueba y reduzca la manipulación manual sin añadir una infraestructura de automatización compleja.

Inspeccione con criterios uniformes
Utilice visión y detección de fuerza y par para evaluar piezas con parámetros reproducibles, en lugar de depender exclusivamente de la inspección visual o táctil manual.
Aumente la capacidad de ensayo
Automatice las tareas repetitivas de carga, medición y evaluación para que los equipos de calidad sigan funcionando mientras los empleados se centran en el análisis y en tareas de mayor valor.
Adáptese a distintas piezas y pruebas
El montaje flexible de visión, la detección programable y las herramientas de final de brazo compatibles facilitan el uso de la misma configuración robótica con distintos productos y rutinas de inspección.
Herramientas recomendadas

Diseñado para el control de calidad automatizado

Combine visión robótica y detección de fuerza/par para automatizar la inspección visual, la medición, las pruebas y los procesos de calidad basados en contacto.
Eyes
Visión · 2.5D · Percepción de profundidad

Eyes

Visión 2.5D flexible para aplicaciones de detección, clasificación, inspección y puntos de referencia

OnRobot Eyes incorpora visión de profundidad 2.5D con calibración mediante una sola imagen, inspección de color y contorno, montaje en el robot o externo y compatibilidad con aplicaciones de detección, clasificación, inspección y puntos de referencia.
visión 2.5D inspección de calidad
  • Calibración y reconocimiento de piezas con una sola imagen para configurar la visión más rápido
  • Percepción de profundidad 2.5D para objetos apilados y piezas a distintas alturas
  • Instalación en el robot o externa para adaptarse a la distribución de la aplicación
  • Detección en una sola captura e inspección de color y contorno para una automatización flexible
HEX 6-AXIS
Medición en 6 ejes - Control de fuerza - IP67

HEX 6-AXIS

Medición de fuerza/par para una automatización precisa basada en contacto

Sensor compacto de fuerza/par de seis ejes para tareas de acabado, montaje, inserción, detección y calidad con control de fuerza. Elija HEX-E para mayor sensibilidad o HEX-H para mayor capacidad de par.
Sensor de fuerza/par 6 ejes IP67
  • Medición en seis ejes - registra fuerza y par en Fx, Fy, Fz, Tx, Ty y Tz
  • Variantes HEX-E y HEX-H - elija mayor sensibilidad o mayor capacidad de par según la aplicación
  • Control de fuerza avanzado - mantiene un contacto controlado en lijado, pulido, desbarbado y montaje
  • Medición óptica y protección IP67 - diseñado para un uso fiable en entornos de producción exigentes
Aplicaciones de calidad

¿Qué necesita comprobar?

Seleccione su aplicación para consultar los productos adecuados, las guías de configuración y las herramientas para automatizar su proceso de calidad.
Visión
Utilice visión robótica para inspeccionar piezas según características visuales como el color y el contorno, e identificar irregularidades antes de que los productos pasen a la siguiente fase de producción.
Conozca nuestro sistema de visión →
HEX 6-Axis
Automatice las pruebas repetitivas de productos y laboratorio manteniendo controlados el movimiento, la fuerza y la manipulación entre ciclos de prueba.
Más información sobre HEX →

Visión flexible para una inspección repetible

OnRobot Eyes combina una calibración sencilla, un montaje flexible y visión 2.5D para facilitar la inspección automatizada sin la complejidad de una configuración de visión 3D tradicional.

2.5D Visión con percepción de profundidad
1280 × 720 Resolución de salida
400–1000 mm Distancia de trabajo
1 imagen Para calibrar la escena

¿No sabe qué configuración se adapta a su proceso de calidad?

Nuestros especialistas en aplicaciones pueden ayudarle a evaluar su método de inspección, los requisitos de ensayo, las piezas, el robot y el proceso de medición. Díganos qué necesita comprobar y le recomendaremos las herramientas y la configuración de implementación adecuadas.

  • Respuesta en un plazo de 2 días laborables

  • Le pondremos en contacto con un socio regional de su zona

    • Evaluación gratuita de la aplicación, sin compromiso

Hable con un especialista

Elige tu idioma

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Español