OnRobot
HEX 6-AXIS
Medición en 6 ejes - Control de fuerza - IP67

HEX 6-AXIS

Medición de fuerza/par para una automatización precisa basada en contacto

  • Medición en seis ejes - registra fuerza y par en Fx, Fy, Fz, Tx, Ty y Tz
  • Variantes HEX-E y HEX-H - elija mayor sensibilidad o mayor capacidad de par según la aplicación
  • Control de fuerza avanzado - mantiene un contacto controlado en lijado, pulido, desbarbado y montaje
  • Medición óptica y protección IP67 - diseñado para un uso fiable en entornos de producción exigentes
6 ejes Ejes de medición
200 N Capacidad de fuerza nominal (un solo eje)
IP67 Grado de protección
0.347–0.35 kg Peso incluidas las placas adaptadoras
0.8 W Potencia máxima
3 años Garantía
Acabado de superficies
Mantenga una fuerza de contacto controlada al lijar, pulir o desbarbar contornos de superficie cambiantes.
Montaje
Utilice la información de fuerza para localizar piezas, guiar la inserción y detectar el contacto durante el montaje de precisión.
Inspección de calidad
Mida fuerza y par para verificar la colocación, el ajuste y las condiciones de contacto durante la inspección automatizada.
01

Controle la fuerza sobre superficies cambiantes

Mantenga una fuerza de contacto constante al lijar, pulir o desbarbar, incluso cuando la herramienta siga contornos curvos o irregulares de la pieza. La información de los seis ejes ayuda al robot a adaptar su movimiento a la superficie real en lugar de depender únicamente de la posición.

6 ejes Información de fuerza y par durante todo el proceso
02

Elija el sensor adecuado para la tarea

HEX-E prioriza la sensibilidad para trabajos precisos con control de fuerza, como lijado e inserción de pasadores. HEX-H ofrece mayor capacidad de par cuando la aplicación utiliza una carga útil más pesada o una herramienta más larga. Ambas variantes comparten la misma carcasa compacta IP67.

2 variantes HEX-E para sensibilidad, HEX-H para mayor capacidad de par
03

Diseñado para una medición industrial fiable de fuerza

El diseño de medición óptica resiste impactos repentinos, mientras que la carcasa de grado IP67 permite su uso en entornos de producción exigentes. El software integrado simplifica la configuración del control de fuerza, el registro de trayectorias y la detección de contacto en las plataformas de robot compatibles.

IP67 Protección para entornos de producción exigentes
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
POR QUÉ HEX 6-AXIS

Información de fuerza para automatización basada en contacto

Utilice la información de los seis ejes para mantener una fuerza de contacto definida durante el lijado, pulido y desbarbado. El robot puede seguir los contornos de la superficie y reducir el riesgo de un procesamiento excesivo o insuficiente.

La información de fuerza ayuda al robot a buscar la posición, detectar el contacto y supervisar las condiciones de inserción en tareas de montaje. Esto permite una configuración más rápida y una gestión más fiable de las variaciones de las piezas.

Mida Fx, Fy, Fz, Tx, Ty y Tz con un único sensor compacto. HEX-E prioriza la sensibilidad, mientras que HEX-H admite una mayor capacidad de par para herramientas más pesadas o largas.

Aplicación

Diseñado para proporcionar información de retorno

Añada información fiable de fuerza y par a tareas de lijado, pulido, desbarbado, montaje, inserción, detección de piezas y control de calidad. HEX ayuda al robot a responder a las condiciones de contacto reales en lugar de seguir únicamente la posición.

6 ejes información de fuerza y par
200 N capacidad nominal de fuerza por eje
HEX-E / HEX-H variantes para sensibilidad o mayor capacidad de par
Descargas y recursos

Recursos técnicos para su integración

Documentación técnica para evaluar e integrar el sensor de fuerza/par de 6 ejes HEX.
Ficha técnica
Especificaciones, dimensiones y datos de rendimiento de HEX-E y HEX-H.
Descargar →
Archivos STEP
Modelos 3D para la integración mecánica.
Descargar →

¿Listo para añadir información de fuerza y par a su robot?

Cuéntenos sobre su robot, herramienta, carga útil y proceso. Nuestro experto local puede ayudarle a elegir entre HEX-E y HEX-H y evaluar la configuración adecuada para su aplicación.

Hable con un experto

Elige tu idioma

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Español