HEX-E 优先考虑灵敏度,适用于打磨和销钉插入等精密力控作业。当应用使用更重的负载或更长的工具时,HEX-H 可提供更高的扭矩承载能力。两种型号均采用相同的紧凑型 IP67 外壳。
在打磨、抛光或去毛刺时保持一致的接触力,即使工具沿着弯曲或不平整的工件轮廓移动也不例外。六轴反馈帮助机器人根据实际表面调整运动,而非仅依靠位置。
HEX-E 优先考虑灵敏度,适用于打磨和销钉插入等精密力控作业。当应用使用更重的负载或更长的工具时,HEX-H 可提供更高的扭矩承载能力。两种型号均采用相同的紧凑型 IP67 外壳。
光学传感设计可抵抗突然冲击,IP67 等级外壳支持在严苛的生产环境中使用。集成软件可简化受支持机器人平台上的力控制设置、路径记录和接触检测。
利用六轴反馈,在打磨、抛光和去毛刺时保持设定的接触力。机器人可沿表面轮廓运动,同时降低过度加工或加工不足的风险。
力反馈帮助机器人在装配任务中搜索位置、检测接触并监测插入状态。这有助于加快设置,并更可靠地处理零件差异。
使用一个紧凑的传感器测量 Fx、Fy、Fz、Tx、Ty 和 Tz。HEX-E 优先考虑灵敏度,而 HEX-H 为更重或更长的工具提供更高的扭矩承载能力。
为打磨、抛光、去毛刺、装配、插入、零件检测和质量控制任务添加可靠的力与扭矩反馈。HEX 帮助机器人响应实际接触状态,而非仅跟随位置。
请告诉我们有关您的机器人、工具、负载和工艺的信息。我们的当地专家可帮助您在 HEX-E 和 HEX-H 之间作出选择,并评估适合您应用的配置。