OnRobot
HEX 6-AXIS
6 軸センシング - 力制御 - IP67

HEX 6-AXIS

高精度な接触ベースの自動化に対応する力覚・トルクセンシング

  • 6 軸測定 - Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz の力とトルクを測定
  • HEX-E と HEX-H のバリエーション - 用途に応じて高感度または高いトルク容量を選択
  • 高度な力制御 - 研磨、艶出し、バリ取り、組立で制御された接触を維持
  • 光学センシングと IP67 保護 - 要求の厳しい生産環境での信頼性の高い使用に向けた設計
6 軸 測定軸
200 N 定格力容量(単軸)
IP67 保護等級
0.347–0.35 kg アダプタープレートを含む重量
0.8 W 最大電力
3 年 保証
表面仕上げ
変化する表面形状の研磨、艶出し、バリ取りで、制御された接触力を維持します。
組立
力のフィードバックを活用し、精密組立で部品の位置特定、挿入の誘導、接触検出を行います。
品質検査
力とトルクを測定し、自動検査で配置、はめ合い、接触状態を確認します。
01

変化する表面で力を制御

研磨、艶出し、バリ取りにおいて、ツールが曲面や凹凸のあるワーク形状に沿って動く場合も、一定の接触力を維持します。6 軸のフィードバックにより、ロボットは位置だけに依存せず、実際の表面に合わせて動作を調整できます。

6 軸 工程全体で力とトルクをフィードバック
02

作業に適したセンサーを選択

HEX-E は、研磨やピン挿入などの精密な力制御作業に向けて感度を重視しています。HEX-H は、より重いペイロードや長いツールを使用する用途で、高いトルク容量を提供します。どちらのバリエーションも同じコンパクトな IP67 ハウジングを採用しています。

2 バリエーション 高感度の HEX-E、高いトルク容量の HEX-H
03

信頼性の高い産業用力覚センシング向け設計

光学センシング設計は突発的な衝撃に耐え、IP67 等級のハウジングは要求の厳しい生産環境での使用を支えます。統合ソフトウェアにより、対応するロボットプラットフォームでの力制御設定、経路記録、接触検出が簡単になります。

IP67 要求の厳しい生産環境に対応する保護
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
HEX 6-AXIS を選ぶ理由

接触ベースの自動化に向けた力のフィードバック

6 軸のフィードバックを活用し、研磨、艶出し、バリ取りで設定した接触力を維持します。ロボットは表面形状に追従しながら、過加工や加工不足のリスクを低減できます。

力のフィードバックにより、ロボットは組立作業で位置を探索し、接触を検出し、挿入状態を監視できます。これにより、設定の迅速化と部品のばらつきへのより確実な対応を支援します。

1 台のコンパクトなセンサーで Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz を測定します。HEX-E は感度を重視し、HEX-H はより重い、または長いツール向けに高いトルク容量を提供します。

用途

フィードバックのための設計

研磨、艶出し、バリ取り、組立、挿入、部品検出、品質管理に、信頼性の高い力とトルクのフィードバックを追加できます。HEX により、ロボットは位置だけを追従するのではなく、実際の接触状態に応じて動作できます。

6 軸 力とトルクのフィードバック
200 N 各軸の定格力容量
HEX-E / HEX-H 高感度または高いトルク容量に対応するバリエーション
ダウンロードと資料

統合に役立つ技術資料

HEX 6 軸力覚・トルクセンサーの評価と統合に役立つ技術文書。
データシート
HEX-E と HEX-H の仕様、寸法、性能データ。
ダウンロード →
STEP ファイル
機械的な組込み用の 3D モデル。
ダウンロード →

ロボットに力とトルクのフィードバックを追加しませんか?

ロボット、ツール、ペイロード、工程についてお聞かせください。地域の専門家が、HEX-E と HEX-H の選択や、用途に適した構成の検討を支援します。

専門家に相談

言語を選択

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
日本語