OnRobot

マシンテンディング

インテリジェントで柔軟なOnRobot電動グリッパーは、迅速に導入でき、容易に適応するため、多品種生産のマシンテンディングに最適です。カスタマイズ可能な1台のOnRobotグリッパーで、さまざまなサイズ、形状、材質の部品に対応し、ツールコスト、メンテナンス、段取り替え時間を削減します。

より安全な作業環境
反復的で危険性の高い機械操作から作業者を遠ざけ、現場での疲労に起因する事故を減らします。
すべてのシフトで安定した生産量
ロボットは疲れません。品質のばらつきなく、何時間でも予測可能なサイクルタイムを実現します。チームが帰宅した後もグリッパーは稼働を続けます。
1つのツールで多様な部品に対応
1台のインテリジェントな3フィンガーグリッパーで、さまざまなサイズ、形状、材質の部品に対応します。コストのかかる段取り替えや専用ツールを削減できます。
推奨ツール

マシンテンディング向けに設計

CNCおよび旋盤用途向けに特別設計された2種類の電動グリッパーです。自動調心、IP67対応で、無人運転に対応します。
3FG25
重量物対応 - 3本指 - IP67

3FG25

要求の厳しいCNC加工に対応する重量物用電動グリッピング

求心位置決め、IP67保護、内径・外径グリップに対応し、大型CNCワークを扱う重量物用の電動3本指グリッパー。
3本指 重量物対応 電動
  • 形状拘束によるペイロードは最大25 kg - 大型で重いワークをハンドリング
  • 最大450 Nのグリップ力 - 通常グリップで要求の厳しいCNC部品を確実に保持
  • IP67保護 - クーラントや切りくずのある加工環境で稼働
  • 求心型3本指設計 - 丸形ワークを機械のチャックに正確に位置決め
2FG14
高ペイロード · 高速 · IP67

2FG14

マシンテンディングと重量部品のハンドリングに対応する高ペイロード電動グリッパー

2FG14 は、最大 280 N のグリップ力で、摩擦把持時に最大 14 kg、形状拘束把持時に最大 20 kg の荷重を扱います。1.5 kg のコンパクトな設計、IP67 保護、速度調整可能な高速動作により、要求の厳しいマシンテンディング、マテリアルハンドリング、組立に対応します。
高ペイロード 2 本指 電動
  • 摩擦把持時に最大 14 kg、形状拘束把持時に最大 20 kg のペイロード – 1.5 kg のグリッパーで高い負荷容量を実現
  • 40-280 N の力と 16-450 mm/s の速度 – 重量部品とサイクルタイムに合わせて把持を調整
  • IP67 保護と停電時の保持機能 – 要求の厳しい生産環境でも確実に把持
  • 50 mm のストローク、2 つのフィンガー位置、カスタム指先 – 内径・外径把持範囲をカバー
マシンテンディングにも使用
マシンテンディングアプリケーション

何を自動化しますか?

アプリケーションを選択すると、適合する製品、セットアップガイド、ステップ別の学習コースを確認できます。
CNCマシンテンディング
CNC旋盤やフライス盤への部品の投入と取り出しを自動化します。自動調心グリップにより、機械チャックへ毎回正確に配置できます。
CNC製品を見る → →
プレスブレーキテンディング
プレスブレーキ作業の厳しい公差に対応する電動グリッパーで、板金や成形部品を搬送します。空気圧は不要です。
プレスブレーキ製品を見る → →

空気圧もコンプレッサーも使わずにCNC旋盤へワークを投入する3FG25

Electric grippers eliminate the compressed air lines, compressor maintenance, and energy overhead of traditional pneumatic solutions. One cable handles both power and communication.

IP67 クーラントの多いCNC環境に対応
< 5秒 Quick Changerによるツール交換
25 kg 3FG25の最大ペイロード
1本のケーブル 電源と通信、追加配線不要
導入事例

実際の導入事例と具体的な成果

CNC、流体技術、多品種アルミニウム生産などのメーカーが、OnRobotグリッパーをマシンテンディングに活用しています。

どのグリッパーが要件に適しているかお悩みですか?

当社のアプリケーションスペシャリストは、数千社のメーカーによるマシンテンディングの自動化を支援してきました。構成をお知らせいただければ、適切なツール、ロボットアーム、地域の導入パートナーをご提案します。

  • 2営業日以内にご回答

  • 地域に適したパートナーをご紹介

  • 無料のアプリケーション評価、契約不要

専門家に相談

言語を選択

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
日本語