OnRobot

Maskinbetjäning

Intelligenta och flexibla elektriska OnRobot-gripdon kan driftsättas snabbt och anpassas enkelt, vilket gör dem idealiska för maskinbetjäning med stor produktvariation. Ett anpassningsbart OnRobot-gripdon hanterar flera detaljstorlekar, former och material och minskar verktygskostnader, underhåll och omställningstid.

Säkrare arbetsförhållanden
Remove operators from repetitive, high-risk machine interaction. Reduce fatigue-related incident on the floor
Jämn kapacitet i varje skift
Robots don't tire. Get predictable cycle times hour after hour with no quality drift. Our grippers will keep going after your team goes home.
Ett verktyg, många typer av delar
A single intelligent 3-finger gripper handles multiple part sizes, shapes and materials. Eliminate costly changeovers and custom tooling.
Rekommenderade verktyg

Utformade för maskinbetjäning

Två elektriska gripdon som är särskilt utformade för CNC- och svarvapplikationer. Automatisk centrering, IP67-klassning och redo för obemannad produktion.
3FG25
För tunga uppgifter - Tre fingrar - IP67

3FG25

Elektrisk gripning av tunga arbetsstycken för krävande CNC-tillämpningar

Elektriskt trefingergripdon för tunga uppgifter med centrisk positionering, IP67-skydd och invändig eller utvändig gripning av stora CNC-arbetsstycken.
Tre fingrar För tunga uppgifter Elektriskt
  • Upp till 25 kg nyttolast vid formlåsande grepp - hantera stora, tunga arbetsstycken
  • Upp till 450 N gripkraft - håll krävande CNC-detaljer säkert med normalt grepp
  • IP67-skydd - arbeta i bearbetningsmiljöer med kylvätska och spån
  • Centrisk konstruktion med tre fingrar - positionera runda arbetsstycken exakt i maskinchuckar
2FG14
Hög nyttolast · Snabb · IP67

2FG14

Elektriskt gripdon med hög nyttolast för maskinbetjäning och hantering av tunga detaljer

2FG14 hanterar laster på upp till 14 kg med kraftslutande grepp och 20 kg med formslutande grepp, med en gripkraft på upp till 280 N. Den kompakta konstruktionen på 1.5 kg, IP67-skyddet och den snabba, justerbara rörelsen passar krävande maskinbetjäning, materialhantering och montering.
Hög nyttolast 2 fingrar elektriskt
  • Upp till 14 kg nyttolast med kraftslutande grepp och 20 kg med formslutande grepp – hög lastkapacitet med ett gripdon på 1.5 kg
  • 40-280 N kraft och 16-450 mm/s hastighet – anpassa greppet efter tunga detaljer och cykeltid
  • IP67-skydd och fasthållning vid strömavbrott – säkert grepp i krävande produktionsmiljöer
  • 50 mm slaglängd, två fingerlägen och kundanpassade fingertoppar – täcker invändiga och utvändiga gripområden
Används också för maskinbetjäning
Applikationer för maskinbetjäning

Vad vill du automatisera?

Select your application to see matched products, setup guides, and step-by-step learning paths.
Betjäning av CNC-maskiner
Automatisera in- och utmatning av delar för CNC-svarvar och fräsmaskiner. Självcentrerande gripning ger exakt placering i maskinchucken varje gång.
Utforska CNC-produkter → →
Betjäning av kantpressar
Hantera plåt och formade delar med elektriska gripdon som är utformade för kantpressens snäva toleranser. Ingen pneumatik krävs.
Utforska produkter för kantpressar → →

3FG25 loading a CNC lathe with no pneumatics and no compressor

Elektriska gripdon eliminerar tryckluftsledningar, kompressorunderhåll och den extra energiförbrukningen hos traditionella pneumatiska lösningar. En enda kabel hanterar både ström och kommunikation.

IP67 Klassad för CNC-miljöer med mycket kylvätska
< 5s Verktygsbyte med Quick Changer
25 kg Maximal nyttolast för 3FG25
1 kabel Ström och kommunikation utan extra kabeldragning
Kundcase

Verkliga installationer, verkliga resultat

Manufacturers across CNC, fluid technology, and high-mix aluminum production are using OnRobot grippers for machine tending

Är du osäker på vilket gripdon som passar dina behov?

Våra applikationsspecialister har hjälpt tusentals tillverkare att automatisera maskinbetjäning. Berätta om din konfiguration, så rekommenderar vi rätt verktyg, robotarm och en implementeringspartner i din region.

  • Svar inom två arbetsdagar

  • Lokal partner som passar din region

  • Kostnadsfri applikationsbedömning utan förpliktelser

Prata med en specialist

Välj språk

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Svenska