OnRobot

Om OnRobot

OnRobot grundades 2018 för att undanröja hinder för automation och göra fördelarna med robotautomation tillgängliga för tillverkare av alla storlekar.

Allt för robotapplikationer på ett ställe

Med huvudkontor i Odense, Danmark, och kontor över hela världen är OnRobot en ledande global leverantör av hårdvara och programvara för industriella och kollaborativa robotapplikationer. Alla lösningar bygger på plattformen ”One System, Zero Complexity” och ger en enhetlig upplevelse med alla större robotmärken.

OnRobots produkter och lösningar levereras via fler än 700 distributörer och systemintegratörer och används i många branscher. De gör det enklare och snabbare att automatisera palletering, CNC-maskinbetjäning, förpackning, plockning och placering, slipning, skruvdragning och mycket mer.

Oavsett om du behöver ett flexibelt armverktyg eller en färdig robotlösning med snabb avkastning är OnRobot rätt startpunkt.
Våra intelligenta gripdon och andra armverktyg fungerar med alla industri- och kollaborativa robotar.
Det patenterade enhetliga mekaniska och elektriska systemet ger snabb integration och full kompatibilitet i OnRobot-ekosystemet.
Onlineutbildning och global support bidrar till långsiktig framgång.

Hitta en lokal distributör

OnRobot har ett starkt globalt nätverk av kunniga robotpartner i alla regioner.

Hitta en distributör nära dig och kom igång.

OnRobots historia och viktiga milstolpar

OnRobot har vuxit genom strategiska partnerskap, förvärv och innovativ produktutveckling.

2026

2FGP20 Fork lanseras, ett intelligent elektriskt palleteringsgripdon som stöder lådor säkert underifrån. Det passar öppna lådor, displaylådor, lösa lock och förpackningar med låg styvhet.

Nya utvecklarresurser för Physical AI publiceras.

2025

VGP30 lanseras, ett pneumatiskt vakuumgripdon med hög nyttolast för krävande palletering och materialhantering upp till 30 kg.

2024

Färdiga robotlösningar lanseras: kompletta D:PLOY-baserade lösningar som levereras med erfarna integrationspartner.

2023

D:PLOY lanseras som branschens första automatiserade plattform för att bygga, köra, övervaka och återdistribuera robotapplikationer. Den är utformad för specifika applikationer med hög efterfrågan och stor produktvariation.

OnRobot vinner DIRA Technology Prize för att förenkla robotimplementering.

2022

LIFT100 lanseras som en sjunde axel för många palleteringsuppgifter. Pallet Station hjälper operatören att placera pallen rätt.

Elektriska 2FGP20 lanseras för palletering och hantering av mellanlägg.

2021

WebLytics, den första programvaran för fjärrövervakning och diagnostik av kollaborativa applikationer, och den kostnadsfria lärplattformen LEARN lanseras.

Det intelligenta magnetgripdonet MG10 och världens kraftfullaste elektriska vakuumgripdon VGP20 lanseras.

2020

Det långslagiga trefingergripdonet 3FG15, livsmedelsgodkända Soft Gripper, 2FG7, 2.5D-visionssystemet OnRobot Eyes, Screwdriver och Sander lanseras.

2019

Det lilla, lätta vakuumgripdonet VGC10 och One-System Solution, ett nytt mekaniskt och elektriskt gränssnitt för alla OnRobot-verktyg, lanseras.

OnRobot förvärvar rättigheterna till tekniken bakom RAGNAR och anställer nästan hälften av tidigare Blue Workforce. RG2-FT och Gecko Gripper blir globalt tillgängliga.

2018

OnRobot A/S bildas genom sammanslagningen av On Robot, OptoForce och Perception Robotics. Purple Robotics och dess teknik för dubbla vakuumgripdon förvärvas.

2017 och 2018

Kontor öppnas i USA, Malaysia och Tyskland, och nätverket växer till fler än 100 distributörer i över 40 länder.

2016

Privata investerare och danska Tillväxtfonden investerar. Distributionen utökas till Asien, Nordamerika och Oceanien.

2015

On Robot, som senare blir en del av OnRobot A/S, grundas kring de elektriska plug-and-play-gripdonen RG2 och RG6.

2014

Bilge J. Christiansen utvecklar ett kabelfritt gripdon och Ebbe O. Fuglsang utvecklar programvaran och användargränssnittet för RG2.

2012

Ákos Tar och József Veres grundar OptoForce för att utveckla kraft-/momentsensorer. Investerare är Day One Capital, Finext Startup, Momentum och tidigare Universal Robots-chefen Enrico Krog Iversen.

2011

Nicholas Wettels och Helena Yli-Renko grundar Perception Robotics kring ett geckoinspirerat gripdon för stora, plana föremål.

Välj språk

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Svenska