SP1, SP3 och SP5 ger maximala nyttolaster på 1 kg, 3 kg och 5 kg under lämpliga förhållanden. Den faktiska kapaciteten beror på ytjämnhet, styvhet, renhet, förbelastning och hur väl lasten är centrerad.
Geckoinspirerade vidhäftande dynor använder van der Waals-krafter för att gripa lämpliga plana ytor. Gripdonet kan hantera släta, blanka och perforerade arbetsstycken utan energidriven aktivering eller en lufttät yta.
SP1, SP3 och SP5 ger maximala nyttolaster på 1 kg, 3 kg och 5 kg under lämpliga förhållanden. Den faktiska kapaciteten beror på ytjämnhet, styvhet, renhet, förbelastning och hur väl lasten är centrerad.
Själva gripdonet behöver varken elektricitet, tryckluft eller styrkablar. Roboten behöver fortfarande en programmerad bana för att kontakta delen, applicera rätt förbelastning, lyfta med lasten centrerad och frigöra genom en avskalningsrörelse eller en fixtur.
Gecko Gripper fungerar bäst på plana, tillräckligt styva, släta, rena och torra ytor. Damm, fett, olja och vatten stör vidhäftningen, medan grova eller mjuka material kanske inte ger tillräcklig kontakt med dynan för ett tillförlitligt plock.
Roboten måste skapa kontrollerad kontakt och applicera den förbelastning som modellen och ytan kräver. Håll arbetsstyckets tyngdpunkt i linje med dynan, eftersom excentriska laster och påförda moment minskar den tillgängliga vidhäftningen.
Dynornas slitage beror på ytjämnhet och arbetsmiljö. Inspektera dynorna, rengör dem vid behov med isopropylalkohol och en luddfri trasa och byt ut slitna dynor efter tillämpningens förhållanden.
Hantera lämpligt glas, polerad metall, kretskort, aluminiumnät, topplockspackningar och andra plana eller perforerade delar utan energidriven aktivering av gripdonet. Tillförlitlig drift kräver en programmerad sekvens för kontakt, förbelastning, lyft och frigöring genom avskalning.
Berätta om arbetsstyckets material, yta, styvhet, vikt och process. Vår lokala expert hjälper dig att bedöma rätt Gecko-modell och gripsekvens för din robottillämpning.