SP1, SP3 a SP5 nabízejí za vhodných podmínek maximální nosnosti 1 kg, 3 kg a 5 kg. Skutečná kapacita závisí na drsnosti povrchu, tuhosti, čistotě, předpětí a přesnosti vystředění břemene.
Adhezní podložky inspirované gekonem využívají van der Waalsovy síly k uchopení vhodných plochých povrchů. Uchopovač zvládá hladké, lesklé a perforované obrobky bez poháněného ovládání nebo vzduchotěsného povrchu.
SP1, SP3 a SP5 nabízejí za vhodných podmínek maximální nosnosti 1 kg, 3 kg a 5 kg. Skutečná kapacita závisí na drsnosti povrchu, tuhosti, čistotě, předpětí a přesnosti vystředění břemene.
Samotný uchopovač nepotřebuje elektřinu, stlačený vzduch ani řídicí kabeláž. Robot stále vyžaduje naprogramovanou dráhu pro kontakt s dílem, vyvození správného předpětí, zvednutí vystředěného břemene a uvolnění odlupovacím pohybem nebo přípravkem.
Gecko Gripper funguje nejlépe na plochých, dostatečně tuhých, hladkých, čistých a suchých površích. Prach, mastnota, olej a voda narušují adhezi, zatímco drsné nebo měkké materiály nemusí zajistit dostatečný kontakt s podložkou pro spolehlivé odebrání.
Robot musí navázat řízený kontakt a vyvodit předpětí požadované pro daný model a povrch. Udržujte těžiště obrobku v ose podložky, protože excentrická břemena a působící momenty snižují dostupnou adhezi.
Opotřebení podložek závisí na drsnosti povrchu a pracovním prostředí. Kontrolujte je, podle potřeby je čistěte izopropylalkoholem a utěrkou nepouštějící vlákna a opotřebené podložky vyměňujte podle podmínek aplikace.
Manipulujte s vhodným sklem, leštěným kovem, deskami plošných spojů, hliníkovým pletivem, těsněními hlavy válců a dalšími plochými nebo perforovanými díly bez poháněného ovládání uchopovače. Spolehlivý provoz závisí na naprogramované sekvenci kontaktu, předpětí, zdvihu a uvolnění odloupnutím.
Řekněte nám o materiálu, povrchu, tuhosti, hmotnosti a procesu obrobku. Náš místní odborník vám pomůže posoudit správný model Gecko a sekvenci uchopování pro vaši robotickou aplikaci.