OnRobot
Gecko Gripper
Gecko Gripper
Gecko Gripper
Gecko Gripper
Adhesión pasiva - Agarre sin marcas - Piezas perforadas

Gecko Gripper

Agarre por adhesión para piezas lisas y perforadas

  • Agarre pasivo - la pinza no requiere electricidad, aire comprimido ni cables de control
  • Almohadillas de adhesión sin marcas - manipule superficies brillantes adecuadas sin dejar marcas de ventosas
  • Funciona con piezas perforadas - agarre placas de circuito impreso, mallas de aluminio y juntas de culata
  • Tres modelos compactos - elija SP1, SP3 o SP5 para cargas útiles de hasta 1 kg, 3 kg o 5 kg
1 kg Carga útil máxima de SP1
3 kg Carga útil máxima de SP3
5 kg Carga útil máxima de SP5
IP42 Grado de protección
100-1000 ms Tiempo de desprendimiento, dependiente de la velocidad del robot
69 × 71 mm Altura × anchura
Manipulación de materiales
Mueva piezas adecuadas, planas, rígidas y limpias sin depender del vacío, del aire comprimido ni del accionamiento motorizado de la pinza.
Recogida y colocación
Recoja piezas lisas o brillantes con almohadillas de adhesión que no dejan marcas y suéltelas mediante un movimiento de despegue programado o un dispositivo de sujeción.
Manipulación de componentes electrónicos
Manipule piezas perforadas, como placas de circuito impreso y mallas, cuando la superficie de contacto sea suficientemente lisa, rígida, limpia y seca.
01

Agarre sin vacío ni imanes

Las almohadillas de adhesión inspiradas en los gecos utilizan fuerzas de van der Waals para agarrar superficies planas adecuadas. La pinza puede manipular piezas lisas, brillantes y perforadas sin accionamiento motorizado ni una superficie hermética.

Van der Waals Agarre por adhesión seca
02

Elija el modelo según la carga útil

SP1, SP3 y SP5 proporcionan cargas útiles máximas de 1 kg, 3 kg y 5 kg en condiciones adecuadas. La capacidad real depende de la rugosidad, rigidez y limpieza de la superficie, la precarga y el grado de centrado de la carga.

3 modelos SP1, SP3 y SP5
03

Programe el contacto, la precarga y la liberación por despegue

La pinza en sí no necesita electricidad, aire comprimido ni cables de control. El robot sigue necesitando una trayectoria programada para contactar con la pieza, aplicar la precarga correcta, levantarla con la carga centrada y liberarla mediante un movimiento de despegue o un dispositivo de sujeción.

100-1000 ms El tiempo de desprendimiento depende de la velocidad del robot
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
POR QUÉ Gecko Gripper

Sepa cuándo es adecuado el agarre por adhesión

Gecko Gripper funciona mejor sobre superficies planas, suficientemente rígidas, lisas, limpias y secas. El polvo, la grasa, el aceite y el agua interfieren con la adhesión, mientras que los materiales rugosos o blandos pueden no proporcionar suficiente contacto con la almohadilla para una recogida fiable.

El robot debe establecer un contacto controlado y aplicar la precarga requerida para el modelo y la superficie. Mantenga el centro de gravedad de la pieza alineado con la almohadilla, ya que las cargas descentradas y los momentos aplicados reducen la adhesión disponible.

El desgaste de las almohadillas depende de la rugosidad de la superficie y del entorno de trabajo. Inspecciónelas, límpielas con alcohol isopropílico y un paño sin pelusa cuando sea necesario y sustituya las almohadillas desgastadas según las condiciones de la aplicación.

Aplicación

Diseñada para una manipulación cuidadosa de materiales

Manipule vidrio adecuado, metal pulido, placas de circuito impreso, mallas de aluminio, juntas de culata y otras piezas planas o perforadas sin accionamiento motorizado de la pinza. El funcionamiento fiable depende de una secuencia programada de contacto, precarga, elevación y liberación por despegue.

5 kg Carga útil máxima de SP5
3-46 N Rango de precarga de los modelos SP
Ninguno Electricidad o aire comprimido para la pinza
Descargas y recursos

Todo lo que necesita para empezar

Recursos del producto para evaluar, especificar e implementar Gecko Gripper.
Ficha técnica
Especificaciones técnicas completas, dimensiones y datos de rendimiento de la Gecko Gripper
Descargar →
Archivo STEP de Gecko SP3
Modelos 3D para integración mecánica.
Descargar →

¿Está preparado para evaluar Gecko Gripper para sus piezas?

Cuéntenos sobre el material, la superficie, la rigidez, el peso y el proceso de la pieza. Nuestro experto local le ayudará a evaluar el modelo Gecko y la secuencia de agarre adecuados para su aplicación robótica.

Hable con un experto

Elige tu idioma

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Español