OnRobot
Gecko Gripper
Gecko Gripper
Gecko Gripper
Gecko Gripper
การยึดเกาะแบบพาสซีฟ - จับโดยไม่ทิ้งรอย - ชิ้นส่วนเจาะรู

Gecko Gripper

การจับด้วยการยึดเกาะสำหรับชิ้นส่วนผิวเรียบและชิ้นส่วนเจาะรู

  • การจับแบบพาสซีฟ - กริปเปอร์ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ลมอัด หรือสายควบคุม
  • แผ่นยึดเกาะไม่ทิ้งรอย - จัดการพื้นผิวมันวาวที่เหมาะสมโดยไม่ทิ้งรอยถ้วยดูดสุญญากาศ
  • ใช้ได้กับชิ้นส่วนเจาะรู - จับแผงวงจรพิมพ์ ตะแกรงอะลูมิเนียม และปะเก็นฝาสูบ
  • สามรุ่นกะทัดรัด - เลือก SP1, SP3 หรือ SP5 สำหรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุด 1 kg, 3 kg หรือ 5 kg
1 kg น้ำหนักบรรทุกสูงสุดของ SP1
3 kg น้ำหนักบรรทุกสูงสุดของ SP3
5 kg น้ำหนักบรรทุกสูงสุดของ SP5
IP42 ระดับการป้องกัน
100-1000 ms เวลาถอดออก ขึ้นอยู่กับความเร็วของหุ่นยนต์
69 × 71 mm ความสูง × ความกว้าง
การจัดการวัสดุ
เคลื่อนย้ายชิ้นส่วนที่เหมาะสมซึ่งแบน แข็งเกร็ง และสะอาด โดยไม่พึ่งสุญญากาศ ลมอัด หรือการขับเคลื่อนกริปเปอร์ด้วยพลังงาน
การหยิบและวาง
หยิบชิ้นงานผิวเรียบหรือมันวาวด้วยแผ่นยึดเกาะที่ไม่ทิ้งรอย แล้วปล่อยด้วยการเคลื่อนไหวแบบลอกที่ตั้งโปรแกรมไว้หรือด้วยฟิกซ์เจอร์
การจัดการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
จัดการชิ้นส่วนเจาะรู เช่น แผงวงจรพิมพ์และตะแกรง เมื่อพื้นผิวสัมผัสเรียบ แข็งเกร็ง สะอาด และแห้งเพียงพอ
01

จับโดยไม่ใช้สุญญากาศหรือแม่เหล็ก

แผ่นยึดเกาะที่ได้แรงบันดาลใจจากตุ๊กแกใช้แรงแวนเดอร์วาลส์เพื่อจับพื้นผิวแบนที่เหมาะสม กริปเปอร์สามารถจัดการชิ้นงานผิวเรียบ มันวาว และเจาะรูได้โดยไม่ต้องมีการขับเคลื่อนด้วยพลังงานหรือพื้นผิวที่ปิดสนิทไม่ให้อากาศผ่าน

Van der Waals การจับด้วยการยึดเกาะแบบแห้ง
02

เลือกรุ่นตามน้ำหนักบรรทุก

SP1, SP3 และ SP5 รองรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุด 1 kg, 3 kg และ 5 kg ตามลำดับภายใต้สภาวะที่เหมาะสม ความสามารถจริงขึ้นอยู่กับความหยาบ ความแข็งเกร็ง ความสะอาดของพื้นผิว แรงกดเริ่มต้น และการจัดโหลดให้อยู่กึ่งกลาง

3 รุ่น SP1, SP3 และ SP5
03

ตั้งโปรแกรมการสัมผัส แรงกดเริ่มต้น และการปล่อยแบบลอก

ตัวกริปเปอร์เองไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ลมอัด หรือสายควบคุม แต่หุ่นยนต์ยังต้องมีเส้นทางที่ตั้งโปรแกรมไว้เพื่อสัมผัสชิ้นส่วน ใช้แรงกดเริ่มต้นที่ถูกต้อง ยกโดยให้โหลดอยู่กึ่งกลาง และปล่อยด้วยการเคลื่อนไหวแบบลอกหรือฟิกซ์เจอร์

100-1000 ms เวลาถอดออกขึ้นอยู่กับความเร็วของหุ่นยนต์
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
ทำไมต้อง Gecko Gripper

รู้ว่าการจับด้วยการยึดเกาะเหมาะกับงานใด

Gecko Gripper ทำงานได้ดีที่สุดบนพื้นผิวแบนที่แข็งเกร็งเพียงพอ เรียบ สะอาด และแห้ง ฝุ่น จาระบี น้ำมัน และน้ำรบกวนการยึดเกาะ ส่วนวัสดุที่หยาบหรือนุ่มอาจให้พื้นที่สัมผัสกับแผ่นยึดเกาะไม่เพียงพอสำหรับการหยิบที่เชื่อถือได้

หุ่นยนต์ต้องสัมผัสอย่างควบคุมได้และใช้แรงกดเริ่มต้นตามที่รุ่นและพื้นผิวต้องการ รักษาจุดศูนย์ถ่วงของชิ้นงานให้อยู่ในแนวเดียวกับแผ่นยึดเกาะ เพราะโหลดเยื้องศูนย์และโมเมนต์ที่กระทำจะลดการยึดเกาะที่มีอยู่

การสึกหรอของแผ่นยึดเกาะขึ้นอยู่กับความหยาบของพื้นผิวและสภาพแวดล้อมการทำงาน ตรวจสอบแผ่นยึดเกาะ ทำความสะอาดด้วยไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์และผ้าไม่เป็นขุยเมื่อจำเป็น และเปลี่ยนแผ่นที่สึกหรอตามเงื่อนไขการใช้งาน

การใช้งาน

ออกแบบมาสำหรับการจัดการวัสดุอย่างระมัดระวัง

จัดการแก้วที่เหมาะสม โลหะขัดเงา แผงวงจรพิมพ์ ตะแกรงอะลูมิเนียม ปะเก็นฝาสูบ และชิ้นส่วนแบนหรือเจาะรูอื่น ๆ โดยไม่ต้องขับเคลื่อนกริปเปอร์ด้วยพลังงาน การทำงานที่เชื่อถือได้ขึ้นอยู่กับลำดับการสัมผัส แรงกดเริ่มต้น การยก และการปล่อยแบบลอกที่ตั้งโปรแกรมไว้

5 kg น้ำหนักบรรทุกสูงสุดของ SP5
3-46 N ช่วงแรงกดเริ่มต้นของรุ่น SP
ไม่ต้องใช้ ไฟฟ้าหรือลมอัดสำหรับกริปเปอร์
ดาวน์โหลดและแหล่งข้อมูล

ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเริ่มต้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับการประเมิน การกำหนดข้อมูลจำเพาะ และการนำ Gecko Gripper ไปใช้งาน
เอกสารข้อมูล
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค ขนาด และข้อมูลสมรรถนะฉบับสมบูรณ์ของ Gecko Gripper
ดาวน์โหลด →
ไฟล์ STEP ของ Gecko SP3
โมเดล 3D สำหรับการผสานระบบเชิงกล
ดาวน์โหลด →

พร้อมประเมิน Gecko Gripper สำหรับชิ้นส่วนของคุณแล้วหรือยัง?

บอกเราเกี่ยวกับวัสดุ พื้นผิว ความแข็งเกร็ง น้ำหนัก และกระบวนการของชิ้นงาน ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ของเราจะช่วยประเมินรุ่น Gecko และลำดับการจับที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานหุ่นยนต์ของคุณ

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

เลือกภาษา

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
ภาษาไทย