OnRobot
Gecko Gripper
Gecko Gripper
Gecko Gripper
Gecko Gripper
受動式粘着 - 跡を残さない把持 - 穴あき部品

Gecko Gripper

滑らかな部品や穴あき部品の粘着グリッピング

  • 受動式グリッピング - グリッパーに電気、圧縮空気、制御ケーブルは不要
  • 跡を残さない粘着パッド - 適した光沢面を吸着パッドの跡を残さずハンドリング
  • 穴あき部品に対応 - プリント基板、アルミメッシュ、ヘッドガスケットを把持
  • 3つのコンパクトなモデル - 最大1 kg、3 kg、5 kgのペイロードに合わせてSP1、SP3、SP5を選択
1 kg SP1の最大ペイロード
3 kg SP3の最大ペイロード
5 kg SP5の最大ペイロード
IP42 保護等級
100-1000 ms 剥離時間、ロボット速度に依存
69 × 71 mm 高さ × 幅
マテリアルハンドリング
真空、圧縮空気、動力によるグリッパー駆動に頼らず、適した平らで剛性があり清潔な部品を移動します。
ピックアンドプレース
跡を残さない粘着パッドで滑らかなワークや光沢のあるワークを取り上げ、プログラムされた剥離動作または治具で解放します。
電子部品のハンドリング
接触面が十分に滑らかで、剛性があり、清潔で乾燥している場合に、プリント基板やメッシュなどの穴あき部品を扱います。
01

真空や磁石を使わずに把持

ヤモリをヒントにした粘着パッドがファンデルワールス力を利用し、適した平らな表面を把持します。動力駆動や気密面を必要とせず、滑らかなワーク、光沢のあるワーク、穴あきワークを扱えます。

Van der Waals 乾式粘着グリッピング
02

ペイロードに合ったモデルを選択

SP1、SP3、SP5は、適切な条件下でそれぞれ最大1 kg、3 kg、5 kgのペイロードに対応します。実際の保持能力は、表面粗さ、剛性、清浄度、予圧、荷重の中心合わせの精度に左右されます。

3モデル SP1、SP3、SP5
03

接触、予圧、剥離による解放をプログラム

グリッパー自体に電気、圧縮空気、制御ケーブルは不要です。ただし、ロボットには、部品への接触、適切な予圧の付与、荷重を中心に合わせた持ち上げ、剥離動作または治具による解放を行うための動作経路のプログラムが必要です。

100-1000 ms 剥離時間はロボット速度に依存
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
Gecko Gripperを選ぶ理由

粘着グリッピングが適する条件を把握

Gecko Gripperは、平らで十分な剛性があり、滑らかで清潔な乾燥面で最もよく機能します。ほこり、グリース、油、水は粘着を妨げます。また、粗い材料や柔らかい材料では、確実なピックに必要なパッド接触面積が得られない場合があります。

ロボットは制御された接触を行い、モデルと表面に必要な予圧を加える必要があります。ワークの重心をパッドに合わせてください。偏心荷重や加わるモーメントは、利用可能な粘着力を低下させます。

パッドの摩耗は表面粗さと作業環境によって異なります。パッドを点検し、必要に応じてイソプロピルアルコールと糸くずの出ない布で清掃し、用途の条件に応じて摩耗したパッドを交換してください。

用途

丁寧なマテリアルハンドリング向け設計

適したガラス、研磨金属、プリント基板、アルミメッシュ、ヘッドガスケットなど、平らな部品や穴あき部品を、グリッパーの動力駆動なしで扱います。信頼性の高い動作には、接触、予圧、持ち上げ、剥離解放の手順をプログラムする必要があります。

5 kg SP5の最大ペイロード
3-46 N SPモデル全体の予圧範囲
不要 グリッパー用電気または圧縮空気
ダウンロードと資料

導入に必要な情報をすべてご用意

Gecko Gripperの評価、仕様策定、導入に役立つ製品資料。
データシート
Gecko Gripperの詳細な技術仕様、寸法、性能データ
ダウンロード →
Gecko SP3 STEP ファイル
機械的な組み込みのための3Dモデル。
ダウンロード →

お使いの部品にGecko Gripperが適するか評価しませんか?

ワークの材質、表面、剛性、重量、工程についてお聞かせください。地域の専門家が、ロボット用途に適したGeckoモデルと把持手順の評価をお手伝いします。

専門家に相談

言語を選択

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
日本語