SP1, SP3 en SP5 bieden maximale nuttige lasten van 1 kg, 3 kg en 5 kg onder geschikte omstandigheden. De werkelijke capaciteit hangt af van oppervlakteruwheid, stijfheid, reinheid, voorbelasting en hoe goed de last gecentreerd is.
Op gekko’s geïnspireerde hechtpads gebruiken van der Waals-krachten om geschikte vlakke oppervlakken te grijpen. De grijper kan gladde, glanzende en geperforeerde werkstukken hanteren zonder aangedreven bediening of een luchtdicht oppervlak.
SP1, SP3 en SP5 bieden maximale nuttige lasten van 1 kg, 3 kg en 5 kg onder geschikte omstandigheden. De werkelijke capaciteit hangt af van oppervlakteruwheid, stijfheid, reinheid, voorbelasting en hoe goed de last gecentreerd is.
De grijper zelf heeft geen elektriciteit, perslucht of besturingskabels nodig. De robot heeft nog steeds een geprogrammeerd pad nodig om contact te maken met het onderdeel, de juiste voorbelasting aan te brengen, de gecentreerde last op te tillen en deze via een afpelbeweging of opspanning los te laten.
De Gecko Gripper werkt het best op vlakke, voldoende stijve, gladde, schone en droge oppervlakken. Stof, vet, olie en water verstoren de hechting, terwijl ruwe of zachte materialen mogelijk onvoldoende padcontact bieden voor betrouwbaar oppakken.
De robot moet gecontroleerd contact maken en de voorbelasting aanbrengen die voor het model en het oppervlak nodig is. Lijn het zwaartepunt van het werkstuk uit met de pad, omdat excentrische lasten en uitgeoefende momenten de beschikbare hechting verminderen.
Padslijtage hangt af van de oppervlakteruwheid en de werkomgeving. Inspecteer de pads, reinig ze zo nodig met isopropylalcohol en een pluisvrije doek en vervang versleten pads afhankelijk van de toepassingsomstandigheden.
Hanteer geschikt glas, gepolijst metaal, printplaten, aluminium gaas, koppakkingen en andere vlakke of geperforeerde onderdelen zonder aangedreven bediening van de grijper. Betrouwbare werking vereist een geprogrammeerde volgorde van contact, voorbelasting, optillen en loslaten door afpellen.
Vertel ons over materiaal, oppervlak, stijfheid, gewicht en proces van het werkstuk. Onze lokale expert helpt u het juiste Gecko-model en de juiste grijpvolgorde voor uw robottoepassing te beoordelen.