OnRobot
Gecko Gripper
Gecko Gripper
Gecko Gripper
Gecko Gripper
Adhezja pasywna - Chwyt bez śladów - Części perforowane

Gecko Gripper

Chwytanie adhezyjne gładkich i perforowanych części

  • Chwytanie pasywne - chwytak nie wymaga elektryczności, sprężonego powietrza ani przewodów sterujących
  • Podkładki adhezyjne bez śladów - przenoś odpowiednie błyszczące powierzchnie bez pozostawiania śladów przyssawek
  • Działa z częściami perforowanymi - chwytaj płytki drukowane, siatkę aluminiową i uszczelki głowicy
  • Trzy kompaktowe modele - wybierz SP1, SP3 lub SP5 do udźwigu do 1 kg, 3 kg lub 5 kg
1 kg Maksymalny udźwig SP1
3 kg Maksymalny udźwig SP3
5 kg Maksymalny udźwig SP5
IP42 Stopień ochrony
100-1000 ms Czas odłączenia, zależny od prędkości robota
69 × 71 mm Wysokość × szerokość
Transport materiałów
Przenoś odpowiednie płaskie, sztywne i czyste części bez korzystania z podciśnienia, sprężonego powietrza lub zasilanego napędu chwytaka.
Pobieranie i odkładanie
Pobieraj gładkie lub błyszczące detale za pomocą podkładek adhezyjnych niepozostawiających śladów, a następnie zwalniaj je poprzez zaprogramowany ruch odklejania lub przyrząd mocujący.
Obsługa elektroniki
Przenoś części perforowane, takie jak płytki drukowane i siatki, gdy powierzchnia styku jest wystarczająco gładka, sztywna, czysta i sucha.
01

Chwytaj bez podciśnienia lub magnesów

Podkładki adhezyjne inspirowane gekonem wykorzystują siły van der Waalsa do chwytania odpowiednich płaskich powierzchni. Chwytak może obsługiwać gładkie, błyszczące i perforowane detale bez zasilanego napędu lub szczelnej powierzchni.

Van der Waals Chwytanie dzięki suchej adhezji
02

Dobierz model do udźwigu

SP1, SP3 i SP5 zapewniają w odpowiednich warunkach maksymalny udźwig 1 kg, 3 kg i 5 kg. Rzeczywista nośność zależy od chropowatości, sztywności i czystości powierzchni, obciążenia wstępnego oraz stopnia wycentrowania ładunku.

3 modele SP1, SP3 i SP5
03

Zaprogramuj kontakt, obciążenie wstępne i zwalnianie przez odklejanie

Sam chwytak nie potrzebuje elektryczności, sprężonego powietrza ani przewodów sterujących. Robot nadal wymaga zaprogramowanej trajektorii, aby zetknąć się z częścią, przyłożyć właściwe obciążenie wstępne, podnieść wycentrowany ładunek i zwolnić go ruchem odklejania lub przyrządem mocującym.

100-1000 ms Czas odłączenia zależy od prędkości robota
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
DLACZEGO Gecko Gripper

Sprawdź, kiedy chwytanie adhezyjne jest odpowiednie

Gecko Gripper działa najlepiej na płaskich, wystarczająco sztywnych, gładkich, czystych i suchych powierzchniach. Pył, smar, olej i woda zakłócają adhezję, a materiały chropowate lub miękkie mogą nie zapewniać wystarczającego kontaktu z podkładką do niezawodnego pobrania.

Robot musi nawiązać kontrolowany kontakt i przyłożyć obciążenie wstępne wymagane dla danego modelu i powierzchni. Utrzymuj środek ciężkości detalu w osi podkładki, ponieważ niewycentrowane ładunki i przyłożone momenty zmniejszają dostępną siłę adhezji.

Zużycie podkładek zależy od chropowatości powierzchni i środowiska pracy. Kontroluj je, w razie potrzeby czyść alkoholem izopropylowym i niestrzępiącą się ściereczką oraz wymieniaj zużyte podkładki stosownie do warunków zastosowania.

Zastosowanie

Zaprojektowany do delikatnego przenoszenia materiałów

Obsługuj odpowiednie szkło, polerowany metal, płytki drukowane, siatkę aluminiową, uszczelki głowicy i inne płaskie lub perforowane części bez zasilanego napędu chwytaka. Niezawodna praca zależy od zaprogramowanej sekwencji kontaktu, obciążenia wstępnego, podnoszenia i zwalniania przez odklejanie.

5 kg Maksymalny udźwig SP5
3-46 N Zakres obciążenia wstępnego modeli SP
Brak Elektryczność lub sprężone powietrze dla chwytaka
Pliki do pobrania i zasoby

Wszystko, czego potrzebujesz na początek

Materiały produktowe do oceny, określenia specyfikacji i wdrożenia Gecko Gripper.
Karta katalogowa
Pełne dane techniczne, wymiary i parametry wydajności Gecko Gripper
Pobierz →
Plik STEP Gecko SP3
Modele 3D do integracji mechanicznej.
Pobierz →

Chcesz ocenić Gecko Gripper pod kątem swoich części?

Opowiedz nam o materiale, powierzchni, sztywności, masie i procesie detalu. Nasz lokalny ekspert pomoże Ci ocenić właściwy model Gecko i sekwencję chwytania do Twojej aplikacji robotycznej.

Porozmawiaj z ekspertem

Wybierz język

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Polski