SP1, SP3 și SP5 oferă sarcini utile maxime de 1 kg, 3 kg și 5 kg în condiții adecvate. Capacitatea reală depinde de rugozitatea, rigiditatea și curățenia suprafeței, de preîncărcare și de cât de bine este centrată sarcina.
Tampoanele aderente inspirate de gecko folosesc forțele van der Waals pentru a prinde suprafețe plate adecvate. Dispozitivul poate manipula piese netede, lucioase și perforate fără acționare alimentată sau suprafață etanșă la aer.
SP1, SP3 și SP5 oferă sarcini utile maxime de 1 kg, 3 kg și 5 kg în condiții adecvate. Capacitatea reală depinde de rugozitatea, rigiditatea și curățenia suprafeței, de preîncărcare și de cât de bine este centrată sarcina.
Dispozitivul de prindere în sine nu necesită electricitate, aer comprimat sau cabluri de comandă. Robotul are în continuare nevoie de o traiectorie programată pentru a contacta piesa, a aplica preîncărcarea corectă, a ridica sarcina centrată și a o elibera printr-o mișcare de dezlipire sau un dispozitiv de fixare.
Gecko Gripper funcționează cel mai bine pe suprafețe plate, suficient de rigide, netede, curate și uscate. Praful, vaselina, uleiul și apa afectează aderența, iar materialele rugoase sau moi pot să nu asigure suficient contact cu tamponul pentru o preluare fiabilă.
Robotul trebuie să realizeze un contact controlat și să aplice preîncărcarea necesară modelului și suprafeței. Mențineți centrul de greutate al piesei aliniat cu tamponul, deoarece sarcinile descentrate și momentele aplicate reduc aderența disponibilă.
Uzura tampoanelor depinde de rugozitatea suprafeței și de mediul de lucru. Inspectați tampoanele, curățați-le când este necesar cu alcool izopropilic și o lavetă fără scame și înlocuiți tampoanele uzate în funcție de condițiile aplicației.
Manipulați sticlă adecvată, metal lustruit, plăci cu circuite imprimate, plase din aluminiu, garnituri de chiulasă și alte piese plate sau perforate fără acționarea alimentată a dispozitivului de prindere. Funcționarea fiabilă depinde de o secvență programată de contact, preîncărcare, ridicare și eliberare prin dezlipire.
Spuneți-ne despre materialul, suprafața, rigiditatea, greutatea și procesul piesei. Expertul nostru local vă va ajuta să evaluați modelul Gecko și secvența de prindere potrivite pentru aplicația dumneavoastră robotică.