OnRobot

Magazinul dvs. unic pentru dispozitive de capăt de braț

Produsele OnRobot deschid noi posibilități pentru automatizarea sarcinilor pe care nu le-ați crezut niciodată posibile. Sistemele noastre de prindere și detectare pentru automatizarea industrială vă permit să proiectați cu ușurință aplicații cu adevărat colaborative care să permită forței dvs. de muncă să lucreze alături de roboți colaborativi în ceea ce privește asamblarea, finisarea suprafețelor, ridicare și poziționare, testarea sau supravegherea mașinilor.
D:PLOY Transferare
Configurați, rulați și implementați rapid orice aplicație pick-and-place cu D:PLOY Transferring
Vezi soluția
D:PLOY Supravegherea mașinilor CNC
Eliminați complexitatea supravegherii mașinilor CNC robotice cu D:PLOY CNC
Vezi soluția
D:PLOY Ambalare
Beneficiați de ambalarea rapidă și ușoară fără programare complexă a robotului cu D:PLOY Packaging
Vezi soluția
D:PLOY Paletizare
Configurați și adaptați rapid și ușor aplicația dvs. de paletizare cu D:PLOY Palletizing
Vezi soluția
RG2-FT Detectarea forței/cuplului · Detectarea proximității · Prindere electrică
RG2-FT gripper cu senzori
Oferiți roboților feedback în punctul de contact. RG2-FT combină detectarea forței/cuplului și proximității pentru manipulare delicată, inserare și asamblare, precum și antrenarea și validarea modelelor Physical AI.
Sensing 2-finger Electric
Vezi produsul
2FGP20 Fork Ridicare cu furci - Prindere de sus - Vacuum integrat
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork oferă sprijin fiabil de dedesubt pentru cutii deschise, cutii de expunere, cutii cu capace nefixate, ambalaje cu rigiditate redusă și alte cutii care nu pot fi manipulate cu dispozitive de prindere tradiționale cu vacuum sau cu prindere laterală.
Palletizing Fork gripper Electric
Vezi produsul
2FG14 Sarcină utilă mare · Rapid · IP67
2FG14 Dispozitiv de prindere paralel cu sarcină utilă mare
2FG14 manipulează sarcini de până la 14 kg prin prindere prin frecare și 20 kg prin prindere prin formă, cu o forță de prindere de până la 280 N. Designul compact de 1.5 kg, protecția IP67 și mișcarea rapidă și reglabilă sunt potrivite pentru operațiuni solicitante de deservire a mașinilor, manipulare a materialelor și asamblare.
Sarcină utilă mare 2 degete electric
Vezi produsul
2FG7 Compact · Sarcină utilă mare · IP67
Dispozitiv de prindere paralel compact 2FG7
2FG7 combină o sarcină utilă de până la 7 kg la prinderea prin forță și 11 kg la prinderea prin formă cu protecția IP67 într-un dispozitiv electric compact de 1.1 kg. Forța reglabilă, viteza mare de prindere și degetele configurabile sunt potrivite pentru deservirea solicitantă a mașinilor, manipularea materialelor și asamblare.
paralel 2 degete electric
Vezi produsul
2FGP20 2 degete - Vacuum integrat - Cursă mare
Paletizator 2FGP20
2FGP20 este un dispozitiv electric de prindere pentru paletizare, puternic și versatil, cu o sarcină utilă de 20 kg și brațe personalizabile. Poate manipula cutii deschise și produse gata de expus pe raft, precum și foi intercalare, fără schimbarea dispozitivului sau operațiuni suplimentare de manipulare.
Paletizator 2 degete electric
Vezi produsul
3FG15 Trei degete - Prindere centrică - Cursă de 150 mm
Dispozitiv de prindere cu trei degete 3FG15
Dispozitiv de prindere centrică cu trei degete pentru piese cilindrice, cu o cursă de 150 mm, vârfuri de degete personalizabile și prindere interioară sau exterioară.
Trei degete Centric Electric
Vezi produsul
3FG25 Pentru sarcini grele - Trei degete - IP67
Dispozitiv de prindere 3FG25 pentru sarcini grele
Dispozitiv electric de prindere cu trei degete pentru sarcini grele, cu poziționare centrică, protecție IP67 și prindere interioară sau exterioară pentru piese CNC mari.
Trei degete Pentru sarcini grele Electric
Vezi produsul
Dual Quick Changer Două unelte - Sarcină utilă de 30 kg - Timp de ciclu redus
Dual Quick Changer
Montați simultan două unelte la capătul brațului robotului pentru a încărca și descărca piese într-un singur ciclu, a reduce timpul de inactivitate și a extinde capacitățile unui singur robot.
Montarea a două unelte Deservirea mașinilor Schimbare rapidă
Vezi produsul
VG10 Vid electric - Brațe reglabile - Două canale
VG10 Dispozitiv de prindere cu vid
Dispozitiv de prindere electric flexibil cu vid, cu brațe reglabile și două canale de vid controlate independent, pentru manipulare rapidă în condiții de schimbare a produselor și aplicațiilor.
Vid Configurabil Electric
Vezi produsul
Gecko Gripper Aderență pasivă - Prindere fără urme - Piese perforate
Gecko Gripper cu aderență
Dispozitiv de prindere prin aderență pasivă pentru manipularea pieselor plate, netede, lucioase și perforate, fără electricitate, aer comprimat sau cabluri de comandă.
Aderență Fără urme Pasiv
Vezi produsul
RG2 2 degete · Electric · Cursă de 110 mm
RG2 Dispozitiv de prindere electric flexibil
RG2 este un dispozitiv de prindere electric flexibil cu două degete, cursă și forță reglabile, vârfuri de degete personalizabile și software integrat pentru schimbări rapide în manipularea materialelor, deservirea mașinilor, preluare și plasare și asamblare.
2 degete electric manipularea materialelor
Vezi produsul
RG6 2 degete · Electric · Cursă de 160 mm
RG6 Dispozitiv de prindere electric flexibil
RG6 este un dispozitiv de prindere electric flexibil cu două degete, cu o cursă reglabilă de 160 mm, forță de prindere de 25–120 N, vârfuri de degete personalizabile și software integrat pentru piese mai mari și mai grele.
2 degete electric manipularea materialelor
Vezi produsul
LIFT100 Cursă de 900 mm - Sarcină utilă de 100 kg - A 7-a axă
LIFT100 Elevator pentru robot
Extindeți raza de acțiune verticală a robotului cu o cursă de 900 mm, o sarcină utilă de până la 100 kg și poziționare precisă pentru sarcini de paletizare și producție.
Elevator pentru robot A 7-a axă Paletizare
Vezi produsul
MG10 Magnetic electric - Forță reglabilă - Detectarea pieselor
Dispozitiv magnetic de prindere MG10
Dispozitiv magnetic electric de prindere cu forță reglabilă și detectare integrată a pieselor, pentru manipularea tablelor metalice, semifabricatelor și pieselor neregulate.
Magnetic Configurabil Electric
Vezi produsul
Eyes Viziune · 2.5D · Percepția adâncimii
OnRobot Eyes Sistem de viziune 2.5D
OnRobot Eyes adaugă viziune de adâncime 2.5D cu calibrare dintr-o singură imagine, inspecție a culorilor și contururilor, montare pe robot sau externă și suport pentru aplicații de detectare, sortare, inspecție și repere.
viziune 2.5D inspecția calității
Vezi produsul
Sander Îndepărtarea materialului · Electric · Excentric
OnRobot Sander
OnRobot Sander este o sculă electrică completă de finisare excentrică, cu viteză reglabilă, software integrat și opțiuni pentru schimbarea automată a abrazivilor și urmărirea suprafeței cu controlul forței.
îndepărtarea materialului finisarea suprafețelor electric
Vezi produsul
Screwdriver Înșurubare · Electric · Cuplu controlat
OnRobot Screwdriver
OnRobot Screwdriver combină controlul precis al cuplului, o axă electrică integrată, detectarea inteligentă a erorilor și compatibilitatea cu șuruburi de la M1.6 la M6 pentru asamblare automatizată flexibilă.
înșurubare asamblare electric
Vezi produsul
Pallet Station Detectarea paleților - Mai multe dimensiuni de paleți - Montare pe pardoseală
Pallet Station
Poziționați consecvent paleții și detectați prezența acestora cu un dispozitiv durabil montat pe pardoseală, conceput pentru celule flexibile de paletizare robotizată.
Dispozitiv de poziționare a paleților Paletizare Senzor integrat
Vezi produsul
Quick Changer Schimbare de unealtă în mai puțin de 5 secunde - Sarcină utilă de 25 kg - 200 g
Quick Changer
Schimbați uneltele de la capătul brațului în mai puțin de cinci secunde cu un Quick Changer ușor și sigur, conceput pentru aplicații robotice flexibile.
Schimbător de unelte Schimbare rapidă Flanșă ISO
Vezi produsul
HEX 6-AXIS Măsurare pe 6 axe - Controlul forței - IP67
HEX Senzor de forță/cuplu pe 6 axe
Un senzor compact de forță/cuplu pe șase axe pentru operațiuni de finisare, asamblare, inserare, detectare și calitate cu controlul forței. Alegeți HEX-E pentru sensibilitate mai mare sau HEX-H pentru capacitate de cuplu mai mare.
Senzor de forță/cuplu 6 axe IP67
Vezi produsul
Soft Gripper Moale · Electric · Adecvat pentru alimente
Soft Gripper pentru manipulare delicată
OnRobot Soft Gripper utilizează scule interschimbabile din silicon pentru manipularea articolelor delicate și neregulate în industria alimentară și a băuturilor, cosmetică, farmaceutică, producție și ambalare.
prindere moale manipularea alimentelor electric
Vezi produsul
VGC10 Vid · Electric · Compact
VGC10 Dispozitiv de prindere cu vid electric compact
VGC10 este un dispozitiv de prindere cu vid electric compact, cu ventuze configurabile, două canale de vid independente, software integrat și o sarcină utilă de până la 15 kg cu accesorii personalizate.
vid electric automatizare compactă
Vezi produsul
VGP20 Vid · Electric · Patru canale
Dispozitiv electric de prindere cu vid VGP20
VGP20 este un dispozitiv electric de prindere cu vid, cu debit mare, patru canale independente, 16 poziții standard pentru ventuze, monitorizare integrată a vidului și o sarcină utilă maximă tipică de 10 kg pentru carton standard.
vid paletizare electric
Vezi produsul
VGP30 Vid pneumatic - Sarcină utilă de 30 kg - Control inteligent
VGP30 Dispozitiv de prindere cu vid
Dispozitiv pneumatic de prindere cu vid, cu sarcină utilă mare, control inteligent al vidului și două canale independente pentru paletizare și manipulare a materialelor solicitante.
Vid Sarcină utilă mare Pneumatic
Vezi produsul
Accessories
Accesorii

Vedeți toate accesoriile disponibile de la OnRobot pentru optimizarea aplicației dvs. colaborative cu roboți.

Vezi accesoriile
Nimic găsit. Încearcă să ajustezi filtrele.

Sunteți interesat?
Luați legătura cu noi!

Compatibil cu orice marcă de roboți

Toate gripperele noastre, senzorii de forță/cuplu și schimbătoarele de instrumente sunt compatibile cu roboții de la Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universal Robots, KUKA, Fanuc, Kawasaki Robotics, Hanwha, Nachi, Denso, ABB și Kassow. Deoarece produsele noastre sunt compatibile cu principalele mărci de roboți, puteți lua startul ușor cu maximizarea utilizării roboților dvs. Dacă robotul dvs. este de altă marcă, aceasta nu înseamnă că gripperele noastre nu vor fi compatibile cu el. Contactați-ne pentru a discuta cele mai fezabile soluții pentru dvs.

Gripperele noastre pentru braț robot adaugă inteligență la procesele colaborative

Roboții colaborativi, cunoscuți și sub numele „cobot” și roboții ușori industriali sunt larg răspândiți astăzi datorită ascensiunii EoAT versatile, cum sunt gripperele pentru brațele de roboți, senzorii și schimbătoarele rapide. Prin combinarea robotului dumneavoastră cu capătul de braț corect, îi permiteți să manevreze procese complexe în colaborare sigură cu angajații umani.

Tehnologiile colaborative sunt cunoscute pentru aportul la beneficiile afacerii pentru întreprinderi mici sau medii.

Timp de implementare redus
Roboții colaborativi și capetele de brațe sunt proiectate în ideea programării ușoare, astfel încât chiar și angajații fără o experiență tehnică pot învăța cum să utilizeze și să adapteze robotul într-un timp cât se poate de scurt. Această flexibilitate garantează producătorilor libertatea și flexibilitatea experimentării de aplicații în pregătire pentru potențialele noi nevoi.
Producție flexibilă
Necesitatea de a produce instrumente unice pentru sarcini de producție specifice este o afacere costisitoare și dezavantajoasă. Prin contrast, EoAT poate fi ușor implementată, pentru a trata diferitele sarcini și procese și a se integra perfect în diferite medii de producție.
Rentabilitate sporită
Capetele de braț flexibile permit roboților să finalizeze sarcini repetitive cu mai multă constanță și precizie decât muncitorii umani, ceea ce conduce la o rentabilitate mai rapidă pentru producători. În timp ce roboții execută sarcinile plictisitoare, murdare și periculoase, angajații pot prelua sarcini de nivel mai ridicat, mai adecvate pentru mintea umană.

Creșteți afacerea cu noua tehnologie EoAT

Soluțiile inteligente OnRobot EoAT permit roboților să execute aplicații adaptive, de înaltă precizie, care, până acum, erau prea complexe pentru automatizare. Citiți mai mult cum pot soluțiile noastre inovative să influențeze aplicațiile colaborative avansate de mai jos.
Supravegherea mașinilor
Dispozitive electrice de prindere concepute special pentru aplicații CNC și strunguri. Centrare automată, clasificare IP67 și pregătite pentru producție fără supraveghere.
Vezi aplicația
Manipularea materialelor
Deplasați mai multe produse cu mai puțină manipulare manuală. Dispozitivele de prindere flexibile automatizează sarcinile repetitive de preluare, transfer, sortare și ambalare, adaptându-se la diferite piese, materiale și serii de producție.
Vezi aplicația
Paletizare
Automatizați paletizarea și depaletizarea cu soluții robotizate flexibile pentru cutii, recipiente, saci și producție variată. Implementați mai rapid cu OnRobot.
Vezi aplicația
Îndepărtarea materialelor
Automatizați șlefuirea, lustruirea, polizarea și alte sarcini de finisare a suprafețelor cu scule robotizate flexibile, pentru o calitate consecventă și o implementare mai simplă.
Vezi aplicația
Calitate
Automatizați măsurarea, testarea și inspecția cu sisteme flexibile de vedere pentru roboți și detectarea forței/cuplului, pentru o calitate consecventă și rezultate repetabile.
Vezi aplicația
Asamblare
Automatizați sarcinile repetitive de asamblare cu prindere precisă, detectarea forței și înșurubare inteligentă. Îmbunătățiți consistența, reduceți manipularea manuală și adaptați-vă rapid atunci când se schimbă produsele sau cerințele de producție.
Vezi aplicația

Alege limba

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Română