La doar 200 g, Quick Changer adaugă o greutate minimă între robot și unealtă. Sarcina sa utilă nominală de până la 25 kg susține aplicații colaborative și de industrie ușoară solicitante.
Mecanismul de blocare fără șuruburi permite unui operator să schimbe uneltele de la capătul brațului în mai puțin de cinci secunde. Schimbările manuale mai rapide fac practică reutilizarea unui robot pentru sarcini și loturi de producție variabile.
La doar 200 g, Quick Changer adaugă o greutate minimă între robot și unealtă. Sarcina sa utilă nominală de până la 25 kg susține aplicații colaborative și de industrie ușoară solicitante.
Un mecanism de blocare redundant, arcuri de blocare și o structură suplimentară de siguranță asigură o conexiune mecanică fiabilă. Repetabilitatea de ±0.02 mm susține poziționarea constantă a uneltei după fiecare schimbare.
Schimbați uneltele de la capătul brațului în mai puțin de cinci secunde, astfel încât robotul să poată trece între produse sau procese cu mai puțin timp de oprire pentru operații manuale.
Quick Changer este integrat în uneltele OnRobot, simplificând conexiunea mecanică atunci când aplicația necesită un alt dispozitiv de prindere, senzor sau unealtă de proces.
Un mecanism de blocare redundant și o structură de siguranță mențin unealta fixată în siguranță, păstrând o procedură simplă de schimbare manuală.
Oferiți unui robot flexibilitatea de a executa diferite sarcini de producție. Quick Changer combină schimbări manuale rapide de unelte, greutate redusă și o interfață ISO 9409-1 sigură pentru configurații compatibile de robot și unealtă.
Spuneți-ne despre robot, unelte și sarcinile de producție. Expertul nostru local vă poate ajuta să confirmați configurația corectă Quick Changer și compatibilitatea pentru aplicația dumneavoastră.